(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Soportes para Ejes - En forma de T, con palanca de sujeción.

Soportes para Ejes - En forma de T, con palanca de sujeción.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Desengrasante

· Palanca de sujeción: Provisto
· Forma: En forma de T
· Método de apriete del eje: Corte
· Escribe: mecanizado
· Tipo con brida - espesor de pared: Estándar

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Soportes de eje en forma de T con palanca de sujeción: imagen relacionada
· Materiales
TipoSoportes de ejePalanca de sujeciónHilo de palancaCollar
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[ S ][M] Material[ S ][M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
SHSTBCLAcero al carbono 1045(Óxido negro)Zinc
Fundido a presión
Horneado
Pintura
Acero al carbón 1215Cromado negroAcero al carbón 1213(Óxido negro)
SHSTMCLAcero al carbono 1045Niquelado sin electrolíticoNiquelado sin electrolítico
SHSTSCLAcero inoxidable 304Acero inoxidable 303Acero inoxidable 303
[ ! ] Detalles de la palanca de sujeción >> haga clic aquí
 

Especificaciones

Número de parte-H-Color de palanca
SHSTBCL20
-
30
-
M
Número de parteHColor de palancaLH1TSWL1dEM (grueso)d2d1CH2H3H4estándar
TipoD
SHSTBCL
SHSTMCL
SHSTSCL
840M
(Naranja)
B
(negro)
S
(Gris plateado)
42H+1610618304.511M44.584.5235456.5CLDM4-16-M/B/S
(CLMS4-16-M/B/S)
1040
1240H+1813
164054H+20304215CLDM4-25-M/B/S
(CLMS4-25-M/B/S)
203040506067H+2616835506.618M66.6116.5CLDM6-25-M/B/S
(CLMS6-25-M/B/S)
2530405060H+2821
3040506085H+3320104565924M89149345.5638.75CLDM8-32-M/B/S
(CLMS8-32-M/B/S)
[ ! ]Las palancas en () se utilizan para SHSTSCL

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SHSTBCL8-40-[B,​M,​S]
SHSTBCL10-40-[B,​M,​S]
SHSTBCL12-40-[B,​M,​S]
SHSTBCL16-40-[B,​M,​S]
SHSTBCL20-[30,​40,​50,​60]-[B,​M,​S]
SHSTBCL25-[30,​40,​50,​60]-[B,​M,​S]
SHSTBCL30-[40,​50,​60]-[B,​M,​S]
SHSTMCL8-40-[B,​M,​S]
SHSTMCL10-40-[B,​M,​S]
SHSTMCL12-40-[B,​M,​S]
SHSTMCL16-40-[B,​M,​S]
SHSTMCL20-[30,​40,​50,​60]-[B,​M,​S]
SHSTMCL25-[30,​40,​50,​60]-[B,​M,​S]
SHSTMCL30-[40,​50,​60]-[B,​M,​S]
SHSTSCL8-40-[B,​M,​S]
SHSTSCL10-40-[B,​M,​S]
SHSTSCL12-40-[B,​M,​S]
SHSTSCL16-40-[B,​M,​S]
SHSTSCL20-[30,​40,​50,​60]-[B,​M,​S]
SHSTSCL25-[30,​40,​50,​60]-[B,​M,​S]
SHSTSCL30-[40,​50,​60]-[B,​M,​S]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro Interior (D)
(Ø)
Material Acabado superficial Altura H
(mm)
Color de palanca
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado40Gris plateado [S] / Naranja [M] / Negro [B]
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado40Gris plateado [S] / Naranja [M] / Negro [B]
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado40Gris plateado [S] / Naranja [M] / Negro [B]
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado40Gris plateado [S] / Naranja [M] / Negro [B]
1 Pieza(s)

19 Días o más

1020 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado30 ~ 60Gris plateado [S] / Naranja [M] / Negro [B]
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado30 ~ 60Gris plateado [S] / Naranja [M] / Negro [B]
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030 mm[Acero] Acero al carbón 1045Pavonado40 ~ 60Gris plateado [S] / Naranja [M] / Negro [B]
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos40Gris plateado [S] / Naranja [M] / Negro [B]
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos40Gris plateado [S] / Naranja [M] / Negro [B]
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos40Gris plateado [S] / Naranja [M] / Negro [B]
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos40Gris plateado [S] / Naranja [M] / Negro [B]
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos30 ~ 60Gris plateado [S] / Naranja [M] / Negro [B]
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos30 ~ 60Gris plateado [S] / Naranja [M] / Negro [B]
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030 mm[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrodos40 ~ 60Gris plateado [S] / Naranja [M] / Negro [B]
1 Pieza(s)

10 Días o más

108 mmAcero inoxidable 304Ninguno40Gris plateado [S] / Naranja [M] / Negro [B]
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010 mmAcero inoxidable 304Ninguno40Gris plateado [S] / Naranja [M] / Negro [B]
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012 mmAcero inoxidable 304Ninguno40Gris plateado [S] / Naranja [M] / Negro [B]
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016 mmAcero inoxidable 304Ninguno40Gris plateado [S] / Naranja [M] / Negro [B]
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020 mmAcero inoxidable 304Ninguno30 ~ 60Gris plateado [S] / Naranja [M] / Negro [B]
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025 mmAcero inoxidable 304Ninguno30 ~ 60Gris plateado [S] / Naranja [M] / Negro [B]
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030 mmAcero inoxidable 304Ninguno40 ~ 60Gris plateado [S] / Naranja [M] / Negro [B]

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Característica: Adecuado para ajustes frecuentes de posición del eje o mantenimiento en aplicaciones de accesorios.

Ejemplo

Soportes de eje - T - Con forma de palanca de sujeción: Imagen relacionada
 

Información básica

A En forma de T Método de fijación del eje Abrazadera de una pieza Tipo Mecanizado
Tipo de brida - Espesor de pared Estándar Barreno para perno No provisto Palanca de sujeción Provisto