(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Kits de ruedas para unidades de valla de malla de seguridad

Kits de ruedas para unidades de valla de malla de seguridad

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Características] · este es un kit de ruedas para puertas. [Material]·placa: SS400 cromato trivalente · rueda: Cromato trivalente SPHC · ruedas de goma

  • Componentes inCAD
Kits de ruedas para unidades de valla de malla de seguridad: imagen relacionada
>> Haga clic aquí Utilizable para extrusiones de aluminio para puertas.
· Materiales
[M] Material: Placa: cromato trivalente de acero al carbono 1018
Ruedita: Rueda de caucho de cromato trivalente con bajo contenido de carbono

Especificaciones

Número de parte
SQCM6
Número de parteExtrusiónCarga admisible de ruedas NMasa
(g)
TipoNo.
SQCM630 cuadrados350160
840 cuadrados
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
No.Componentes
PlatoRuedita DedicadaMontaje de extrusión
BWTdDHCantidadTornillo de fijaciónCantidadTuercaCantidad
630156750681SCB6-142HNTP6-62
840208.5SCB8-18HNTP8-8

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SQCM6
SQCM8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de marco aplicable
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30 cuadrados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40 cuadrados

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Aplicación Para Puerta Tipo Accesorio