(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Placas de resina - acrílico extruido, económico

Placas de resina - acrílico extruido, económico

Las placas acrílicas MISUMI tienen dos tipos.: placas fundidas y placas de extrusión.
[Características]: Placas extruidas: Más económico que las placas fundidas.

  • Componentes inCAD
Placas de acrílico / PET / policarbonato - Grado antiestático: imagen relacionada

Especificaciones

Placas de acrílico / PET / policarbonato - Grado antiestático: imagen relacionada
TipoGradoColorTransmitancia de luzTemperatura ambiente de funcionamiento
ACAEEstándarTransparente93%-30~70°C
ACBAEHumo marrón34%
ACTAEAntiestáticoTransparente87%-30~60°C
ACBTAEHumo marrón25%
■ Tipo estándar
Número de parteIncremento de 1 mmSelección
T
TipoAB
ACAE
ACBAE
300~1100300~9003
5
8
ACTAE
ACBTAE
3
5
■Tipo pretaladrado
Número de parteIncremento de 1 mmSelección
T
Incremento de 1 mmSeleccionar agujeros de montaje
TipoNominalABFGN (a través del orificio)P (avellanado)Q (ojo de la cerradura)
ACAE
ACBAE
2H
4H
6H
8H
300~1100300~90039~1091
(2H / 4H)

9~545
(6H / 8H)
5~895
(2H)
9~891
(4H / 6H)
9~445
(8H)
3
4
5
6
8
35
6
8
53456
84568
ACTAE
ACBTAE
33
53456
[ ! ]For plate thicknesses other than above, refer to P.2621~P.2624
[ ! ]Dimension F Specification Range: For 2H and 4H, d(d1)+5≤F≤A-d(d1)-5. For 6H and 8H, d(d1)+5≤F≤A/2-d(d1)/2-2.5.
[ ! ]Dimension G Specification Range: For 2H, d(d1)/2+2.5≤G≤B−d(d1)/2−2.5. For 4H and 6H, d(d1)+5≤G≤B−d(d1)-5. For 8H, d(d1)+5≤G≤B/2−d(d1)/2−2.5. (d for through hole, d1 for countersink.)

Modificaciones

Placas de acrílico / PET / policarbonato - Grado antiestático: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ACAE-[300-1100/1]-[300-900/1]-[3,​5,​8]
ACBAE-[300-1100/1]-[300-900/1]-[3,​5,​8]
ACBTAE-[300-1100/1]-[300-900/1]-[3,​5]
ACTAE-[300-1100/1]-[300-900/1]-[3,​5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSGrado Color A
(mm)
B
(mm)
T
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10EstándarTransparente300 ~ 1100300 ~ 9003 ~ 8
1 Pieza(s)

8 Días o más

10EstándarHumo marrón300 ~ 1100300 ~ 9003 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AntiestáticoHumo marrón300 ~ 1100300 ~ 9003 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AntiestáticoTransparente300 ~ 1100300 ~ 9003 ~ 5

Cargando…

  1. 1

Más información

- Estándares de precisión
Dimensión Tolerancia de T
/ACAE/ACBAE
T3~8
±0.5

 Dimension Tolerance of A and B
±1.0
 

Información básica

Material Acrílico Maquinado de orificios Sin alteración de perforación

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico