(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Guías - regulables en altura

Guías - regulables en altura
  • Menor Tiempo de Envío

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las guías (altura ajustable), consulte las secciones siguientes:

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Guías - Ajuste de altura: imagen relacionada
· Materiales
Número de parte[M] Material
WGDLJPoliacetal
WGDLNNylon MC
WGDLNEConductivo MC Nylon R2

Especificaciones

Número de parte-A-H-T
WGDLJ-20-10-3
Número de parteAH
Incremento de 1 mm
T
Incremento de 1 mm
BWFXd1d2b
WGDLJ
WGDLN
WGDLNE
153~52~51010444.82.42.47
203~123~10201053.56.53.53.515
303~223~1530155684.54.525
403~324020799.55.55.535
503~425045

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
WGDLJ-[15,​20,​30,​40,​50]-[3-42/1]-[2-15/1]
WGDLN-[15,​20,​30,​40,​50]-[3-42/1]-[2-15/1]
WGDLNE-[15,​20,​30,​40,​50]-[3-42/1]-[2-5/1]
WGDLNE-[15,​20,​30,​40,​50]-[3-42/1]-[3-15/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Ancho A
(mm)
H
(mm)
T
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Poliacetal15 ~ 503 ~ 422 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Nylon MC15 ~ 503 ~ 422 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Conductivo MC Nylon R215 ~ 503 ~ 422 ~ 5
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Conductivo MC Nylon R215 ~ 503 ~ 423 ~ 15

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Guías - Ajuste de altura: imagen relacionada
 

Información básica

Tratamiento de superficies No provisto Dureza No provisto