(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Guías

Guías
  • Menor Tiempo de Envío

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las guías, consulte las secciones siguientes:

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Guías- Rectas: imagen relacionada
· Materiales
Número de parte[M] Material[ H ]
Dureza
[ S ] Tratamiento de superficies
CompactoEstándar
WGHBCWGHBAcero al carbón 1045-(Óxido negro)
WGHMCWGHMNiquelado electrolítico
-WGHHB40HRC~(Óxido negro)
-WGHHMNiquelado electrolítico
-WGHAAleación de aluminio--
WGHSCWGHSAcero inoxidable 304
WGHJCWGHJPoliacetal
WGHNCWGHNNylon MC
-WGHNEConductivo MC Nylon R2
-WGHPTPTFE

Especificaciones

Número de parte-A-H-T
WGHJ-40-10-20
Número de parteAH
Incremento de 1 mm
ThXYd1d2
(Tipo compacto)
WGHBC WGHSC
WGHMC WGHJC
WGHNC
17206~1010H-34.54.56.53.53.5
2030124.54.56.53.53.5
(Tipo estándar)
WGHB WGHS
WGHM WGHJ
WGHHB WGHN
WGHHM WGHNE
WGHA WGHPT
2030405010~3012H-5556.53.53.5
20304050155684.54.5
3040506020799.55.55.5
3040506015~3025811116.56.5
4050603011141499

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
WGHA-[20-60/10]-[10-30/5]-[12,​15,​20,​25,​30]
WGHB-[20-60/10]-[10-30/5]-[12,​15,​20,​25,​30]
WGHBC-[17,​20,​30]-[6-10/1]-[10,​12]
WGHHB-[20-60/10]-[10-30/1]-[12,​15,​20,​25,​30]
WGHHM-[20-60/10]-[10-30/1]-[12,​15,​20,​25,​30]
WGHJ-[20-60/10]-[10-30/1]-[12,​15,​20,​25,​30]
WGHJC-[17,​20,​30]-[6-10/1]-[10,​12]
WGHM-[20-60/10]-[10-30/5]-[12,​15,​20,​25,​30]
WGHMC-[17,​20,​30]-[6-10/1]-[10,​12]
WGHN-[20-60/10]-[10-30/1]-[12,​15,​20,​25,​30]
WGHNC-[17,​20,​30]-[6-10/1]-[10,​12]
WGHNE-[20-60/10]-[10-30/1]-[12,​15,​20,​25,​30]
WGHPT-[20-60/10]-[10-30/1]-[12,​15,​20,​25,​30]
WGHS-[20-60/10]-[10-30/5]-[12,​15,​20,​25,​30]
WGHSC-[17,​20,​30]-[6-10/1]-[10,​12]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAMaterial Tratamiento de superficies Dureza Ancho A
(mm)
H
(mm)
T
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

10EstándarAleación de aluminioNo provistoNo provisto20 ~ 6010 ~ 3012 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10EstándarAcero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negroNo provisto20 ~ 6010 ~ 3012 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10CompactoAcero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negroNo provisto17 ~ 306 ~ 1010 ~ 12
1 Pieza(s)

8 Días o más

10EstándarAcero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro40HRC~20 ~ 6010 ~ 3012 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10EstándarAcero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico40HRC~20 ~ 6010 ~ 3012 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10EstándarPoliacetalNo provistoNo provisto20 ~ 6010 ~ 3012 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10CompactoPoliacetalNo provistoNo provisto17 ~ 306 ~ 1010 ~ 12
1 Pieza(s)

9 Días o más

10EstándarAcero al carbón 1045Niquelado sin electrolíticoNo provisto20 ~ 6010 ~ 3012 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10CompactoAcero al carbón 1045Niquelado sin electrolíticoNo provisto17 ~ 306 ~ 1010 ~ 12
1 Pieza(s)

9 Días o más

10EstándarNylon MCNo provistoNo provisto20 ~ 6010 ~ 3012 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10CompactoNylon MCNo provistoNo provisto17 ~ 306 ~ 1010 ~ 12
1 Pieza(s)

9 Días o más

10EstándarConductivo MC Nylon R2No provistoNo provisto20 ~ 6010 ~ 3012 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10EstándarPTFENo provistoNo provisto20 ~ 6010 ~ 3012 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10EstándarAcero inoxidable 304No provistoNo provisto20 ~ 6010 ~ 3012 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10CompactoAcero inoxidable 304No provistoNo provisto17 ~ 306 ~ 1010 ~ 12