(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Bloques para pernos de ajuste - en forma de L, montaje lateral

Bloques para pernos de ajuste - en forma de L, montaje lateral

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Cambios en Especificaciones

Este es un bloque en forma de L del tipo de montaje lateral. El tipo en forma de L tiene una excelente estabilidad.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Bloques para tornillos de ajuste: tipo de montaje lateral, en forma de L, H seleccionable: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
AJSLCAcero al carbón 1018(Óxido negro)
AJSLCMNiquelado electrolítico
AJSLCSAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte-H
AJSLC8-40
Número de parteHdH1TWPd1T1B
TipoNo.
AJSLC
AJSLCM
AJSLCS
315202.5572616445
415203.5
51520254.5693220656
6152025305.5
8202530407.58123826768
102530409.5101650329.579
1225304011.51119654011.5810
1625304015.5

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
AJSLC3-[15,​20]
AJSLC4-[15,​20]
AJSLC5-[15,​20,​25]
AJSLC6-[15,​20,​25,​30]
AJSLC8-[20,​25,​30,​40]
AJSLC10-[25,​30,​40]
AJSLC12-[25,​30,​40]
AJSLC16-[25,​30,​40]
AJSLCM3-[15,​20]
AJSLCM4-[15,​20]
AJSLCM5-[15,​20,​25]
AJSLCM6-[15,​20,​25,​30]
AJSLCM8-[20,​25,​30,​40]
AJSLCM10-[25,​30,​40]
AJSLCM12-[25,​30,​40]
AJSLCM16-[25,​30,​40]
AJSLCS3-[15,​20]
AJSLCS4-[15,​20]
AJSLCS5-[15,​20,​25]
AJSLCS6-[15,​20,​25,​30]
AJSLCS8-[20,​25,​30,​40]
AJSLCS10-[25,​30,​40]
AJSLCS12-[25,​30,​40]
AJSLCS16-[25,​30,​40]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies Cabecear) H
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro3(2.5)15 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro4(3.5)15 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro5(4.5)15 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro6(5.5)15 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro8(7.5)20 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro10(9.5)25 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro12(11.5)25 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro16(15.5)25 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico3(2.5)15 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico4(3.5)15 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico5(4.5)15 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico6(5.5)15 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico8(7.5)20 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico10(9.5)25 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico12(11.5)25 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico16(15.5)25 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304No provisto3(2.5)15 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304No provisto4(3.5)15 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304No provisto5(4.5)15 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304No provisto6(5.5)15 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304No provisto8(7.5)20 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304No provisto10(9.5)25 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304No provisto12(11.5)25 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304No provisto16(15.5)25 ~ 40