(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bloques para pernos de ajuste - en forma de L, montaje superior

Bloques para pernos de ajuste - en forma de L, montaje superior
  • Menor Tiempo de Envío

Este es un bloque en forma de L del tipo de montaje lateral. Se puede especificar la dimensión H.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Bloques para tornillos de ajuste: en forma de L, H seleccionable: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[ M ]
Material
[ S ] Tratamiento de superficies
H seleccionableH configurable
AJLCAJLBAcero al carbón 1018(Óxido negro)
AJLCMAJLBMNiquelado electrolítico

Especificaciones

Número de parte-H
AJLC10-30
Número de parteHdH1TWPLBT1d2d1
SeleccionableIncremento configurable de 1 mm
TipoNo.
(H seleccionable)
AJLC
AJLCM
(H configurable)
AJLB
AJLBM
3152016~402.5572616161173.563.5
415203.5
5202521~404.5693220231694.584.5
62025305.5
82025307.581238262820105.59.55.5
10303531~809.510165032382715914.09
12303511.5111965404130
16303515.5

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
AJLB3-[16-40/1]
AJLB4-[16-40/1]
AJLB5-[21-40/1]
AJLB6-[21-40/1]
AJLB8-[21-40/1]
AJLB10-[31-80/1]
AJLB12-[31-80/1]
AJLB16-[31-80/1]
AJLBM3-[16-40/1]
AJLBM4-[16-40/1]
AJLBM5-[21-40/1]
AJLBM6-[21-40/1]
AJLBM8-[21-40/1]
AJLBM10-[31-80/1]
AJLBM12-[31-80/1]
AJLBM16-[31-80/1]
AJLC3-[15,​20]
AJLC3-HC[16-40/1]
AJLC4-[15,​20]
AJLC4-HC[16-40/1]
AJLC5-[20,​25]
AJLC5-HC[21-40/1]
AJLC6-[20,​25,​30]
AJLC6-HC[21-40/1]
AJLC8-[20,​25,​30]
AJLC8-HC[21-40/1]
AJLC10-[30,​35]
AJLC10-HC[31-80/1]
AJLC12-[30,​35]
AJLC12-HC[31-80/1]
AJLC16-[30,​35]
AJLCM3-[15,​20]
AJLCM4-[15,​20]
AJLCM5-[20,​25]
AJLCM6-[20,​25,​30]
AJLCM8-[20,​25,​30]
AJLCM10-[30,​35]
AJLCM12-[30,​35]
AJLCM16-[30,​35]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTratamiento de superficies Dimensión H, seleccionable/configurable Cabecear) H
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Recubrimiento de óxido negroH configurable3(2.5)16 ~ 40
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Recubrimiento de óxido negroH configurable4(3.5)16 ~ 40
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Recubrimiento de óxido negroH configurable5(4.5)21 ~ 40
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Recubrimiento de óxido negroH configurable6(5.5)21 ~ 40
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Recubrimiento de óxido negroH configurable8(7.5)21 ~ 40
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Recubrimiento de óxido negroH configurable10(9.5)31 ~ 80
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Recubrimiento de óxido negroH configurable12(11.5)31 ~ 80
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Recubrimiento de óxido negroH configurable16(15.5)31 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Niquelado sin electrolíticoH configurable3(2.5)16 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Niquelado sin electrolíticoH configurable4(3.5)16 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Niquelado sin electrolíticoH configurable5(4.5)21 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Niquelado sin electrolíticoH configurable6(5.5)21 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Niquelado sin electrolíticoH configurable8(7.5)21 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Niquelado sin electrolíticoH configurable10(9.5)31 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Niquelado sin electrolíticoH configurable12(11.5)31 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Niquelado sin electrolíticoH configurable16(15.5)31 ~ 80
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Recubrimiento de óxido negroH seleccionable3(2.5)15 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Recubrimiento de óxido negroH seleccionable3(2.5)-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Recubrimiento de óxido negroH seleccionable4(3.5)15 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Recubrimiento de óxido negroH seleccionable4(3.5)-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Recubrimiento de óxido negroH seleccionable5(4.5)20 ~ 25
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Recubrimiento de óxido negroH seleccionable5(4.5)-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Recubrimiento de óxido negroH seleccionable6(5.5)20 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Recubrimiento de óxido negroH seleccionable6(5.5)-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Recubrimiento de óxido negroH seleccionable8(7.5)20 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Recubrimiento de óxido negroH seleccionable8(7.5)-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Recubrimiento de óxido negroH seleccionable10(9.5)30 ~ 35
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Recubrimiento de óxido negroH seleccionable10(9.5)-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Recubrimiento de óxido negroH seleccionable12(11.5)30 ~ 35
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Recubrimiento de óxido negroH seleccionable12(11.5)-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Recubrimiento de óxido negroH seleccionable16(15.5)30 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Niquelado sin electrolíticoH seleccionable3(2.5)15 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Niquelado sin electrolíticoH seleccionable4(3.5)15 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Niquelado sin electrolíticoH seleccionable5(4.5)20 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Niquelado sin electrolíticoH seleccionable6(5.5)20 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Niquelado sin electrolíticoH seleccionable8(7.5)20 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Niquelado sin electrolíticoH seleccionable10(9.5)30 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Niquelado sin electrolíticoH seleccionable12(11.5)30 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Niquelado sin electrolíticoH seleccionable16(15.5)30 ~ 35