(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bloques de tope - uretano

Bloques de tope - uretano

Adecuado como el tapón destinado a proteger una pieza de trabajo de daños.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Bloques de tapón con uretano: tipo de bloque: imagen relacionada
· Materiales
TipoUretano[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
SBUBShore A90
(Color natural)
Acero al carbón 1045(Óxido negro)
SBUMNiquelado electrolítico
[ ! ]El uretano está horneado.
[ ! ]El tratamiento de superficie en el bloque central se puede despegar de 2 a 3 mm del borde donde se conectan el bloque central y el uretano (debido al proceso de cocción).

Especificaciones

Número de parte-A-H-T
SBUB-40-20-15
Número de parte
A
H
T
X
d1
d2

Tipo
SBUB
SBUM
30
40
50
20
25
30
40
50
15
7
9.5
5.5
5.5
30
40
50
25
30
40
50
20
8
11
6.5
6.5
40
50
60
30
40
50
30
10
14
9
9
[ ! ]A≥H

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SBUB-[30-50/10]-[20,​25,​30,​40,​50]-[15,​20,​30]
SBUB-[40-60/10]-[20,​25,​30,​40,​50]-[15,​20,​30]
SBUM-[30-50/10]-[20,​25,​30,​40,​50]-[15,​20,​30]
SBUM-[40-60/10]-[20,​25,​30,​40,​50]-[15,​20,​30]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTratamiento de superficies A
(mm)
H
(mm)
T
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recubrimiento de óxido negro30 ~ 5020 ~ 5015 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recubrimiento de óxido negro40 ~ 6020 ~ 5015 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Niquelado sin electrolítico30 ~ 5020 ~ 5015 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Niquelado sin electrolítico40 ~ 6020 ~ 5015 ~ 30