(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pines de ajuste excéntrico.

Pines de ajuste excéntrico.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Menor Tiempo de Envío

· Material: Acero inoxidable
· Escribe: Componentes relacionados
· Tipo de tornillo: Rosca gruesa
· Método de apriete: Llave hexagonal

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Pernos de ajuste: anillo de retención: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ A ] Accesorios
AJPAcero inoxidable 304Anillo de retención tipo E (acero inoxidable 304)
AJPB-

Especificaciones

Número de parte-L
AJP3-6
Número de parteL
Incremento de 1 mm
ABECSm ToleranciaNTolerancia d
TipoD g6
AJP

AJPB
(L≥10)
3-0.002
-0.008
5 (10)~205.52.53.50.510.5+0.05
0
22+0.06
0
4-0.004
-0.012
5 (10)~25734.50.71.40.7+0.1
0
3
510~308.545.5124+0.075
0
610~351056.51.32.65
8-0.005
-0.014
10~401368.51.63.20.9+0.14
0
37+0.09
0
[ ! ]Para AJPB, L≥10. [! ] La dimensión S es la longitud máxima de los pasadores de ajuste con una rotación de 360 ° mediante una llave hexagonal.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
AJP3-[5-20/1]
AJP4-[5-25/1]
AJP5-[10-30/1]
AJP6-[10-35/1]
AJP8-[10-40/1]
AJPB3-[10-20/1]
AJPB4-[10-25/1]
AJPB5-[10-30/1]
AJPB6-[10-35/1]
AJPB8-[10-40/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo tornillo M x Paso (métrico) Diámetro del Pin D
(φ)
Tipo fijo L
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

10--3Tipo de anillo de retención5 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

10--4Tipo de anillo de retención5 ~ 25
1 Pieza(s)

9 Días o más

10--5Tipo de anillo de retención10 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10--6Tipo de anillo de retención10 ~ 35
1 Pieza(s)

9 Días o más

10--8Tipo de anillo de retención10 ~ 40
1 Pieza(s)

9 Días o más

10GruesaM 3×0.53Tipo de tuerca de seguridad10 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

10GruesaM 4×0.74Tipo de tuerca de seguridad10 ~ 25
1 Pieza(s)

9 Días o más

10GruesaM 5×0.85Tipo de tuerca de seguridad10 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10GruesaM 6×16Tipo de tuerca de seguridad10 ~ 35
1 Pieza(s)

9 Días o más

10GruesaM 8×1.258Tipo de tuerca de seguridad10 ~ 40

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Pernos de ajuste: anillo de retención: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Componentes relacionados Método de Sujeción Llave hexagonal Material Acero inoxidable 304
Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico