(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Bloques de Amortiguación - Tipo Placa

Bloques de Amortiguación - Tipo Placa
  • Cambios en Especificaciones

Diseño que ahorra espacio donde la cabeza del perno no sobresale.

[Nuevo]Se han agregado nuevas opciones de materiales.: poliacetal (blanco), acero inoxidable 304 y aluminio.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Bloques de tapón: tipo de placa: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[H] Dureza[ S ] Tratamiento de superficies
SBFBAcero al carbón 1045-(Óxido negro)
SBFM-Niquelado electrolítico
SBFHB40HRC~(Óxido negro)
SBFHM40HRC~Niquelado electrolítico

Especificaciones

Número de parte-A-H-T
SBKHB
SBNB
SBFB
-
-
-
40
20
30
-
-
-
10
10
15
-
-
-
A10
10
5
Número de parteAH
Incremento de 5 mm
TXd1d2
SBFB
SBFM
SBFHB
SBFHM
2030405010~3055-5.5-
203040506010~408584.54.5
30405060708015~501079.55.55.5
3040506070809010020~50158116.56.5
[ ! ]El orificio de montaje del perno es un orificio pasante cuando T = 5. [! ] A≥H

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SBFB-[20-60/10]-[10-50/5]-[5,​8,​10,​15]
SBFB-[30-100/10]-[10-50/5]-[5,​8,​10,​15]
SBFHB-[20-60/10]-[10-50/5]-[5,​8,​10,​15]
SBFHB-[30-100/10]-[10-50/5]-[5,​8,​10,​15]
SBFHM-[20-60/10]-[10-50/5]-[5,​8,​10,​15]
SBFHM-[30-100/10]-[10-50/5]-[5,​8,​10,​15]
SBFM-[20-60/10]-[10-50/5]-[5,​8,​10,​15]
SBFM-[30-100/10]-[10-50/5]-[5,​8,​10,​15]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDureza Tratamiento de superficies A
(mm)
H
(mm)
T
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10No provistoRecubrimiento de óxido negro20 ~ 6010 ~ 505 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10No provistoRecubrimiento de óxido negro30 ~ 10010 ~ 505 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040HRC~Recubrimiento de óxido negro20 ~ 6010 ~ 505 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040HRC~Recubrimiento de óxido negro30 ~ 10010 ~ 505 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040HRC~Niquelado sin electrolítico20 ~ 6010 ~ 505 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040HRC~Niquelado sin electrolítico30 ~ 10010 ~ 505 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10No provistoNiquelado sin electrolítico20 ~ 6010 ~ 505 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10No provistoNiquelado sin electrolítico30 ~ 10010 ~ 505 ~ 15