(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bloques de tope: orificio roscado o escariado y roscado

Bloques de tope: orificio roscado o escariado y roscado
  • Cambios en Especificaciones

[Características] · Puede elegir una regleta de enchufes con orificio escariado o un orificio roscado recto.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Bloques de tope Tipo de orificio roscado Orificio roscado: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[ M ]
Material
[ H ]
Dureza
[ S ] Tratamiento de superficies
Agujero avellanado y roscadoOrificio roscado interno
SBNBSBKNBAcero al carbón 1045-(Óxido negro)
SBNMSBKNM-Niquelado electrolítico
SBNHB-40HRC~(Óxido negro)
SBNHMSBKNHMNiquelado electrolítico

Especificaciones

Número de parte-A-H-T
SBKHB
SBNB
SBFB
-
-
-
40
20
30
-
-
-
10
10
15
-
-
-
A10
10
5
Número de parteAH
Incremento de 5 mm
TXd11N
Agujero avellanado y roscadoOrificio roscado interno
(Contrarrestado y
Orificio roscado)
SBNB
SBNM
SBNHB
SBNHM
(Orificio roscado)
SBKNB
SBKNM

SBKNHM
20304050(5) 10~401010584.5M5
30405060(10) 15~5015A1079.55.5M6
304050607080(15) 20~5020158116.5M8
405060708090100(20) 30~5030A1510149M10
[ ! ]A≥H [! ] Las dimensiones H en () son solo para el tipo de agujero roscado.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SBKNB-[20-100/10]-[5-50/5]-[10,​15]
SBKNB-[20-100/10]-[5-50/5]-A[10,​15]
SBKNHM-[20-100/10]-[5-50/5]-[10,​15]
SBKNHM-[20-100/10]-[5-50/5]-A[10,​15]
SBKNM-[20-100/10]-[5-50/5]-[10,​15]
SBKNM-[20-100/10]-[5-50/5]-A[10,​15]
SBNB-[20-100/10]-[10-50/5]-[10,​15,​20,​30]
SBNHB-[20-100/10]-[10-50/5]-[10,​15,​20,​30]
SBNHM-[20-100/10]-[10-50/5]-[10,​15,​20,​30]
SBNM-[20-100/10]-[10-50/5]-[10,​15,​20,​30]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAgujero mecanizado Dureza Tratamiento de superficies A
(mm)
H
(mm)
T 10 (agujero roscado, parte M5) 15 (agujero roscado, parte M8)
(mm)
T 10 (agujero roscado, parte M6) A15 (agujero roscado, parte M10)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10con oquedadNo provistoRecubrimiento de óxido negro20 ~ 1005 ~ 5010 ~ 15-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10con oquedadNo provistoRecubrimiento de óxido negro20 ~ 1005 ~ 50-10 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10con oquedad40HRC~Niquelado sin electrolítico20 ~ 1005 ~ 5010 ~ 15-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10con oquedad40HRC~Niquelado sin electrolítico20 ~ 1005 ~ 50-10 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10con oquedadNo provistoNiquelado sin electrolítico20 ~ 1005 ~ 5010 ~ 15-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10con oquedadNo provistoNiquelado sin electrolítico20 ~ 1005 ~ 50-10 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Avellanado y agujero roscadoNo provistoRecubrimiento de óxido negro20 ~ 10010 ~ 5010 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Avellanado y agujero roscado40HRC~Recubrimiento de óxido negro20 ~ 10010 ~ 5010 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Avellanado y agujero roscado40HRC~Niquelado sin electrolítico20 ~ 10010 ~ 5010 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Avellanado y agujero roscadoNo provistoNiquelado sin electrolítico20 ~ 10010 ~ 5010 ~ 30-