(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pernos de tope - Cabeza de caucho con llave tipo allen en el área de contacto.

Pernos de tope - Cabeza de caucho con llave tipo allen en el área de contacto.
  • Descuento por volumen

[Características] Perno de tope de HANENITE horneado. Se utilizan materiales con excelente absorción de impactos.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Tapones de absorción de impactos: casquillos hexagonales de cabeza con goma de baja elasticidad: imagen relacionada
· Materiales
TipoTopeaplicableTuerca hexagonal
[M] Material[D] Dureza[M] Material[M] Material
UNSTHCaucho elástico bajo (Hanenaito® GP-60L)Orilla A57Acero inoxidable 304Acero inoxidable 304
[ ! ]Hanenaito® es una marca registrada de Naigai Rubber Industry Co., Ltd.
 

Especificaciones

Número de parte-L
UNST8
UNSTH4
-
-
40
20
Número de parteLtCDdBHECantidad de absorción de choque (kgf · cm)Resistencia a la carga (kgf)m
TipoM (grueso)
UNSTH4101520*304.2117538.240.0552.43.2Rosca completa (22)
515204.5138.5749.550.0723.0 4Rosca completa
615202530*4051810851160.1977.45Rosca completa (26)
825305.720139613.780.272 8.86.5Rosca completa
103040*505.6251612815.6100.44414.48Rosca completa (34)
[ ! ]ℓ la dimensión para * marcada L dimensión está en ().

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
UNSTH4-10
UNSTH4-15
UNSTH4-20
UNSTH4-30
UNSTH5-15
UNSTH5-20
UNSTH6-15
UNSTH6-20
UNSTH6-25
UNSTH6-30
UNSTH6-40
UNSTH8-25
UNSTH8-30
UNSTH10-30
UNSTH10-40
UNSTH10-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del hilo (grueso) M Longitud L Dimensión
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

410
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

415
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

420
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

430
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

515
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

520
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

615
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

620
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

625
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

630
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

640
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

825
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

830
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1030
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1040
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1050

Cargando…

  1. 1

Más información

Tapones de absorción de impactos: equipos de tapa de cabeza hexagonal con caucho de baja elasticidad: imagen relacionada