(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pernos de tope - Cabeza de caucho.

Pernos de tope - Cabeza de caucho.
  • Descuento por volumen

[Características] Perno de tope de HANENITE horneado. Se utilizan materiales con excelente absorción de impactos.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Topes de amortiguación- pernos con goma de baja elasticidad: imagen relacionada
· Materiales
TipoTopeaplicableTuerca hexagonal
[M] Material[D] Dureza[M] Material[M] Material
UNSTCaucho elástico bajo (Hanenaito® GP-60L)Orilla A57Acero inoxidable 304Acero inoxidable 304
[ ! ]Hanenaito® es una marca registrada de Naigai Rubber Industry Co., Ltd.
 

Especificaciones

Número de parte-L
UNST8
UNSTH4
-
-
40
20
Número de parteLtCDBHECantidad de absorción de choque (kgf · cm)Resistencia a la carga (kgf)mW
TipoM (grueso)
UNST3101520486.155.5620.0452.21.82
4101520304.2107.7772.80.0693.42.43
52030404.5128.8883.50.1125.43.24
620304051511.110940.2079.43.64.5
83040505.71814.413115.30.350 14.256.5
103040505.62117.816126.40.51723.468

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
UNST3-10
UNST3-15
UNST3-20
UNST4-10
UNST4-15
UNST4-20
UNST5-20
UNST5-30
UNST5-40
UNST6-20
UNST6-30
UNST6-40
UNST8-30
UNST8-40
UNST8-50
UNST10-30
UNST10-40
UNST10-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del hilo (grueso) M Longitud L Dimensión
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

310
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

315
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

320
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

415
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

420
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

520
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

530
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

540
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

620
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

630
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

640
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

830
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

840
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

850
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1030
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1040
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1050