(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pernos de tope - Cabeza grande, punta de uretano con entrada para llave tipo allen.

Pernos de tope - Cabeza grande, punta de uretano con entrada para llave tipo allen.
  • Descuento por volumen

Tapones de cabeza grande. Lo mejor para recibir piezas de trabajo en superficies grandes.

  • METRIC
  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Tenga en cuenta que las marcas de entrada durante el proceso de moldeado permanecen en los tapones de las series UNBH y UNBHH.
Pernos tapón con parachoques: punta hexagonal: imagen relacionada
· Materiales
TipoTope Tornillo[ A ] Accesorios (tuerca hexagonal)
[M] Material[H] Dureza[M] Material* Clase de fuerza[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
UNBHUretano (negro)Shore A90Aleación de acero 413710.9Cromato trivalenteAcero al carbón 1018Trivalente
Cromato
UNBHHUretano (azul)Shore A7010.9Cromato trivalente
* Para la clase de resistencia del perno >> Haga clic aquí

Especificaciones

Numero de parte-L
UNAH4
UNBH5
-
-
20
25
Numero de parteLt 1DB1H1metro(ℓ1)
TipoM (grueso)
UNBH
UNBHH
31015       47.51.514Hilo completo1.81.8
41015202530    102Hilo completo2.42.2
5 1520253040   512.52.515Hilo completo3.22.8
6 152025304050  153Hilo completo3.63
8   2530405060 620416Hilo completo54
10    3040506070255Hilo completo65

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
UNBH3-10
UNBH3-15
UNBH4-10
UNBH4-15
UNBH4-20
UNBH4-25
UNBH4-30
UNBH5-15
UNBH5-20
UNBH5-25
UNBH5-30
UNBH5-40
UNBH6-15
UNBH6-20
UNBH6-25
UNBH6-30
UNBH6-40
UNBH6-50
UNBH8-25
UNBH8-30
UNBH8-40
UNBH8-50
UNBH8-60
UNBH10-30
UNBH10-40
UNBH10-50
UNBH10-60
UNBH10-70
UNBHH3-10
UNBHH3-15
UNBHH4-10
UNBHH4-15
UNBHH4-20
UNBHH4-25
UNBHH4-30
UNBHH5-15
UNBHH5-20
UNBHH5-25
UNBHH5-30
UNBHH5-40
UNBHH6-15
UNBHH6-20
UNBHH6-25
UNBHH6-30
UNBHH6-40
UNBHH6-50
UNBHH8-25
UNBHH8-30
UNBHH8-40
UNBHH8-50
UNBHH8-60
UNBHH10-30
UNBHH10-40
UNBHH10-50
UNBHH10-60
UNBHH10-70
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial de tapón (color) Diámetro del hilo (grueso) M Longitud L Dimensión
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Uretano (negro)310
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Uretano (negro)315
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Uretano (negro)410
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Uretano (negro)415
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Uretano (negro)420
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Uretano (negro)425
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Uretano (negro)430
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Uretano (negro)515
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Uretano (negro)520
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Uretano (negro)525
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Uretano (negro)530
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Uretano (negro)540
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Uretano (negro)615
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Uretano (negro)620
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Uretano (negro)625
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Uretano (negro)630
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Uretano (negro)640
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Uretano (negro)650
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Uretano (negro)825
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Uretano (negro)830
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Uretano (negro)840
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Uretano (negro)850
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Uretano (negro)860
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Uretano (negro)1030
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Uretano (negro)1040
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Uretano (negro)1050
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Uretano (negro)1060
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Uretano (negro)1070
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Uretano (azul)310
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Uretano (azul)315
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Uretano (azul)410
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Uretano (azul)415
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Uretano (azul)420
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Uretano (azul)425
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Uretano (azul)430
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Uretano (azul)515
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Uretano (azul)520
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Uretano (azul)525
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Uretano (azul)530
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Uretano (azul)540
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Uretano (azul)615
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Uretano (azul)620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Uretano (azul)625
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Uretano (azul)630
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Uretano (azul)640
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Uretano (azul)650
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Uretano (azul)825
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Uretano (azul)830
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Uretano (azul)840
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Uretano (azul)850
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Uretano (azul)860
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Uretano (azul)1030
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Uretano (azul)1040
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Uretano (azul)1050
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Uretano (azul)1060
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Uretano (azul)1070