(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pasadores de tope - tipo agujero de llave

Pasadores de tope - tipo agujero de llave
  • Descuento por volumen
  • Desengrasante

· Método de montaje: Hilos
· Forma de la punta: Con agujero para llave

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Pasadores de tope: tornillo con orificio para llave: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[H] Dureza[ S ] Tratamiento de superficies
STEHNWAleación de acero 413746~50HRCNiquelado electrolítico
SSTEHWAcero inoxidable 440C o 42050~55HRC-

Especificaciones

Número de parte
USTMH10
USTEH13 STEHNW14
Número de parteM (grueso)L(C)
TipoB
STEHNW
SSTEHW
106611.5
1381015
1416.2
17101219.6
19121521.9

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SSTEHW10
SSTEHW13
SSTEHW14
SSTEHW17
SSTEHW19
STEHNW10
STEHNW13
STEHNW14
STEHNW17
STEHNW19
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro de la cabeza
(mm)
Material Dureza (parte metálica) Tratamiento de superficies (parte metálica)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1010[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C o 42050 a 55HRCNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1013[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C o 42050 a 55HRCNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1014[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C o 42050 a 55HRCNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1017[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C o 42050 a 55HRCNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1019[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C o 42050 a 55HRCNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1010[Acero] Acero de aleación 413746 a 50HRCNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1013[Acero] Acero de aleación 413746 a 50HRCNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1014[Acero] Acero de aleación 413746 a 50HRCNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1017[Acero] Acero de aleación 413746 a 50HRCNiquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1019[Acero] Acero de aleación 413746 a 50HRCNiquelado sin electrolítico

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Pernos de tope: tornillo con orificio para llave: imagen relacionada
 

Información básica

Método de montaje Rosca macho Forma de la punta Con agujero de llave