(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pasadores de tope - tipo tornillo, con uretano

Pasadores de tope - tipo tornillo, con uretano
  • Descuento por volumen

· Método de montaje: Hilos
· Forma de la punta: Con uretano
· Dureza pieza metálica: 46 a 50HRC
· Dureza sección uretano: Shore A90

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Pines de tope: tipo de tornillo con uretano: Related Image
· Materiales
Tipo[M] Material[H] Dureza[ S ] Tratamiento de superficies
USTEHAleación de acero 413746~50HRCNiquelado electrolítico
Uretano (negro)Shore A90-
USSTEHAcero inoxidable 304--
Uretano (negro)Shore A90-

Especificaciones

Número de parte
USTMH10
USTEH13 STEHNW14
Número de parteM (grueso)thLD(C)
TipoB
USTEH
USSTEH
5.531.50.753.56.4
741.558.1
85669.2
1062.02.0811.5
138101015
1416.2
1710121319.6
1912151521.9

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
USSTEH5.5
USSTEH7
USSTEH8
USSTEH10
USSTEH13
USSTEH14
USSTEH17
USSTEH19
USTEH5.5
USTEH7
USTEH8
USTEH10
USTEH13
USTEH14
USTEH17
USTEH19
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro de la cabeza
(mm)
Material Dureza (parte metálica)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

105.5[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

107[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1010[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1013[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1014[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1017[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1019[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

105.5[Acero] Acero de aleación 413746 a 50HRC
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

107[Acero] Acero de aleación 413746 a 50HRC
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

108[Acero] Acero de aleación 413746 a 50HRC
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1010[Acero] Acero de aleación 413746 a 50HRC
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1013[Acero] Acero de aleación 413746 a 50HRC
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1014[Acero] Acero de aleación 413746 a 50HRC
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1017[Acero] Acero de aleación 413746 a 50HRC
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1019[Acero] Acero de aleación 413746 a 50HRC

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Pines de tope: tipo de tornillo con uretano: Related Image
 

Información básica

Método de montaje Rosca macho Forma de la punta Recubierto de uretano Dureza (sección de uretano) Shore A90