(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Método de montaje: Hilos
· Forma de la punta: Esférico
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
BSTEH7
Tipo | [M] Material | [H] Dureza | [ S ] Superficie Tratamiento | ||
H fijo | H Configurable | T fijo | T configurable | ||
BSTEH | BSTFH | Aleación de acero 4137 | 46~50HRC | 32~38HRC | Electroless Niquelado |
SBTEH | SBTFH | Acero inoxidable 440C o 420 | 50~55HRC | 40~45HRC | - |
Número de parte | - | T | - | H |
STMH16 STFHN10 SBTFH8 | - | 6.5 | - | 8.5 |
Número de parte | H | M (grueso) | L | (C) | T | SR | |
Tipo | B | ||||||
BSTEH SBTEH | 5.5 | 5 | 3 | 5 | 6.4 | 4.3 | 7.5 |
7 | 4 | 8.1 | 4 | 8.5 | |||
8 | 5 | 6 | 9.2 | 3.9 | 10 | ||
10 | 8 | 6 | 11.5 | 6.5 | 12 | ||
10B | 9 | ||||||
13 | 8 | 10 | 15 | 6.1 | 16 | ||
14 | 16.2 | 6.1 | 18 | ||||
14B | 12 | ||||||
17 | 10 | 10 | 19.6 | 7.7 | 22 | ||
19 | 12 | 15 | 21.9 | 7.5 | 25 | ||
19B | 18 |
Número de parte | H 0.5 mm Incremento | M (grueso) | L | (C) | T | SR | |
Tipo | B | ||||||
BSTFH SBTFH | 5.5 | 2.0~10.0 | 3 | 5 | 6.4 | H-0.7 | 7.5 |
7 | 4 | 8.1 | H-1 | 8.5 | |||
8 | 5 | 6 | 9.2 | H-1.1 | 10 | ||
10 | 5.0~30.0 | 6 | 11.5 | H-1.5 | 12 | ||
13 | 8 | 10 | 15 | H-1.9 | 16 | ||
14 | 16.2 | H-1.9 | 18 | ||||
17 | 10.0~50.0 | 10 | 12 | 19.6 | H-2.3 | 22 | |
19 | 12 | 15 | 21.9 | H-2.5 | 25 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
BSTEH7 |
Cargando…
Método de montaje | Rosca macho | Forma de la punta | Superficie esférica |
---|
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BSTEH7 de la serie Pasadores de tope - tipo esférico.
Número de Parte |
---|
BSTEH14 |
BSTEH14B |
BSTEH17 |
BSTEH8 |
SBTEH10 |
SBTEH13 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente