(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bloques de tope roscados - con avellanados laterales

Bloques de tapón roscado: rosca fina con contrafuerte lateral: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[ M ]
Material
[ S ] Superficie
Tratamiento
Rosca gruesaHilo fino
AJFNAJFSAcero al carbón 1018(Óxido negro)
AJFNMAJFSMNiquelado electrolítico
AJFNSAJFSSAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte-H
AJTN8
AJFN5
-
-
25
20
Número de parteH H1TMxPitchLPd1d2G
TipoMRosca gruesaHilo fino
(Grueso)
AJFN
AJFNM
AJFNS

(Fino)
AJFS
AJFSM
AJFSS
3202510103x0.53x0.35322084.54.55
420254x0.74x0.5
520255x0.85x0.5
62025356x1.06x0.75
835405015168x1.258x0.7544
(50)
28116.56.59
1035405010x1.510x1.0
1235405012x1.7512x1.0
164050202216x2.016x1.560
(65)
42149912
20405020x2.520x1.5
[ ! ]La dimensión L de AJFNS y AJFSS (Material: acero inoxidable) se muestra en ().

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
AJFN3-[20,​25]
AJFN4-[20,​25]
AJFN5-[20,​25]
AJFN6-[20,​25,​35]
AJFN8-[35,​40,​50]
AJFN10-[35,​40,​50]
AJFN12-[35,​40,​50]
AJFN16-[40,​50]
AJFN20-[40,​50]
AJFNM3-[20,​25]
AJFNM4-[20,​25]
AJFNM5-[20,​25]
AJFNM6-[20,​25,​35]
AJFNM8-[35,​40,​50]
AJFNM10-[35,​40,​50]
AJFNM12-[35,​40,​50]
AJFNM16-[40,​50]
AJFNM20-[40,​50]
AJFNS3-[20,​25]
AJFNS4-[20,​25]
AJFNS5-[20,​25]
AJFNS6-[20,​25,​35]
AJFNS8-[35,​40,​50]
AJFNS10-[35,​40,​50]
AJFNS12-[35,​40,​50]
AJFNS16-[30,​40,​50]
AJFNS20-[40,​50]
AJFS3-[20,​25]
AJFS4-[20,​25]
AJFS5-[20,​25]
AJFS6-[20,​25,​35]
AJFS8-[35,​40,​50]
AJFS10-[35,​40,​50]
AJFS12-[35,​40,​50]
AJFS16-[40,​50]
AJFS20-[40,​50]
AJFSM3-[20,​25]
AJFSM4-[20,​25]
AJFSM5-[20,​25]
AJFSM6-[20,​25,​35]
AJFSM8-[35,​40,​50]
AJFSM10-[35,​40,​50]
AJFSM12-[35,​40,​50]
AJFSM16-[40,​50]
AJFSM20-[40,​50]
AJFSS3-[20,​25]
AJFSS4-[20,​25]
AJFSS5-[20,​25]
AJFSS6-[20,​25,​35]
AJFSS8-[35,​40,​50]
AJFSS10-[35,​40,​50]
AJFSS12-[35,​40,​50]
AJFSS16-[30,​40,​50]
AJFSS20-[40,​50]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies Diámetro de Rosca M
(mm)
Paso de hilo
(mm)
Altura H
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro30.5 (Hilo grueso)20 ~ 25
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro40.7 (Hilo grueso)20 ~ 25
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro50.8 (Hilo grueso)20 ~ 25
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro61.0 (Hilo grueso)20 ~ 35
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro81.25 (Hilo grueso)35 ~ 50
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro101.5 (grueso)35 ~ 50
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro121.75 (Hilo grueso)35 ~ 50
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro162.0 (Hilo grueso)40 ~ 50
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro202.5 (Hilo grueso)40 ~ 50
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico30.5 (Hilo grueso)20 ~ 25
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico40.7 (Hilo grueso)20 ~ 25
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico50.8 (Hilo grueso)20 ~ 25
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico61.0 (Hilo grueso)20 ~ 35
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico81.25 (Hilo grueso)35 ~ 50
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico101.5 (grueso)35 ~ 50
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico121.75 (Hilo grueso)35 ~ 50
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico162.0 (Hilo grueso)40 ~ 50
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico202.5 (Hilo grueso)40 ~ 50
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero inoxidable 304-30.5 (Hilo grueso)20 ~ 25
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero inoxidable 304-40.7 (Hilo grueso)20 ~ 25
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero inoxidable 304-50.8 (Hilo grueso)20 ~ 25
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero inoxidable 304-61.0 (Hilo grueso)20 ~ 35
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero inoxidable 304-81.25 (Hilo grueso)35 ~ 50
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero inoxidable 304-101.5 (grueso)35 ~ 50
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero inoxidable 304-121.75 (Hilo grueso)35 ~ 50
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero inoxidable 304-162.0 (Hilo grueso)30 ~ 50
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero inoxidable 304-202.5 (Hilo grueso)40 ~ 50
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro30.35 (fino)20 ~ 25
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro40.5 (fino)20 ~ 25
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro50.5 (fino)20 ~ 25
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro60,75 (fino)20 ~ 35
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro80,75 (fino)35 ~ 50
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro101.0 (fino)35 ~ 50
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro121.0 (fino)35 ~ 50
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro161.5 (fino)40 ~ 50
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro20Hilo fino40 ~ 50
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico30.35 (fino)20 ~ 25
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico40.5 (fino)20 ~ 25
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico50.5 (fino)20 ~ 25
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico60,75 (fino)20 ~ 35
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico80,75 (fino)35 ~ 50
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico101.0 (fino)35 ~ 50
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico121.0 (fino)35 ~ 50
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico161.5 (fino)40 ~ 50
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico20Hilo fino40 ~ 50
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero inoxidable 304-30.35 (fino)20 ~ 25
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero inoxidable 304-40.5 (fino)20 ~ 25
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero inoxidable 304-50.5 (fino)20 ~ 25
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero inoxidable 304-60,75 (fino)20 ~ 35
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero inoxidable 304-80,75 (fino)35 ~ 50
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero inoxidable 304-101.0 (fino)35 ~ 50
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero inoxidable 304-121.0 (fino)35 ~ 50
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero inoxidable 304-161.5 (fino)30 ~ 50
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero inoxidable 304-20Hilo fino40 ~ 50

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Bloques de tapón roscado: rosca fina con contrafuerte lateral: imagen relacionada
Bloques de tapón roscado: rosca fina con contrafuerte lateral: imagen relacionada
Bloques de tapón roscado: rosca fina con contrafuerte lateral: imagen relacionada
Clave de búsqueda de catálogo electrónico # MA22
 

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Módulos

Soporte técnico