(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bloques de tope roscados - con dos agujeros

Bloques de tope roscados - con dos agujeros

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los bloques de tope roscados (con dos orificios), consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Bloques de tapón roscado: tipo de dos orificios: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
AJWBAcero al carbón 1018(Óxido negro)
AJWMNiquelado electrolítico
AJWSAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte-M, MS, D-MA, MSA, DA-H
AJWM2-M8-MSA12-H30
MxPitch
Rosca gruesaHilo fino
3x0.5 3x0.35
4x0.74x0.5
5x0.85x0.5
6x1.06x0.75
8x1.258x0.75
MxPitch
Rosca gruesaHilo fino
10x1.5 10x1.0
12x1.7512x1.0
-14x1.5
16x2.016x1.5
20x2.520x1.5
Número de parteM, MS, D MA, MSA, DA H H1TLPP1d1d2N
TipoNo.
AJWB
AJWM
AJWS
1345634568101215202515125442209.55.55.5M6
281012(14)8101216202025302016746028116.56.5M8
3162016202025304020228670341499M10
[ ! ](14) es solo para MS (hilo fino).

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
AJWB1-D[3,​4,​5,​6]-DA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[15,​20,​25]
AJWB1-D[3,​4,​5,​6]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[15,​20,​25]
AJWB1-D[3,​4,​5,​6]-MSA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[15,​20,​25]
AJWB1-M[3,​4,​5,​6]-DA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[15,​20,​25]
AJWB1-M[3,​4,​5,​6]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[15,​20,​25]
AJWB1-M[3,​4,​5,​6]-MSA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[15,​20,​25]
AJWB1-MS[3,​4,​5,​6]-DA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[15,​20,​25]
AJWB1-MS[3,​4,​5,​6]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[15,​20,​25]
AJWB1-MS[3,​4,​5,​6]-MSA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[15,​20,​25]
AJWB2-D[8,​10,​12]-DA[8,​10,​12,​16,​20]-H[20,​25,​30]
AJWB2-D[8,​10,​12]-MA[8,​10,​12,​16,​20]-H[20,​25,​30]
AJWB2-D[8,​10,​12]-MSA[8,​10,​12,​16,​20]-H[20,​25,​30]
AJWB2-M[8,​10,​12]-DA[8,​10,​12,​16,​20]-H[20,​25,​30]
AJWB2-M[8,​10,​12]-MA[8,​10,​12,​16,​20]-H[20,​25,​30]
AJWB2-M[8,​10,​12]-MSA[8,​10,​12,​16,​20]-H[20,​25,​30]
AJWB2-MS[8,​10,​12,​14]-DA[8,​10,​12,​16,​20]-H[20,​25,​30]
AJWB2-MS[8,​10,​12,​14]-MA[8,​10,​12,​16,​20]-H[20,​25,​30]
AJWB2-MS[8,​10,​12,​14]-MSA[8,​10,​12,​16,​20]-H[20,​25,​30]
AJWB3-D[16,​20]-DA[16,​20]-H[20,​25,​30,​40]
AJWB3-D[16,​20]-MA[16,​20]-H[20,​25,​30,​40]
AJWB3-D[16,​20]-MSA[16,​20]-H[20,​25,​30,​40]
AJWB3-M[16,​20]-DA[16,​20]-H[20,​25,​30,​40]
AJWB3-M[16,​20]-MA[16,​20]-H[20,​25,​30,​40]
AJWB3-M[16,​20]-MSA[16,​20]-H[20,​25,​30,​40]
AJWB3-MS[16,​20]-DA[16,​20]-H[20,​25,​30,​40]
AJWB3-MS[16,​20]-MA[16,​20]-H[20,​25,​30,​40]
AJWB3-MS[16,​20]-MSA[16,​20]-H[20,​25,​30,​40]
AJWM1-D[3,​4,​5,​6]-DA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[15,​20,​25]
AJWM1-D[3,​4,​5,​6]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[15,​20,​25]
AJWM1-D[3,​4,​5,​6]-MSA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[15,​20,​25]
AJWM1-M[3,​4,​5,​6]-DA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[15,​20,​25]
AJWM1-M[3,​4,​5,​6]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[15,​20,​25]
AJWM1-M[3,​4,​5,​6]-MSA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[15,​20,​25]
AJWM1-MS[3,​4,​5,​6]-DA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[15,​20,​25]
AJWM1-MS[3,​4,​5,​6]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[15,​20,​25]
AJWM1-MS[3,​4,​5,​6]-MSA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[15,​20,​25]
AJWM2-D[8,​10,​12]-DA[8,​10,​12,​16,​20]-H[20,​25,​30]
AJWM2-D[8,​10,​12]-MA[8,​10,​12,​16,​20]-H[20,​25,​30]
AJWM2-D[8,​10,​12]-MSA[8,​10,​12,​16,​20]-H[20,​25,​30]
AJWM2-M[8,​10,​12]-DA[8,​10,​12,​16,​20]-H[20,​25,​30]
AJWM2-M[8,​10,​12]-MA[8,​10,​12,​16,​20]-H[20,​25,​30]
AJWM2-M[8,​10,​12]-MSA[8,​10,​12,​16,​20]-H[20,​25,​30]
AJWM2-MS[8,​10,​12,​14]-DA[8,​10,​12,​16,​20]-H[20,​25,​30]
AJWM2-MS[8,​10,​12,​14]-MA[8,​10,​12,​16,​20]-H[20,​25,​30]
AJWM2-MS[8,​10,​12,​14]-MSA[8,​10,​12,​16,​20]-H[20,​25,​30]
AJWM3-D[16,​20]-DA[16,​20]-H[20,​25,​30,​40]
AJWM3-D[16,​20]-MA[16,​20]-H[20,​25,​30,​40]
AJWM3-D[16,​20]-MSA[16,​20]-H[20,​25,​30,​40]
AJWM3-M[16,​20]-DA[16,​20]-H[20,​25,​30,​40]
AJWM3-M[16,​20]-MA[16,​20]-H[20,​25,​30,​40]
AJWM3-M[16,​20]-MSA[16,​20]-H[20,​25,​30,​40]
AJWM3-MS[16,​20]-DA[16,​20]-H[20,​25,​30,​40]
AJWM3-MS[16,​20]-MA[16,​20]-H[20,​25,​30,​40]
AJWM3-MS[16,​20]-MSA[16,​20]-H[20,​25,​30,​40]
AJWS1-D[3,​4,​5,​6]-DA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[15,​20,​25]
AJWS1-D[3,​4,​5,​6]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[15,​20,​25]
AJWS1-D[3,​4,​5,​6]-MSA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[15,​20,​25]
AJWS1-M[3,​4,​5,​6]-DA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[15,​20,​25]
AJWS1-M[3,​4,​5,​6]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[15,​20,​25]
AJWS1-M[3,​4,​5,​6]-MSA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-H[15,​20,​25]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies Grueso [MA]
(mm)
Grueso [M]
(mm)
Bien [MSA]
(mm)
Bien [MS]
(mm)
H
(mm)
Agujero pasante [DA]
(mm)
Agujero pasante [D]
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro----15 ~ 253 ~ 123 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro3 ~ 12---15 ~ 25-3 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro--3 ~ 12-15 ~ 25-3 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro-3 ~ 6--15 ~ 253 ~ 12-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro3 ~ 123 ~ 6--15 ~ 25--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro-3 ~ 63 ~ 12-15 ~ 25--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro---3 ~ 615 ~ 253 ~ 12-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro3 ~ 12--3 ~ 615 ~ 25--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro--3 ~ 123 ~ 615 ~ 25--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro----20 ~ 308 ~ 208 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro8 ~ 20---20 ~ 30-8 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro--8 ~ 20-20 ~ 30-8 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro-8 ~ 12--20 ~ 308 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro8 ~ 208 ~ 12--20 ~ 30--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro-8 ~ 128 ~ 20-20 ~ 30--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro---8 ~ 1420 ~ 308 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro8 ~ 20--8 ~ 1420 ~ 30--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro--8 ~ 208 ~ 1420 ~ 30--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro----20 ~ 4016 ~ 2016 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro16 ~ 20---20 ~ 40-16 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro--16 ~ 20-20 ~ 40-16 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro-16 ~ 20--20 ~ 4016 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro16 ~ 2016 ~ 20--20 ~ 40--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro-16 ~ 2016 ~ 20-20 ~ 40--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro---16 ~ 2020 ~ 4016 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro16 ~ 20--16 ~ 2020 ~ 40--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro--16 ~ 2016 ~ 2020 ~ 40--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico----15 ~ 253 ~ 123 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico3 ~ 12---15 ~ 25-3 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico--3 ~ 12-15 ~ 25-3 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico-3 ~ 6--15 ~ 253 ~ 12-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico3 ~ 123 ~ 6--15 ~ 25--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico-3 ~ 63 ~ 12-15 ~ 25--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico---3 ~ 615 ~ 253 ~ 12-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico3 ~ 12--3 ~ 615 ~ 25--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico--3 ~ 123 ~ 615 ~ 25--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico----20 ~ 308 ~ 208 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico8 ~ 20---20 ~ 30-8 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico--8 ~ 20-20 ~ 30-8 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico-8 ~ 12--20 ~ 308 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico8 ~ 208 ~ 12--20 ~ 30--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico-8 ~ 128 ~ 20-20 ~ 30--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico---8 ~ 1420 ~ 308 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico8 ~ 20--8 ~ 1420 ~ 30--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico--8 ~ 208 ~ 1420 ~ 30--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico----20 ~ 4016 ~ 2016 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico16 ~ 20---20 ~ 40-16 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico--16 ~ 20-20 ~ 40-16 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico-16 ~ 20--20 ~ 4016 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico16 ~ 2016 ~ 20--20 ~ 40--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico-16 ~ 2016 ~ 20-20 ~ 40--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico---16 ~ 2020 ~ 4016 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico16 ~ 20--16 ~ 2020 ~ 40--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico--16 ~ 2016 ~ 2020 ~ 40--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304No provisto----15 ~ 253 ~ 123 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304No provisto3 ~ 12---15 ~ 25-3 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304No provisto--3 ~ 12-15 ~ 25-3 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304No provisto-3 ~ 6--15 ~ 253 ~ 12-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304No provisto3 ~ 123 ~ 6--15 ~ 25--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304No provisto-3 ~ 63 ~ 12-15 ~ 25--

Cargando…

Ejemplo

Bloques de tapón roscado: tipo de dos orificios: imagen relacionada
Bloques de tapón roscado: tipo de dos orificios: imagen relacionada
 

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico