(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soportes para tornillos de tope - hexagonales

Soportes para tornillos de tope - hexagonales

[Características]·soporte tipo hexagonal para tornillos de ajuste. · Funciona bien para la fijación que ahorra espacio.

  • Componentes inCAD
Soportes para tornillos de tope: tipo hexagonal, rosca fina: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[ M ]
Material
[ S ] Tratamiento de superficies
Rosca gruesaHilo fino
PAFNBPAFSBAcero al carbón 1018(Óxido negro)
PAFNE-Niquelado electrolítico
PAFNSPAFSSAcero inoxidable 303-

Especificaciones

Número de parte-L
PAFNB4
PABNE6
-
-
15
30
Número de parteLL1MxPitchd1d2tB(C)
TipoMRosca gruesaHilo fino
(Grueso)
PAFNB
PAFNE
PAFNS
(Fino)
PAFSB
PAFSS
[ ! ]La rosca fina no está disponible para M3.
310152043x0.5-6.53.53 1315
415202554x0.74x0.584.53 1416.2
51520253065x0.85x0.59.55.55 1719.6
62025303576x1.06x0.75116.55 1921.9
82025303598x1.258x0.75148.55 2427.7
10253035401010x1.510x1.01710.55 3034.6

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PAFNB3-[10,​15,​20]
PAFNB4-[15,​20,​25]
PAFNB5-[15,​20,​25,​30]
PAFNB6-[20,​25,​30,​35]
PAFNB8-[20,​25,​30,​35]
PAFNB10-[25,​30,​35,​40]
PAFNE3-[10,​15,​20]
PAFNE4-[15,​20,​25]
PAFNE5-[15,​20,​25,​30]
PAFNE6-[20,​25,​30,​35]
PAFNE8-[20,​25,​30,​35]
PAFNE10-[25,​30,​35,​40]
PAFNS3-[10,​15,​20]
PAFNS4-[15,​20,​25]
PAFNS5-[15,​20,​25,​30]
PAFNS6-[20,​25,​30,​35]
PAFNS8-[20,​25,​30,​35]
PAFNS10-[25,​30,​35,​40]
PAFSB4-[15,​20,​25]
PAFSB5-[15,​20,​25,​30]
PAFSB6-[20,​25,​30,​35]
PAFSB8-[20,​25,​30,​35]
PAFSB10-[25,​30,​35,​40]
PAFSS4-[15,​20,​25]
PAFSS5-[15,​20,​25,​30]
PAFSS6-[20,​25,​30,​35]
PAFSS8-[20,​25,​30,​35]
PAFSS10-[25,​30,​35,​40]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies Diámetro de Rosca M
(mm)
Paso de hilo
(mm)
Tornillo longitud L
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro30.5 (Hilo grueso)10 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro40.7 (Hilo grueso)15 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro50.8 (Hilo grueso)15 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro61.0 (Hilo grueso)20 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro81.25 (Hilo grueso)20 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro101.5 (grueso)25 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico30.5 (Hilo grueso)10 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico40.7 (Hilo grueso)15 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico50.8 (Hilo grueso)15 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico61.0 (Hilo grueso)20 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico81.25 (Hilo grueso)20 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico101.5 (grueso)25 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 303No provisto30.5 (Hilo grueso)10 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 303No provisto40.7 (Hilo grueso)15 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 303No provisto50.8 (Hilo grueso)15 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 303No provisto61.0 (Hilo grueso)20 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 303No provisto81.25 (Hilo grueso)20 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 303No provisto101.5 (grueso)25 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro40.5 (fino)15 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro50.5 (fino)15 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro60,75 (fino)20 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro80,75 (fino)20 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro101.0 (fino)25 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 303No provisto40.5 (fino)15 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 303No provisto50.5 (fino)15 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 303No provisto60,75 (fino)20 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 303No provisto80,75 (fino)20 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 303No provisto101.0 (fino)25 ~ 40

Cargando…

  1. 1

Más información

Soportes para tornillos de tope: tipo hexagonal, rosca fina: imagen relacionada
 

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico