(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Soportes para tornillos de tope - punta de tornillo

Soportes para tornillos de tope - punta de tornillo

[Características]·soporte tipo perno para tornillos de ajuste. · Funciona bien para la fijación que ahorra espacio.

  • Componentes inCAD
Soportes para tornillos de ajuste Tipo de perno Rosca fina: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[ M ]
Material
[ S ] Superficie
Tratamiento
[A] Accesorios (tuerca 1 pieza)
Rosca gruesaHilo fino[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
PABNBPABSBAcero al carbón 1018(Óxido negro)Acero al carbón 1018Cromato trivalente
PABNE-Niquelado electrolítico
PABNS-Acero inoxidable 303-Acero inoxidable 304 -

Especificaciones

Número de parte-L
PAFNB4
PABNE6
-
-
15
30
Número de parteLMxPitchN (grueso)EPDF(ℓ)BT(C)
TipoMRosca gruesaHilo fino
(Grueso)
PABNB
PABNE
PABNS
(Fino)
PABSB
[ ! ]La rosca fina no está disponible para M3.
3101520    3x0.5-363 75.515.52.46.4
410152025   4x0.74x0.5484 871.473.28.1
51015202530  5x0.85x0.55105 1081.6849.2
6 1520253040 6x1.06x0.756126 1210210511.5
8 1520253040 8x1.258x0.758168 16132.5136.515
10  202530405010x1.510x1.0102010 2217317819.6

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PABNB3-[10,​15,​20]
PABNB4-[10,​15,​20,​25]
PABNB5-[10,​15,​20,​25,​30]
PABNB6-[15,​20,​25,​30,​40]
PABNB8-[15,​20,​25,​30,​40]
PABNB10-[20,​25,​30,​40,​50]
PABNE3-[10,​15,​20]
PABNE4-[10,​15,​20,​25]
PABNE5-[10,​15,​20,​25,​30]
PABNE6-[15,​20,​25,​30,​40]
PABNE8-[15,​20,​25,​30,​40]
PABNE10-[20,​25,​30,​40,​50]
PABNS3-[10,​15,​20]
PABNS4-[10,​15,​20,​25]
PABNS5-[10,​15,​20,​25,​30]
PABNS6-[15,​20,​25,​30,​40]
PABNS8-[15,​20,​25,​30,​40]
PABNS10-[20,​25,​30,​40,​50]
PABSB4-[10,​15,​20,​25]
PABSB5-[10,​15,​20,​25,​30]
PABSB6-[15,​20,​25,​30,​40]
PABSB8-[15,​20,​25,​30,​40]
PABSB10-[20,​25,​30,​40,​50]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies Diámetro de Rosca M
(mm)
Paso de hilo
(mm)
Tornillo longitud L
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro30.5 (Hilo grueso)10 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro40.7 (Hilo grueso)10 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro50.8 (Hilo grueso)10 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro61.0 (Hilo grueso)15 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro81.25 (Hilo grueso)15 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro101.5 (grueso)20 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico30.5 (Hilo grueso)10 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico40.7 (Hilo grueso)10 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico50.8 (Hilo grueso)10 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico61.0 (Hilo grueso)15 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico81.25 (Hilo grueso)15 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico101.5 (grueso)20 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 303No provisto30.5 (Hilo grueso)10 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 303No provisto40.7 (Hilo grueso)10 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 303No provisto50.8 (Hilo grueso)10 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 303No provisto61.0 (Hilo grueso)15 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 303No provisto81.25 (Hilo grueso)15 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 303No provisto101.5 (grueso)20 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro40.5 (fino)10 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro50.5 (fino)10 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro60,75 (fino)15 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro80,75 (fino)15 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro101.0 (fino)20 ~ 50

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Soportes para tornillos de ajuste Tipo de perno Rosca fina: imagen relacionada
ANBN (>> Haga clic aquí )
 

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico