(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pernos de tope - Cabeza hexagonal.

Pernos de tope - Cabeza hexagonal.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Menor Tiempo de Envío

[Características] debido a que una superficie de contacto es plana, hay poca sedimentación. También está disponible un tipo de cabeza hueca hexagonal.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Pernos de tope: enchufe hexagonal, rosca fina: Related Image
· Materiales
Pernos de topeTipo[M] Material[H] Dureza[ S ] Superficie
Tratamiento
EstándarCabeza hexagonal
Fino
Rosca
STRCBSTRCCAleación de acero 413740~45HRC(Óxido negro)
STRCNSTRNCCNiquelado electrolítico
SSTRCBSSTRCCAcero inoxidable 410-
Rosca gruesaSTRBSTRCAleación de acero 4137(Óxido negro)
STRNSTRNCNiquelado electrolítico
SSTRBSSTRCAcero inoxidable 410-
[ ! ]El tipo acero inoxidable endurecido (SSTRCB, SSTRCC, SSTRB y SSTRC) puede decolorarse al endurecerse.

Especificaciones

Número de parte-L
STRB6-20
Número de parteL
Incremento de 5 mm
MB(C)H(ℓ)(r)1B1
TipoMRosca gruesaHilo fino
EstándarCabeza hexagonal*310~303x0.5-5.56.4210.1--
415~604x0.74x0.578.12.82.10.22.22
(Fino)
STRCB
STRCN
SSTRCB
(Grueso)
STRB
STRN
SSTRB
(Fino)
STRCC
STRNCC
SSTRCC
(Grueso)
STRC
STRNC
SSTRC
515~605x0.85x0.589.23.52.42.82.5
620~606x1.06x0.751011.5430.333
825~608x1.258x0.751315.0 5.53.70.444
1030~7010x1.510x1.01719.674.50.555
1235~8012x1.7512x1.01921.985.266
[ ! ]* El tamaño M3 solo está disponible para STRB y STRN.

Modificaciones

Pernos de tope: enchufe hexagonal, rosca fina: Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SSTRB4-[15-60/5]
SSTRB4-LC[15-60/1]
SSTRB5-[15-60/5]
SSTRB5-LC[15-60/1]
SSTRB6-[20-60/5]
SSTRB6-LC[20-60/1]
SSTRB8-[25-60/5]
SSTRB8-LC[25-60/1]
SSTRB10-[30-70/5]
SSTRB10-LC[30-70/1]
SSTRB12-[35-80/5]
SSTRB12-LC[35-80/1]
SSTRC4-[15-60/5]
SSTRC4-LC[15-60/1]
SSTRC5-[15-60/5]
SSTRC5-LC[15-60/1]
SSTRC6-[20-60/5]
SSTRC6-LC[20-60/1]
SSTRC8-[25-60/5]
SSTRC8-LC[25-60/1]
SSTRC10-[30-70/5]
SSTRC10-LC[30-70/1]
SSTRC12-[35-80/5]
SSTRC12-LC[35-80/1]
SSTRCB4-[15-60/5]
SSTRCB4-LC[15-60/1]
SSTRCB5-[15-60/5]
SSTRCB5-LC[15-60/1]
SSTRCB6-[20-60/5]
SSTRCB6-LC[20-60/1]
SSTRCB8-[25-60/5]
SSTRCB8-LC[25-60/1]
SSTRCB10-[30-70/5]
SSTRCB10-LC[30-70/1]
SSTRCB12-[35-80/5]
SSTRCB12-LC[35-80/1]
SSTRCC4-[15-60/5]
SSTRCC4-LC[15-60/1]
SSTRCC5-[15-60/5]
SSTRCC5-LC[15-60/1]
SSTRCC6-[20-60/5]
SSTRCC6-LC[20-60/1]
SSTRCC8-[25-60/5]
SSTRCC8-LC[25-60/1]
SSTRCC10-[30-70/5]
SSTRCC10-LC[30-70/1]
SSTRCC12-[35-80/5]
SSTRCC12-LC[35-80/1]
STRB3-[10-30/5]
STRB3-LC[11-29/1]
STRB4-[15-60/5]
STRB4-LC[15-60/1]
STRB5-[15-60/5]
STRB5-LC[15-60/1]
STRB6-[20-60/5]
STRB6-LC[20-60/1]
STRB8-[25-60/5]
STRB8-LC[25-60/1]
STRB10-[30-70/5]
STRB10-LC[30-70/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la punta Material del perno Tratamiento de superficie de perno Diámetro de Rosca M Paso de hilo
(mm)
Cambiar L Dimensión Configurable 1 mm Incremento [LC]
(mm)
L
(mm)
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Estándar410 acero inoxidableNo provisto40.7 (Hilo grueso)-15 ~ 60
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Estándar410 acero inoxidableNo provisto40.7 (Hilo grueso)15 ~ 60-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Estándar410 acero inoxidableNo provisto50.8 (Hilo grueso)-15 ~ 60
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Estándar410 acero inoxidableNo provisto50.8 (Hilo grueso)15 ~ 60-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Estándar410 acero inoxidableNo provisto61.0 (Hilo grueso)-20 ~ 60
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Estándar410 acero inoxidableNo provisto61.0 (Hilo grueso)20 ~ 60-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Estándar410 acero inoxidableNo provisto81.25 (Hilo grueso)-25 ~ 60
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Estándar410 acero inoxidableNo provisto81.25 (Hilo grueso)25 ~ 60-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Estándar410 acero inoxidableNo provisto101.5 (grueso)-30 ~ 70
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Estándar410 acero inoxidableNo provisto101.5 (grueso)30 ~ 70-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Estándar410 acero inoxidableNo provisto121.75 (Hilo grueso)-35 ~ 80
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Estándar410 acero inoxidableNo provisto121.75 (Hilo grueso)35 ~ 80-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Con enchufe hexagonal410 acero inoxidableNo provisto40.7 (Hilo grueso)-15 ~ 60
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Con enchufe hexagonal410 acero inoxidableNo provisto40.7 (Hilo grueso)15 ~ 60-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Con enchufe hexagonal410 acero inoxidableNo provisto50.8 (Hilo grueso)-15 ~ 60
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Con enchufe hexagonal410 acero inoxidableNo provisto50.8 (Hilo grueso)15 ~ 60-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Con enchufe hexagonal410 acero inoxidableNo provisto61.0 (Hilo grueso)-20 ~ 60
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Con enchufe hexagonal410 acero inoxidableNo provisto61.0 (Hilo grueso)20 ~ 60-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Con enchufe hexagonal410 acero inoxidableNo provisto81.25 (Hilo grueso)-25 ~ 60
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Con enchufe hexagonal410 acero inoxidableNo provisto81.25 (Hilo grueso)25 ~ 60-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Con enchufe hexagonal410 acero inoxidableNo provisto101.5 (grueso)-30 ~ 70
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Con enchufe hexagonal410 acero inoxidableNo provisto101.5 (grueso)30 ~ 70-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Con enchufe hexagonal410 acero inoxidableNo provisto121.75 (Hilo grueso)-35 ~ 80
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Con enchufe hexagonal410 acero inoxidableNo provisto121.75 (Hilo grueso)35 ~ 80-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Estándar410 acero inoxidableNo provisto40.5 (fino)-15 ~ 60
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Estándar410 acero inoxidableNo provisto40.5 (fino)15 ~ 60-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Estándar410 acero inoxidableNo provisto50.5 (fino)-15 ~ 60
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Estándar410 acero inoxidableNo provisto50.5 (fino)15 ~ 60-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Estándar410 acero inoxidableNo provisto60,75 (fino)-20 ~ 60
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Estándar410 acero inoxidableNo provisto60,75 (fino)20 ~ 60-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Estándar410 acero inoxidableNo provisto80,75 (fino)-25 ~ 60
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Estándar410 acero inoxidableNo provisto80,75 (fino)25 ~ 60-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Estándar410 acero inoxidableNo provisto101.0 (fino)-30 ~ 70
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Estándar410 acero inoxidableNo provisto101.0 (fino)30 ~ 70-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Estándar410 acero inoxidableNo provisto121.0 (fino)-35 ~ 80
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Estándar410 acero inoxidableNo provisto121.0 (fino)35 ~ 80-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Con enchufe hexagonal410 acero inoxidableNo provisto40.5 (fino)-15 ~ 60
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Con enchufe hexagonal410 acero inoxidableNo provisto40.5 (fino)15 ~ 60-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Con enchufe hexagonal410 acero inoxidableNo provisto50.5 (fino)-15 ~ 60
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Con enchufe hexagonal410 acero inoxidableNo provisto50.5 (fino)15 ~ 60-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Con enchufe hexagonal410 acero inoxidableNo provisto60,75 (fino)-20 ~ 60
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Con enchufe hexagonal410 acero inoxidableNo provisto60,75 (fino)20 ~ 60-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Con enchufe hexagonal410 acero inoxidableNo provisto80,75 (fino)-25 ~ 60
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Con enchufe hexagonal410 acero inoxidableNo provisto80,75 (fino)25 ~ 60-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Con enchufe hexagonal410 acero inoxidableNo provisto101.0 (fino)-30 ~ 70
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Con enchufe hexagonal410 acero inoxidableNo provisto101.0 (fino)30 ~ 70-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Con enchufe hexagonal410 acero inoxidableNo provisto121.0 (fino)-35 ~ 80
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Con enchufe hexagonal410 acero inoxidableNo provisto121.0 (fino)35 ~ 80-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10EstándarAcero de aleación 4137Recubrimiento de óxido negro30.5 (Hilo grueso)-10 ~ 30
1 Pieza(s)

7 Días o más

10EstándarAcero de aleación 4137Recubrimiento de óxido negro30.5 (Hilo grueso)11 ~ 29-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10EstándarAcero de aleación 4137Recubrimiento de óxido negro40.7 (Hilo grueso)-15 ~ 60
1 Pieza(s)

7 Días o más

10EstándarAcero de aleación 4137Recubrimiento de óxido negro40.7 (Hilo grueso)15 ~ 60-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10EstándarAcero de aleación 4137Recubrimiento de óxido negro50.8 (Hilo grueso)-15 ~ 60
1 Pieza(s)

7 Días o más

10EstándarAcero de aleación 4137Recubrimiento de óxido negro50.8 (Hilo grueso)15 ~ 60-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10EstándarAcero de aleación 4137Recubrimiento de óxido negro61.0 (Hilo grueso)-20 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

10EstándarAcero de aleación 4137Recubrimiento de óxido negro61.0 (Hilo grueso)20 ~ 60-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10EstándarAcero de aleación 4137Recubrimiento de óxido negro81.25 (Hilo grueso)-25 ~ 60
1 Pieza(s)

9 Días o más

10EstándarAcero de aleación 4137Recubrimiento de óxido negro81.25 (Hilo grueso)25 ~ 60-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10EstándarAcero de aleación 4137Recubrimiento de óxido negro101.5 (grueso)-30 ~ 70
1 Pieza(s)

7 Días o más

10EstándarAcero de aleación 4137Recubrimiento de óxido negro101.5 (grueso)30 ~ 70-