(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pernos de ubicación - cabeza hexagonal, con punta redondeada

Pernos de ubicación - cabeza hexagonal, con punta redondeada

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Desengrasante

· Escribe: Maleficio
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la ubicación de los pernos: cabeza hexagonal, con punta redondeada, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Pernos de posicionamiento: punta redonda R, rosca fina: Related Image
· Materiales
Pernos de posicionamiento[( A ] Accesorios (Tuerca 1 pieza)
 Punta redonda[M] Material[ H ] Dureza*[ S ] Superficie
Tratamiento
[M] Material[ S ] Superficie
Tratamiento
Rosca finaSTCAAcero al carbono 104545HRC~(Óxido negro)Acero al carbón 1018Cromado brillante
STCAMNiquelado sin electrolíticoCromato trivalente
SSTCA440C o 420 acero inoxidable45HRC~-Acero inoxidable 304-
Rosca gruesaSTBAAcero al carbono 104545HRC~(Óxido negro)Acero al carbón 1018Cromado brillante
STBAMNiquelado sin electrolíticoCromato trivalente
STBASAcero inoxidable 304--Acero inoxidable 304-
SSTBA440C o 420 acero inoxidable45HRC~-
[ ! ]El tipo de acero inoxidable endurecido (acero inoxidable 440C o 420) puede empañarse por endurecimiento.
* [H] Dureza: Punta endurecida
 

Especificaciones

Número de parte-L
STCB6
STBA10
-
-
20
50
■Dimensión de la tuerca T
MT (grueso)T 1 (fino)
43.24
54
65
86.55
1086
1210
16138
MMxPitchB(C)H(ℓ1)(r)ZdSR1
Fino Gruesa
44x0.54x0.778.1 2.82.10.2323
55x0.55x0.889.2 3.52.434
66x0.756x1.01011.5 43.0 0.33.54.5
88x0.758x1.251315.0 5.53.70.4565
1010x1.010x1.51719.6 74.50.55.57
1212x1.012x1.751921.9 85.2798
1616x1.516x2.02427.7 1060.691210
Número de parteL
TipoMSTCA, STBASTCAM, SSTCA, STBAM STBAS, SSTBA
(Fino)
STCA
STCAM
SSTCA
(Grueso)
STBA
STBAM
STBAS
SSTBA
415202530354020
51520253035405020
6152025303540502025304050
8152025303540506070802530405060
10303540506070803040506070
12303540506070804050607080
1650607080-
[ ! ]Pernos de posicionamiento: punta redonda R, rosca fina: Related Image Áreas: Para pedidos de menos de 4 piezas, se agregará un cargo por pedido pequeño al precio unitario.
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SSTBA4-20
SSTBA5-20
SSTBA6-20
SSTBA6-25
SSTBA6-30
SSTBA6-40
SSTBA6-50
SSTBA8-25
SSTBA8-30
SSTBA8-40
SSTBA8-50
SSTBA8-60
SSTBA10-30
SSTBA10-40
SSTBA10-50
SSTBA10-60
SSTBA10-70
SSTBA12-40
SSTBA12-50
SSTBA12-60
SSTBA12-70
SSTBA12-80
SSTCA4-20
SSTCA5-20
SSTCA6-20
SSTCA6-25
SSTCA6-30
SSTCA6-40
SSTCA6-50
SSTCA8-25
SSTCA8-30
SSTCA8-40
SSTCA8-50
SSTCA8-60
SSTCA10-30
SSTCA10-40
SSTCA10-50
SSTCA10-60
SSTCA10-70
SSTCA12-40
SSTCA12-50
SSTCA12-60
SSTCA12-70
SSTCA12-80
STBA4-15
STBA4-20
STBA4-25
STBA4-30
STBA4-35
STBA4-40
STBA5-15
STBA5-20
STBA5-25
STBA5-30
STBA5-35
STBA5-40
STBA5-50
STBA6-15
STBA6-20
STBA6-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tipo tornillo Diámetro de Rosca M Paso de hilo Tornillo longitud L Tratamiento de superficies
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableGruesa40.720-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableGruesa50.820-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableGruesa6120-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableGruesa6125-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableGruesa6130-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableGruesa6140-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableGruesa6150-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableGruesa81.2525-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableGruesa81.2530-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableGruesa81.2540-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableGruesa81.2550-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableGruesa81.2560-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableGruesa101.530-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableGruesa101.540-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableGruesa101.550-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableGruesa101.560-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableGruesa101.570-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableGruesa121.7540-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableGruesa121.7550-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableGruesa121.7560-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableGruesa121.7570-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableGruesa121.7580-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableHilo fino40.520-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableHilo fino50.520-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableHilo fino60.7520-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableHilo fino60.7525-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableHilo fino60.7530-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableHilo fino60.7540-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableHilo fino60.7550-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableHilo fino80.7525-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableHilo fino80.7530-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableHilo fino80.7540-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableHilo fino80.7550-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableHilo fino80.7560-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableHilo fino10130-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableHilo fino10140-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableHilo fino10150-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableHilo fino10160-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableHilo fino10170-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableHilo fino12140-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableHilo fino12150-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableHilo fino12160-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableHilo fino12170-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableHilo fino12180-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Gruesa40.715Recubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Gruesa40.720Recubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] Acero al carbón 1045Gruesa40.725Recubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Gruesa40.730Recubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Gruesa40.735Recubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Gruesa40.740Recubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Gruesa50.815Recubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Gruesa50.820Recubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Gruesa50.825Recubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Gruesa50.830Recubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Gruesa50.835Recubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Gruesa50.840Recubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Gruesa50.850Recubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Gruesa6115Recubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] Acero al carbón 1045Gruesa6120Recubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] Acero al carbón 1045Gruesa6125Recubrimiento de óxido negro

Cargando…

 

Información básica

Tipo Maleficio

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico