(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tornillos de tope de ajuste - hexágono interior

Tornillos de tope de ajuste - con cabeza hexagonal, L configurable, roscado fino: Related Image
· Materiales
Ajuste
Tope
Tipo enchufe hexagonal[M] Material[ H ] Dureza*[ S ] Superficie
Tratamiento
[A] Accesorios (tuerca 1 pieza)
L seleccionableL configurable[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
Fino
Rosca
ANBM-Acero al carbón 104545~50HRCNiquelado electrolíticoAcero al carbón 1018Cromato trivalente
ANBANFBCromato trivalente
ANBHANFBHAleación de acero 413750HRC~
ANBSANFBSAcero inoxidable 304--Acero inoxidable 304 -
SANBSANFBAcero inoxidable 42045HRC~-
Gruesa
Rosca
ANBNM-Acero al carbón 104545~50HRCNiquelado electrolíticoAcero al carbón 1018Cromato trivalente
ANBNANFBNCromato trivalente
ANBNHANFBNHAleación de acero 413750HRC~
ANBNSANFBNSAcero inoxidable 304--Acero inoxidable 304 -
SANBNSANFBNAcero inoxidable 42045HRC~-
[ ! ]El tipo endurecido de acero inoxidable (acero inoxidable 420 J2) puede decolorarse al endurecerse. *[ H ] Dureza: punta endurecida.

Especificaciones

Número de parte-L
ANB8
ANBM5
-
-
40
30
MMxPitchB1SRB(C)T
Hilo finoRosca gruesa
3 3x0.35 3x0.51.51.535.56.42.4
4 4x0.5 4x0.722.2478.14
5 5x0.5 5x0.82.52.8589.2
6 6x0.75 6x1.03361011.5
8 8x0.75 8x1.2544813155
1010x1.0 10x1.555101719.66
1212x1.012x1.7566121921.9
1616x1.5 16x2.087162427.78
2020x1.5 20x2.5108203034.610

■ L seleccionable
Número de parteL
TipoM
(Fino)
ANB
ANBS
SANB
(Grueso)
ANBN
ANBNS
SANBN
310152025303540
410152025303540455060
510152025303540455060
6152025303540455060
82025303540455060
1025303540455060708090100
12303540455060708090100
1640455060708090100120
20455060708090100120
Número de parteL
TipoM
(Fino)
ANBM

(Grueso)
ANBNM
3152025
4152025303540
5152025303540
6152025303540455060
82025303540455060
1030354045506070
124045506070
Número de parteL
TipoM
(Fino)
ANBH

(Grueso)
ANBNH
32025303540
42025303540455060
52025303540455060
62025303540455060
82025303540455060
1030354045506070
1235404550607080
16404550607080100
204550607080100120
■ L configurable
Número de parteL 1 mm de incremento
TipoM
(Fino)
ANFB
ANFBH
ANFBS
SANFB

(Grueso)
ANFBN
ANFBNH
ANFBNS
SANFBN
310~40
410~60
510~60
615~60
815~60
1020~100
1230~100
1640~120
2040~120

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ANB3-10
ANB3-15
ANB3-20
ANB3-25
ANB3-30
ANB3-35
ANB3-40
ANB4-10
ANB4-15
ANB4-20
ANB4-25
ANB4-30
ANB4-35
ANB4-40
ANB4-45
ANB4-50
ANB4-60
ANB5-10
ANB5-15
ANB5-20
ANB5-25
ANB5-30
ANB5-35
ANB5-40
ANB5-45
ANB5-50
ANB5-60
ANB6-15
ANB6-20
ANB6-25
ANB6-30
ANB6-35
ANB6-40
ANB6-45
ANB6-50
ANB6-60
ANB8-20
ANB8-25
ANB8-30
ANB8-35
ANB8-40
ANB8-45
ANB8-50
ANB8-60
ANB10-25
ANB10-30
ANB10-35
ANB10-40
ANB10-45
ANB10-50
ANB10-60
ANB10-70
ANB10-80
ANB10-90
ANB10-100
ANB12-30
ANB12-35
ANB12-40
ANB12-45
ANB12-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tipo tornillo Diámetro de Rosca M Paso de hilo Tornillo longitud L Tratamiento de superficies Dimensión L, seleccionable / configurable Tornillo longitud L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino30.3510Cromado trivalenteSelección-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino30.3515Cromado trivalenteSelección-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino30.3520Cromado trivalenteSelección-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino30.3525Cromado trivalenteSelección-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino30.3530Cromado trivalenteSelección-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino30.3535Cromado trivalenteSelección-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino30.3540Cromado trivalenteSelección-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino40.510Cromado trivalenteSelección-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino40.515Cromado trivalenteSelección-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino40.520Cromado trivalenteSelección-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino40.525Cromado trivalenteSelección-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino40.530Cromado trivalenteSelección-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino40.535Cromado trivalenteSelección-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino40.540Cromado trivalenteSelección-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino40.545Cromado trivalenteSelección-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino40.550Cromado trivalenteSelección-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino40.560Cromado trivalenteSelección-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino50.510Cromado trivalenteSelección-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino50.515Cromado trivalenteSelección-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino50.520Cromado trivalenteSelección-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino50.525Cromado trivalenteSelección-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino50.530Cromado trivalenteSelección-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino50.535Cromado trivalenteSelección-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino50.540Cromado trivalenteSelección-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino50.545Cromado trivalenteSelección-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino50.550Cromado trivalenteSelección-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino50.560Cromado trivalenteSelección-
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

Existencias

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino60.7515Cromado trivalenteSelección-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino60.7520Cromado trivalenteSelección-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino60.7525Cromado trivalenteSelección-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino60.7530Cromado trivalenteSelección-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino60.7535Cromado trivalenteSelección-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino60.7540Cromado trivalenteSelección-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino60.7545Cromado trivalenteSelección-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino60.7550Cromado trivalenteSelección-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino60.7560Cromado trivalenteSelección-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino80.7520Cromado trivalenteSelección-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino80.7525Cromado trivalenteSelección-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino80.7530Cromado trivalenteSelección-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino80.7535Cromado trivalenteSelección-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino80.7540Cromado trivalenteSelección-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino80.7545Cromado trivalenteSelección-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino80.7550Cromado trivalenteSelección-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino80.7560Cromado trivalenteSelección-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino10125Cromado trivalenteSelección-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino10130Cromado trivalenteSelección-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino10135Cromado trivalenteSelección-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino10140Cromado trivalenteSelección-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino10145Cromado trivalenteSelección-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino10150Cromado trivalenteSelección-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino10160Cromado trivalenteSelección-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino10170Cromado trivalenteSelección-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino10180Cromado trivalenteSelección-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino10190Cromado trivalenteSelección-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino101100Cromado trivalenteSelección-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino12130Cromado trivalenteSelección-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino12135Cromado trivalenteSelección-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino12140Cromado trivalenteSelección-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino12145Cromado trivalenteSelección-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino12150Cromado trivalenteSelección-

Cargando…

Ejemplo

Tornillos de tope de ajuste - con cabeza hexagonal, L configurable, roscado fino: Related Image
Tornillos de tope de ajuste - con cabeza hexagonal, L configurable, roscado fino: Related Image
Tornillos de tope de ajuste - con cabeza hexagonal, L configurable, roscado fino: Related Image
Clave de búsqueda de catálogo electrónico # MA21
 

Información básica

Tipo Hilo completo

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Módulos

Soporte técnico