(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tornillos de tope de ajuste - planos para llave

Tornillos de tope de ajuste - planos para llave
  • Descuento por volumen
  • Desengrasante

· Escribe: Rosca completa
· Tratamiento de superficies: Cromato trivalente

  • Componentes inCAD
Tornillos de tope de ajuste: llave plana, L seleccionable, rosca fina: imagen relacionada
· Materiales
Ajuste
Tope
Llaves planas[M] Material[ H ] Dureza*[ S ] Superficie
Tratamiento
[A] Accesorios (tuerca 1 pieza)
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
Fino
Rosca
ANSAcero al carbón 104545~50HRCCromato trivalenteAcero al carbón 1018Cromato trivalente
SANSAcero inoxidable 42045HRC~-Acero inoxidable 304 -
Gruesa
Rosca
ANSNAcero al carbón 104545~50HRCCromato trivalenteAcero al carbón 1018Cromato trivalente
SANSNAcero inoxidable 42045HRC~-Acero inoxidable 304 -
[ ! ]El tipo endurecido de acero inoxidable (acero inoxidable 420 J2) puede decolorarse al endurecerse. *[ H ] Dureza: punta endurecida.

Especificaciones

Número de parte-L
ANS6
SANSN10
-
-
60
50
MMxPitchA1SRB(C)T
Hilo finoRosca gruesa
3 3x0.353x0.52.5435.56.42.4
4 4x0.54x0.73478.14
5 5x0.55x0.84589.2
6 6x0.756x1.05561011.5
8 8x0.75 8x1.2566813155
1010x1.0 10x1.588101719.66
1212x1.012x1.751010121921.9
1616x1.5 16x2.01414162427.78
2020x1.5 20x2.51717203034.610
Número de parteL
TipoM
(Fino)
ANS
SANS

(Grueso)
ANSN
SANSN
3152025303540
4152025303540455060
5152025303540455060
62025303540455060
825303540455060
1030354045506070
1235404550607080
16404550607080100
204550607080100120
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ANS3-15
ANS3-20
ANS3-25
ANS3-30
ANS3-35
ANS3-40
ANS4-15
ANS4-20
ANS4-25
ANS4-30
ANS4-35
ANS4-40
ANS4-45
ANS4-50
ANS4-60
ANS5-15
ANS5-20
ANS5-25
ANS5-30
ANS5-35
ANS5-40
ANS5-45
ANS5-50
ANS5-60
ANS6-20
ANS6-25
ANS6-30
ANS6-35
ANS6-40
ANS6-45
ANS6-50
ANS6-60
ANS8-25
ANS8-30
ANS8-35
ANS8-40
ANS8-45
ANS8-50
ANS8-60
ANS10-30
ANS10-35
ANS10-40
ANS10-45
ANS10-50
ANS10-60
ANS10-70
ANS12-35
ANS12-40
ANS12-45
ANS12-50
ANS12-60
ANS12-70
ANS12-80
ANS16-40
ANS16-45
ANS16-50
ANS16-60
ANS16-70
ANS16-80
ANS16-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tipo tornillo Diámetro de Rosca M Paso de hilo Tornillo longitud L Tratamiento de superficies
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino30.3515Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino30.3520Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino30.3525Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino30.3530Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino30.3535Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino30.3540Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino40.515Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino40.520Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino40.525Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino40.530Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino40.535Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino40.540Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino40.545Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino40.550Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino40.560Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino50.515Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino50.520Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino50.525Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino50.530Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino50.535Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino50.540Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino50.545Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino50.550Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino50.560Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino60.7520Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino60.7525Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino60.7530Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino60.7535Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino60.7540Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino60.7545Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino60.7550Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino60.7560Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino80.7525Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino80.7530Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino80.7535Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino80.7540Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino80.7545Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino80.7550Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino80.7560Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino10130Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino10135Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino10140Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino10145Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino10150Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino10160Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino10170Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino12135Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino12140Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino12145Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino12150Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino12160Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino12170Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino12180Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino161.540Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino161.545Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino161.550Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino161.560Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino161.570Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino161.580Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino161.5100Cromado trivalente

Cargando…

 

Información básica

Tipo Hilo completo

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico