(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Accesorios para abrazaderas de tuberías: adaptador para soldar

Accesorios para abrazaderas de tuberías: adaptador para soldar
  • Descuento por volumen

· Material: Acero al carbón 1018
· Tipo de conexión - dirección del tubo de rosca: Productos relacionados

  • Componentes inCAD
Abrazaderas de tubería - Adaptador de soldadura: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: acero al carbono 1018

Especificaciones

Número de parte-P o M
MCBM38
MCMA50
MCKB100
MCWA75
-

-
10

8
Número de parteM (grueso)TBCuerpo aplicable no.
TipoNo.
MCWA38M8162538
50M8162550
75M10193875
100M102544100
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MCWA38
MCWA50
MCWA75
MCWA100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSFluidos Aplicables (partes relacionadas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1038
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1075
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10100

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material Acero al carbón 1018 Tratamiento de superficies Ninguno Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite