(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pines de Localización con Hombro - Cabeza redonda, punta cónica, vástago roscado internamente.

Pines de Localización con Hombro - Cabeza redonda, punta cónica, vástago roscado internamente.
  • Menor Tiempo de Envío

Pin de localización con una parte cónica larga. La pieza de trabajo puede ser recibida por el collarín y la base no se dañará. Opciones disponibles en acero para herramientas o acero inoxidable, adicionalmente se puede configurar un tratamiento térmico endurecido y/o un tratamiento superficial de cromo duro. La sujeción se realiza por medio de la rosca interna. La rosca interna puede ser seleccionada en tamaños desde M3 hasta M5.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Pasadores de alimentación - con hombro - roscados: imagen relacionada
· Materiales
Roscado interno[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[D] Dureza
Redondo
FEPGAcero O1 para herramientas-Dureza tratada: 60 a 63HRC
GFEPGAcero O1 para herramientasRevestimiento de cromo duroDureza: 50 a 55HRC
Dureza de la galjanoplastia: 750 HV min.
SFEPGAcero inoxidable 304--
HFEPGAcero inoxidable 304Revestimiento de cromo duroDureza del enchapado: 750HV ~
[ ! ]P-2Etan15° ≥0,73
(Diámetro de la punta ⌀0,73 o más. Referencia: tan15° ≈0.267)
[ ! ]El acero inoxidable 304 no puede pulirse y puede no tener orificio de centrado.

Especificaciones

Numero de parte-P-L-B-E
FEPM5
SFEPG6
FEPN3
-
-
-
P3.50
P5.00
P2.01
-
-
-
L5
L10
L6
-
-
-
B6.0
B10.0
B6.0
-
-
-
E4.0
E2.0
E2.0
Numero de parteP
Incremento de 0.01 mm
L
Incremento de 1 mm
B
Incremento de 0,1 mm
E
Incremento de 0,1 mm
HM (grueso)
TipoD
(redondo)
FEPG
GFEPG
SFEPG
HFEPG
64.00 a 7.006 a 122.0 a 12.00,5 hasta 10,08M3
85.00 a 9.008 a 162.0 a 15.011M4
106.00 a 11.0010 hasta 203,0 hasta 20,013M5
[ ! ]Tenga en cuenta la fuerza de la parte inferior de la cabeza. >> P.1309 [ ! ]Confirme la profundidad del orificio piloto en >> P.1309. Pueden pasar agujeros.
* El par de apriete (valor de referencia) para productos endurecidos es de clase de resistencia 8.8. (Ver datos técnicos en Catálogo MISUMI 2019 P.4015). No aplicable cuando se utilizan agentes de bloqueo o arandelas de resorte.

Modificaciones

Pasadores de alimentación: con hombro: roscado: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FEPG6-P[4-7/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1]-E[0.5-10/0.1]
FEPG8-P[5-9/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]
FEPG10-P[6-11/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]
GFEPG6-P[4-7/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1]-E[0.5-10/0.1]
GFEPG8-P[5-9/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]
GFEPG10-P[6-11/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]
HFEPG6-P[4-7/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1]-E[0.5-10/0.1]
HFEPG8-P[5-9/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]
HFEPG10-P[6-11/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]
SFEPG6-P[4-7/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1]-E[0.5-10/0.1]
SFEPG8-P[5-9/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]
SFEPG10-P[6-11/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento térmico Acabado superficial Diámetro exterior del lado de posicionamiento P
(mm)
Diámetro exterior lateral montado D
(mm)
Longitud de sección de montaje L
(mm)
Posicionamiento Parte Longitud B
(mm)
Longitud cónica E
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno4 ~ 766 ~ 122 ~ 120.5 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno5 ~ 988 ~ 162 ~ 150.5 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno6 ~ 111010 ~ 203 ~ 200.5 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro4 ~ 766 ~ 122 ~ 120.5 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro5 ~ 988 ~ 162 ~ 150.5 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro6 ~ 111010 ~ 203 ~ 200.5 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro4 ~ 766 ~ 122 ~ 120.5 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro5 ~ 988 ~ 162 ~ 150.5 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro6 ~ 111010 ~ 203 ~ 200.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Ninguno] Ninguno4 ~ 766 ~ 122 ~ 120.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Ninguno] Ninguno5 ~ 988 ~ 162 ~ 150.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Ninguno] Ninguno6 ~ 111010 ~ 203 ~ 200.5 ~ 10

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma básica Con hombro Forma de la cabeza Redondo Forma de punta de cabeza Cónico
Manejar Ninguno Estilo de varilla Hilo Femenino Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento 0/-0.01
Tolerancia de diámetro de vástago g6