(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pines de Localización con Hombro - Cabeza redonda, punta cónica, vástago recto.

Pines de Localización con Hombro - Cabeza redonda, punta cónica, vástago recto.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Menor Tiempo de Envío

Pin de localización con una parte cónica larga. La pieza de trabajo puede ser recibida por el collarín y la base no se dañará. Opciones disponibles en acero para herramientas o acero inoxidable, adicionalmente se puede configurar un tratamiento térmico endurecido y/o un tratamiento superficial de cromo duro. La sujeción se realiza por medio de ajuste a presión.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Pasadores de alimentación - con hombro - estándar: imagen relacionada
· Materiales
Estándar[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[D] Dureza
Redondo
FEPMAcero O1 para herramientas-Dureza tratada: 60 a 63HRC
GFEPMAcero O1 para herramientasRevestimiento de cromo duroDureza: 50 a 55HRC
Dureza de la galjanoplastia: 750 HV min.
SFEPMAcero inoxidable 304--
HFEPMAcero inoxidable 304Revestimiento de cromo duroDureza del enchapado: 750HV ~
CFEPM440C o 420 acero inoxidable-Dureza tratada: 60 a 63HRC
[ ! ]P-2Etan15° ≥0,73
(Diámetro de la punta ⌀0,73 o más. Referencia: tan15° ≈0.267)
[ ! ]El acero inoxidable 304 no puede pulirse y puede no tener orificio de centrado.

Especificaciones

Número de parte-P-L-B-E
FEPM5
SFEPG6
FEPN3
-
-
-
P3.50
P5.00
P2.01
-
-
-
L5
L10
L6
-
-
-
B6.0
B10.0
B6.0
-
-
-
E4.0
E2.0
E2.0
Número de parteP
Incremento de 0.01 mm
L
Incremento de 1 mm
B
Incremento de 0.1 mm
E
Incremento de 0.1 mm
H
TipoD
(Redondo)
FEPM
GFEPM
SFEPM
HFEPM
CFEPM
22.00~3.002~62.0~10.00.5~10.0 5
32.00~5.003~62.0~10.0 6
42.00~5.004~82.0~10.0
53.00~7.005~102.0~10.0 8
64.00~7.006~122.0~12.0
85.00~9.008~162.0~15.011
106.00~11.0010~202.0~20.013

Modificaciones

Pasadores de alimentación con hombro - Estándar: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CFEPM2-P[2-3/0.01]-L[2-6/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]
CFEPM3-P[2-5/0.01]-L[3-6/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]
CFEPM4-P[2-5/0.01]-L[4-8/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]
CFEPM5-P[3-7/0.01]-L[5-10/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]
CFEPM6-P[4-7/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1]-E[0.5-10/0.1]
CFEPM8-P[5-9/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]
CFEPM10-P[6-11/0.01]-L[10-20/1]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]
FEPM2-P[2-3/0.01]-L[2-6/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]
FEPM3-P[2-5/0.01]-L[3-6/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]
FEPM4-P[2-5/0.01]-L[4-8/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]
FEPM5-P[3-7/0.01]-L[5-10/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]
FEPM6-P[4-7/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1]-E[0.5-10/0.1]
FEPM8-P[5-9/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]
FEPM10-P[6-11/0.01]-L[10-20/1]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]
GFEPM2-P[2-3/0.01]-L[2-6/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]
GFEPM3-P[2-5/0.01]-L[3-6/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]
GFEPM4-P[2-5/0.01]-L[4-8/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]
GFEPM5-P[3-7/0.01]-L[5-10/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]
GFEPM6-P[4-7/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1]-E[0.5-10/0.1]
GFEPM8-P[5-9/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]
GFEPM10-P[6-11/0.01]-L[10-20/1]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]
HFEPM2-P[2-3/0.01]-L[2-6/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]
HFEPM3-P[2-5/0.01]-L[3-6/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]
HFEPM4-P[2-5/0.01]-L[4-8/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]
HFEPM5-P[3-7/0.01]-L[5-10/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]
HFEPM6-P[4-7/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1]-E[0.5-10/0.1]
HFEPM8-P[5-9/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]
HFEPM10-P[6-11/0.01]-L[10-20/1]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]
SFEPM2-P[2-3/0.01]-L[2-6/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]
SFEPM3-P[2-5/0.01]-L[3-6/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]
SFEPM4-P[2-5/0.01]-L[4-8/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]
SFEPM5-P[3-7/0.01]-L[5-10/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]
SFEPM6-P[4-7/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1]-E[0.5-10/0.1]
SFEPM8-P[5-9/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]
SFEPM10-P[6-11/0.01]-L[10-20/1]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento térmico Acabado superficial Diámetro exterior del lado de posicionamiento P
(mm)
Diámetro exterior lateral montado D
(mm)
Longitud de sección de montaje L
(mm)
Posicionamiento Parte Longitud B
(mm)
Longitud cónica E
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno2 ~ 322 ~ 62 ~ 100.5 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno2 ~ 533 ~ 62 ~ 100.5 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno2 ~ 544 ~ 82 ~ 100.5 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno3 ~ 755 ~ 102 ~ 100.5 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno4 ~ 766 ~ 122 ~ 120.5 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno5 ~ 988 ~ 162 ~ 150.5 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno6 ~ 111010 ~ 202 ~ 200.5 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno2 ~ 322 ~ 62 ~ 100.5 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno2 ~ 533 ~ 62 ~ 100.5 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno2 ~ 544 ~ 82 ~ 100.5 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno3 ~ 755 ~ 102 ~ 100.5 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno4 ~ 766 ~ 122 ~ 120.5 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno5 ~ 988 ~ 162 ~ 150.5 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno6 ~ 111010 ~ 202 ~ 200.5 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro2 ~ 322 ~ 62 ~ 100.5 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro2 ~ 533 ~ 62 ~ 100.5 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro2 ~ 544 ~ 82 ~ 100.5 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro3 ~ 755 ~ 102 ~ 100.5 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro4 ~ 766 ~ 122 ~ 120.5 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro5 ~ 988 ~ 162 ~ 150.5 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro6 ~ 111010 ~ 202 ~ 200.5 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro2 ~ 322 ~ 62 ~ 100.5 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro2 ~ 533 ~ 62 ~ 100.5 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro2 ~ 544 ~ 82 ~ 100.5 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro3 ~ 755 ~ 102 ~ 100.5 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro4 ~ 766 ~ 122 ~ 120.5 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro5 ~ 988 ~ 162 ~ 150.5 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro6 ~ 111010 ~ 202 ~ 200.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Ninguno] Ninguno2 ~ 322 ~ 62 ~ 100.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Ninguno] Ninguno2 ~ 533 ~ 62 ~ 100.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Ninguno] Ninguno2 ~ 544 ~ 82 ~ 100.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Ninguno] Ninguno3 ~ 755 ~ 102 ~ 100.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Ninguno] Ninguno4 ~ 766 ~ 122 ~ 120.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Ninguno] Ninguno5 ~ 988 ~ 162 ~ 150.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Ninguno] Ninguno6 ~ 111010 ~ 202 ~ 200.5 ~ 10

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma básica Con hombro Forma de la cabeza Redondo Forma de punta de cabeza Cónico
Manejar Ninguno Estilo de varilla Recto (Presione Fit) Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento 0/-0.01
Tolerancia de diámetro de vástago m6