(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pines de Localización de Cabeza Grande - Cabeza redonda, punta cónica y vástago roscado internamente.

Pines de Localización de Cabeza Grande - Cabeza redonda, punta cónica y vástago roscado internamente.
  • Menor Tiempo de Envío

· Forma: Cabeza grande
· Tolerancia del diámetro de la cabeza: 0/ - 0.01
· Tolerancia del diámetro del vástago: g6
· Forma de la cabeza: Redondo
· Forma de la punta de la cabeza: Cónico

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Pines de alimentación - tapizados: imagen relacionada
· Materiales
Roscado interno[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[D] Dureza
Redondo
FESGAcero O1 para herramientas-Dureza tratada: 60 a 63HRC
GFESGAcero O1 para herramientasRevestimiento de cromo duroDureza: 50 a 55HRC
Dureza de la galjanoplastia: 750 HV min.
SFESGAcero inoxidable 304--
HFESGAcero inoxidable 304Revestimiento de cromo duroDureza del enchapado: 750HV ~
CFESG440C o 420 acero inoxidable-Dureza tratada: 50 a 55HRC
[ ! ]P-2Etan15° ≥0,73
(Diámetro de la punta ⌀0,73 o más. Referencia: tan15° ≈0.267)
[ ! ]El acero inoxidable 304 no puede pulirse y puede no tener orificio de centrado.

Especificaciones

Numero de parte-P-L-B-E
FESM4
GFESG8
FEPS3
-
-
-
P5.00
P9.50
P3.50
-
-
-
L6
L10
L3
-
-
-
B5.0
B10.0
B6.0
-
-
-
E3.0
E5.5
E2.0
Numero de parteP
Incremento de 0.01 mm
L
Incremento de 1 mm
B
Incremento de 0,1 mm
E
Incremento de 0,1 mm
M
(Rosca gruesa)
TipoD
(redondo)
FESG
GFESG
SFESG
HFESG
CFESG
66,50 a 10,006 a 122.0 a 12.00,5 hasta 10,0M3
89.00 a 13.008 a 162.0 a 15.0M4
1010.00 a 13.0010 hasta 203,0 hasta 20,0M5
[ ! ]Tenga en cuenta la fuerza de la parte inferior de la cabeza. >> P.1309 [ ! ]Confirme la profundidad del orificio piloto en >> P.1309. Pueden pasar agujeros.
* El par de apriete (valor de referencia) para productos endurecidos es de clase de resistencia 8.8. (Ver datos técnicos en Catálogo MISUMI 2019 P.4015). No aplicable cuando se utilizan agentes de bloqueo o arandelas de resorte.

Modificaciones

Pasadores de alimentación: roscados: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CFESG6-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1]-E[0.5-10/0.1]
CFESG8-P[9-13/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]
CFESG10-P[10-13/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]
FESG6-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1]-E[0.5-10/0.1]
FESG8-P[9-13/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]
FESG10-P[10-13/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]
GFESG6-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1]-E[0.5-10/0.1]
GFESG8-P[9-13/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]
GFESG10-P[10-13/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]
SFESG6-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1]-E[0.5-10/0.1]
SFESG8-P[9-13/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]
SFESG10-P[10-13/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento térmico Acabado superficial Diámetro exterior del lado de posicionamiento P
(mm)
Diámetro exterior lateral montado D
(mm)
Longitud de sección de montaje L
(mm)
Posicionamiento Parte Longitud B
(mm)
Longitud cónica E
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno6.5 ~ 1066 ~ 122 ~ 120.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno9 ~ 1388 ~ 162 ~ 150.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno10 ~ 131010 ~ 203 ~ 200.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno6.5 ~ 1066 ~ 122 ~ 120.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno9 ~ 1388 ~ 162 ~ 150.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno10 ~ 131010 ~ 203 ~ 200.5 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro6.5 ~ 1066 ~ 122 ~ 120.5 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro9 ~ 1388 ~ 162 ~ 150.5 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro10 ~ 131010 ~ 203 ~ 200.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Ninguno] Ninguno6.5 ~ 1066 ~ 122 ~ 120.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Ninguno] Ninguno9 ~ 1388 ~ 162 ~ 150.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Ninguno] Ninguno10 ~ 131010 ~ 203 ~ 200.5 ~ 10

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma básica Cabeza grande Forma de la cabeza Redondo Forma de punta de cabeza Cónico
Manejar Ninguno Estilo de varilla Hilo Femenino Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento 0/-0.01
Tolerancia de diámetro de vástago g6