(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pines de Localización de Cabeza Grande - Cabeza en forma de triangulo o redonda, punta cónica y vástago recto.

Pines de Localización de Cabeza Grande - Cabeza en forma de triangulo o redonda, punta cónica y vástago recto.
  • Menor Tiempo de Envío

· Forma: Cabeza grande
· Tolerancia del diámetro de la cabeza: 0/ - 0.01
· Tolerancia del diámetro del vástago: m6
· Forma de la punta de la cabeza: Cónico
· Estilo de caña: Recto (Ajuste a presión)

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Pasadores de alimentación - estándar: imagen relacionada
· Materiales
Estándar[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[D] Dureza
RedondoTriángulo
FESMFESMTAcero O1 para herramientas-Dureza tratada: 60 a 63HRC
GFESM-Acero O1 para herramientasRevestimiento de cromo duroDureza: 50 a 55HRC
Dureza de la galjanoplastia: 750 HV min.
SFESM-Acero inoxidable 304--
HFESMHFESMTAcero inoxidable 304Revestimiento de cromo duroDureza del enchapado: 750HV ~
CFESM-440C o 420 acero inoxidable-Dureza tratada: 50 a 55HRC
[ ! ]P-2Etan15° ≥0,73
(Diámetro de la punta ⌀0,73 o más. Referencia: tan15° ≈0.267)
[ ! ]El acero inoxidable 304 no puede pulirse y puede no tener orificio de centrado.

Especificaciones

Número de parte-P-L-B-E
FESM4
GFESG8
FEPS3
-
-
-
P5.00
P9.50
P3.50
-
-
-
L6
L10
L3
-
-
-
B5.0
B10.0
B6.0
-
-
-
E3.0
E5.5
E2.0
Número de parteP
Incremento de 0.01 mm
L
Incremento de 1 mm
B
Incremento de 0.1 mm
E
Incremento de 0.1 mm
TipoD
(Redondo)
FESM
GFESM
SFESM
HFESM
CFESM
(Triángulo)
FESMT
HFESMT


22.50~5.002~62.0~10.00.5~10.0
33.50~5.003~62.0~10.0
44.50~7.004~82.0~10.0
55.50~8.005~102.0~10.0
66.50~10.006~122.0~12.0
89.00~13.008~162.0~15.0
1010.00~13.0010~202.0~20.0

Modificaciones

Pasadores de alimentación - Estándar: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CFESM2-P[2.5-5/0.01]-L[2-6/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]
CFESM3-P[3.5-5/0.01]-L[3-6/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]
CFESM4-P[4.5-7/0.01]-L[4-8/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]
CFESM5-P[5.5-8/0.01]-L[5-10/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]
CFESM6-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1]-E[0.5-10/0.1]
CFESM8-P[9-13/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]
CFESM10-P[10-13/0.01]-L[10-20/1]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]
FESM2-P[2.5-5/0.01]-L[2-6/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]
FESM3-P[3.5-5/0.01]-L[3-6/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]
FESM4-P[4.5-7/0.01]-L[4-8/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]
FESM5-P[5.5-8/0.01]-L[5-10/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]
FESM6-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1]-E[0.5-10/0.1]
FESM8-P[9-13/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]
FESM10-P[10-13/0.01]-L[10-20/1]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]
FESMT2-P[2.5-5/0.01]-L[2-6/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]
FESMT3-P[3.5-5/0.01]-L[3-6/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]
FESMT4-P[4.5-7/0.01]-L[4-8/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]
FESMT5-P[5.5-8/0.01]-L[5-10/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]
FESMT6-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1]-E[0.5-10/0.1]
FESMT8-P[9-13/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]
FESMT10-P[10-13/0.01]-L[10-20/1]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]
GFESM2-P[2.5-5/0.01]-L[2-6/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]
GFESM3-P[3.5-5/0.01]-L[3-6/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]
GFESM4-P[4.5-7/0.01]-L[4-8/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]
GFESM5-P[5.5-8/0.01]-L[5-10/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]
GFESM6-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1]-E[0.5-10/0.1]
GFESM8-P[9-13/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]
GFESM10-P[10-13/0.01]-L[10-20/1]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]
HFESM2-P[2.5-5/0.01]-L[2-6/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]
HFESM3-P[3.5-5/0.01]-L[3-6/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]
HFESM4-P[4.5-7/0.01]-L[4-8/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]
HFESM5-P[5.5-8/0.01]-L[5-10/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]
HFESM6-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1]-E[0.5-10/0.1]
HFESM8-P[9-13/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]
HFESM10-P[10-13/0.01]-L[10-20/1]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]
HFESMT2-P[2.5-5/0.01]-L[2-6/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]
HFESMT3-P[3.5-5/0.01]-L[3-6/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]
HFESMT4-P[4.5-7/0.01]-L[4-8/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]
HFESMT5-P[5.5-8/0.01]-L[5-10/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]
HFESMT6-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1]-E[0.5-10/0.1]
HFESMT8-P[9-13/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]
HFESMT10-P[10-13/0.01]-L[10-20/1]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]
SFESM2-P[2.5-5/0.01]-L[2-6/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]
SFESM3-P[3.5-5/0.01]-L[3-6/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]
SFESM4-P[4.5-7/0.01]-L[4-8/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]
SFESM5-P[5.5-8/0.01]-L[5-10/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]
SFESM6-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1]-E[0.5-10/0.1]
SFESM8-P[9-13/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]
SFESM10-P[10-13/0.01]-L[10-20/1]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la cabeza Material Tratamiento térmico Acabado superficial Diámetro exterior del lado de posicionamiento P
(mm)
Diámetro exterior lateral montado D
(mm)
Longitud de sección de montaje L
(mm)
Posicionamiento Parte Longitud B
(mm)
Longitud cónica E
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno2.5 ~ 522 ~ 62 ~ 100.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno3.5 ~ 533 ~ 62 ~ 100.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno4.5 ~ 744 ~ 82 ~ 100.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno5.5 ~ 855 ~ 102 ~ 100.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno6.5 ~ 1066 ~ 122 ~ 120.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno9 ~ 1388 ~ 162 ~ 150.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno10 ~ 131010 ~ 202 ~ 200.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno2.5 ~ 522 ~ 62 ~ 100.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno3.5 ~ 533 ~ 62 ~ 100.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno4.5 ~ 744 ~ 82 ~ 100.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno5.5 ~ 855 ~ 102 ~ 100.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno6.5 ~ 1066 ~ 122 ~ 120.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno9 ~ 1388 ~ 162 ~ 150.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno10 ~ 131010 ~ 202 ~ 200.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Triángulo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno2.5 ~ 522 ~ 62 ~ 100.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Triángulo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno3.5 ~ 533 ~ 62 ~ 100.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Triángulo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno4.5 ~ 744 ~ 82 ~ 100.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Triángulo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno5.5 ~ 855 ~ 102 ~ 100.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Triángulo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno6.5 ~ 1066 ~ 122 ~ 120.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Triángulo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno9 ~ 1388 ~ 162 ~ 150.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Triángulo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno10 ~ 131010 ~ 202 ~ 200.5 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro2.5 ~ 522 ~ 62 ~ 100.5 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro3.5 ~ 533 ~ 62 ~ 100.5 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro4.5 ~ 744 ~ 82 ~ 100.5 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro5.5 ~ 855 ~ 102 ~ 100.5 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro6.5 ~ 1066 ~ 122 ~ 120.5 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro9 ~ 1388 ~ 162 ~ 150.5 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro10 ~ 131010 ~ 202 ~ 200.5 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro2.5 ~ 522 ~ 62 ~ 100.5 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro3.5 ~ 533 ~ 62 ~ 100.5 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro4.5 ~ 744 ~ 82 ~ 100.5 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro5.5 ~ 855 ~ 102 ~ 100.5 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro6.5 ~ 1066 ~ 122 ~ 120.5 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro9 ~ 1388 ~ 162 ~ 150.5 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro10 ~ 131010 ~ 202 ~ 200.5 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Triángulo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro2.5 ~ 522 ~ 62 ~ 100.5 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Triángulo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro3.5 ~ 533 ~ 62 ~ 100.5 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Triángulo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro4.5 ~ 744 ~ 82 ~ 100.5 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Triángulo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro5.5 ~ 855 ~ 102 ~ 100.5 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Triángulo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro6.5 ~ 1066 ~ 122 ~ 120.5 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Triángulo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro9 ~ 1388 ~ 162 ~ 150.5 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Triángulo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro10 ~ 131010 ~ 202 ~ 200.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Ninguno] Ninguno2.5 ~ 522 ~ 62 ~ 100.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Ninguno] Ninguno3.5 ~ 533 ~ 62 ~ 100.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Ninguno] Ninguno4.5 ~ 744 ~ 82 ~ 100.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Ninguno] Ninguno5.5 ~ 855 ~ 102 ~ 100.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Ninguno] Ninguno6.5 ~ 1066 ~ 122 ~ 120.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Ninguno] Ninguno9 ~ 1388 ~ 162 ~ 150.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Ninguno] Ninguno10 ~ 131010 ~ 202 ~ 200.5 ~ 10

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma básica Cabeza grande Forma de punta de cabeza Cónico Manejar Ninguno
Estilo de varilla Recto (Presione Fit) Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento 0/-0.01 Tolerancia de diámetro de vástago m6