(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pasadores de soporte: hexagonales, planos

Pasadores de soporte: hexagonales, planos

Esto se puede utilizar para posicionamiento horizontal/vertical en lugares altos.

  • METRIC
  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • IMPORTANTE: Si desea una forma de rosca completa, asegúrese de especificar la dimensión G=0 y NNC de mecanizado adicional. Para más ayuda por favor contáctenos.
Pasadores de soporte hexagonales: planos, roscados: imagen relacionada
[! ] Cuando G <Pitchx2, la parte roscada incompleta (Pitchx2) se incluye en Mx1.5. Para el diámetro de paso >> haga clic aquí
· Materiales
TipoCódigo de formaCódigo de material[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[D] Dureza
SRTA (roscado)
B (golpeado)
B(1) Acero al carbono 1045(Óxido negro)-
R(2) Acero al carbono 1045Revestimiento de cromo duro
Espesor del enchapado: 3 µ o más
Dureza del enchapado: 750HV ~
HB③Acero al carbón 1045(Óxido negro)Dureza tratada: 45 a 50HRC
HR④Acero al carbón 1045Revestimiento de cromo duro
Espesor del enchapado: 3 µ o más
Dureza tratada: 45 a 50HRC
Dureza del enchapado: 750HV ~
SU(5) acero inoxidable 304--
C(6) Acero inoxidable 440C o 420-Dureza tratada: 50 a 55HRC
[ ! ]El acero inoxidable 304 no puede pulirse y puede no tener orificio de centrado.

Especificaciones

Número de piezaLG
 
Tipo A Material B
SRT
SRT
 A
B
 B
SU
 8
12

L20.00
L50.00

 
G6
 
Número de piezaL
Incremental de 0.01 mm
G
Incrementos de 1 mm
(C)dM
(Gruesa)
M1 (grueso)
TipoCódigo de formaCódigo de materialB
Solo tipo roscado
SRTA (roscado)
B (golpeado)
B
R
HB
HR
SU
C
610.00 to 50.000
o
2≤G≤dx2
6.94M4M3
78.1
815.00 to 50.009.25M5M4
1020.0 to 80.0011.5M5
1213.96M6
1315M6
1416.2
1719.68M8
1921.9M8
2427.710M10
[ ! ]El acero inoxidable 440C o 420 es B≥8.
[ ! ]Para rosca completa, especifique una dimensión G de 0 y alteración NNC.

Modificaciones

Pernos de soporte hexagonales: planos, roscados: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SRTAB6-L[10-50/0.01]-G0
SRTAB6-L[10-50/0.01]-G[2-8/1]
SRTAB7-L[10-50/0.01]-G0
SRTAB7-L[10-50/0.01]-G[2-8/1]
SRTAB8-L[15-50/0.01]-G0
SRTAB8-L[15-50/0.01]-G[2-10/1]
SRTAB10-L[20-80/0.01]-G0
SRTAB10-L[20-80/0.01]-G[2-10/1]
SRTAB12-L[20-80/0.01]-G0
SRTAB12-L[20-80/0.01]-G[2-12/1]
SRTAB13-L[20-80/0.01]-G0
SRTAB13-L[20-80/0.01]-G[2-12/1]
SRTAB14-L[20-80/0.01]-G0
SRTAB14-L[20-80/0.01]-G[2-12/1]
SRTAB17-L[20-80/0.01]-G0
SRTAB17-L[20-80/0.01]-G[2-16/1]
SRTAB19-L[20-80/0.01]-G0
SRTAB19-L[20-80/0.01]-G[2-16/1]
SRTAB24-L[20-80/0.01]-G0
SRTAB24-L[20-80/0.01]-G[2-20/1]
SRTAC8-L[15-50/0.01]-G0
SRTAC8-L[15-50/0.01]-G[2-10/1]
SRTAC10-L[20-80/0.01]-G0
SRTAC10-L[20-80/0.01]-G[2-10/1]
SRTAC12-L[20-80/0.01]-G0
SRTAC12-L[20-80/0.01]-G[2-12/1]
SRTAC13-L[20-80/0.01]-G0
SRTAC13-L[20-80/0.01]-G[2-12/1]
SRTAC14-L[20-80/0.01]-G0
SRTAC14-L[20-80/0.01]-G[2-12/1]
SRTAC17-L[20-80/0.01]-G0
SRTAC17-L[20-80/0.01]-G[2-16/1]
SRTAC19-L[20-80/0.01]-G0
SRTAC19-L[20-80/0.01]-G[2-16/1]
SRTAC24-L[20-80/0.01]-G0
SRTAC24-L[20-80/0.01]-G[2-20/1]
SRTAHB6-L[10-50/0.01]-G0
SRTAHB6-L[10-50/0.01]-G[2-8/1]
SRTAHB7-L[10-50/0.01]-G0
SRTAHB7-L[10-50/0.01]-G[2-8/1]
SRTAHB8-L[15-50/0.01]-G0
SRTAHB8-L[15-50/0.01]-G[2-10/1]
SRTAHB10-L[20-80/0.01]-G0
SRTAHB10-L[20-80/0.01]-G[2-10/1]
SRTAHB12-L[20-80/0.01]-G0
SRTAHB12-L[20-80/0.01]-G[2-12/1]
SRTAHB13-L[20-80/0.01]-G0
SRTAHB13-L[20-80/0.01]-G[2-12/1]
SRTAHB14-L[20-80/0.01]-G0
SRTAHB14-L[20-80/0.01]-G[2-12/1]
SRTAHB17-L[20-80/0.01]-G0
SRTAHB17-L[20-80/0.01]-G[2-16/1]
SRTAHB19-L[20-80/0.01]-G0
SRTAHB19-L[20-80/0.01]-G[2-16/1]
SRTAHB24-L[20-80/0.01]-G0
SRTAHB24-L[20-80/0.01]-G[2-20/1]
SRTAHR6-L[10-50/0.01]-G0
SRTAHR6-L[10-50/0.01]-G[2-8/1]
SRTAHR7-L[10-50/0.01]-G0
SRTAHR7-L[10-50/0.01]-G[2-8/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMétodo de montaje Material Acabado superficial
(Ø)
Tratado térmicamente Dureza Diámetro exterior D
(mm)
G
(mm)
L
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca machoAceroPavonadoNingunoNinguno6010 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca machoAceroPavonadoNingunoNinguno62 ~ 810 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca machoAceroPavonadoNingunoNinguno7010 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca machoAceroPavonadoNingunoNinguno72 ~ 810 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca machoAceroPavonadoNingunoNinguno8015 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca machoAceroPavonadoNingunoNinguno82 ~ 1015 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca machoAceroPavonadoNingunoNinguno10020 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca machoAceroPavonadoNingunoNinguno102 ~ 1020 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca machoAceroPavonadoNingunoNinguno12020 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca machoAceroPavonadoNingunoNinguno122 ~ 1220 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca machoAceroPavonadoNingunoNinguno13020 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca machoAceroPavonadoNingunoNinguno132 ~ 1220 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca machoAceroPavonadoNingunoNinguno14020 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca machoAceroPavonadoNingunoNinguno142 ~ 1220 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca machoAceroPavonadoNingunoNinguno17020 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca machoAceroPavonadoNingunoNinguno172 ~ 1620 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca machoAceroPavonadoNingunoNinguno19020 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca machoAceroPavonadoNingunoNinguno192 ~ 1620 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca machoAceroPavonadoNingunoNinguno24020 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca machoAceroPavonadoNingunoNinguno242 ~ 2020 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca machoAcero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRC8015 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca machoAcero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRC82 ~ 1015 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca machoAcero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRC10020 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca machoAcero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRC102 ~ 1020 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca machoAcero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRC12020 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca machoAcero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRC122 ~ 1220 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca machoAcero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRC13020 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca machoAcero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRC132 ~ 1220 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca machoAcero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRC14020 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca machoAcero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRC142 ~ 1220 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca machoAcero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRC17020 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca machoAcero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRC172 ~ 1620 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca machoAcero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRC19020 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca machoAcero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRC192 ~ 1620 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca machoAcero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRC24020 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca machoAcero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRC242 ~ 2020 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca machoAceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 45 a 50HRC6010 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca machoAceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 45 a 50HRC62 ~ 810 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca machoAceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 45 a 50HRC7010 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca machoAceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 45 a 50HRC72 ~ 810 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca machoAceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 45 a 50HRC8015 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca machoAceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 45 a 50HRC82 ~ 1015 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca machoAceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 45 a 50HRC10020 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca machoAceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 45 a 50HRC102 ~ 1020 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca machoAceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 45 a 50HRC12020 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca machoAceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 45 a 50HRC122 ~ 1220 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca machoAceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 45 a 50HRC13020 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca machoAceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 45 a 50HRC132 ~ 1220 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca machoAceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 45 a 50HRC14020 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca machoAceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 45 a 50HRC142 ~ 1220 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca machoAceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 45 a 50HRC17020 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca machoAceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 45 a 50HRC172 ~ 1620 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca machoAceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 45 a 50HRC19020 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca machoAceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 45 a 50HRC192 ~ 1620 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca machoAceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 45 a 50HRC24020 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca machoAceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 45 a 50HRC242 ~ 2020 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca machoAceroCromado duroPresenciaDureza tratada: 45 a 50HRC, dureza de recubrimiento: 750HV ~6010 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca machoAceroCromado duroPresenciaDureza tratada: 45 a 50HRC, dureza de recubrimiento: 750HV ~62 ~ 810 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca machoAceroCromado duroPresenciaDureza tratada: 45 a 50HRC, dureza de recubrimiento: 750HV ~7010 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca machoAceroCromado duroPresenciaDureza tratada: 45 a 50HRC, dureza de recubrimiento: 750HV ~72 ~ 810 ~ 50

Cargando…

Ejemplo

Pernos de soporte hexagonales: planos, roscados: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Pasador de ajuste de altura Tolerancia de altura(mm) 0/+0.05 Forma de la punta Plano
Llave inglesa B(pulgada) 1