(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pasadores de ajuste de altura - escariados

Pasadores de ajuste de altura - escariados
  • Menor Tiempo de Envío

· Escribe: Ajuste de altura
· Tolerancia de altura (mm): 0/+0.01
· Método de montaje: montaje de tornillo
· Forma de la punta: Plano
· Dimensión plana de la llave B (pulgada): 1

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Pasadores de ajuste de altura - avellanados: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[D] Dureza
L configurableD y L configurables
JPHUJPHUZAcero O1 para herramientasDureza tratada: 60 a 63HRC
BJPHUBJPHUZAcero O1 para herramientas(Óxido negro)Dureza tratada: 60 a 63HRC
HJPHUHJPHUZAcero O1 para herramientasRevestimiento de cromo duroDureza tratada: 60 a 63HRC
Dureza del enchapado: 750HV ~
SJPHUSJPHUZAcero inoxidable 304
CJPHUCJPHUZ440C o 420 acero inoxidableDureza tratada: 50 a 55HRC
[ ! ]El acero inoxidable 304 no se puede pulir.

Especificaciones

Numero de parte-L 
JPAT8
JPHU3
-
-
15.00
10.00
(Presione Ajustar, L Configurable)
(Avellanado, L configurable)
 
Numero de parte-L-D 
JPATF8
JPHUZ5
-
-
15.00
10.00
-
-
12
20
(Ajuste a presión, configurable D y L)
(Avellanado, configurable D y L)
■ L Configurable
Numero de parteL
Incremento de 0.01 mm
Dd 1d 2HTornillo aplicable
TipoNúmero
JPHU
BJPHU
HJPHU
SJPHU
CJPHU
36.00 a 15.00123.56.54M3
47.00 a 20.00134.585M4
58.00 a 20.00155.59.56M5
69.00 a 25.00206.5117M6
811.00 a 30.00309149M8
■ Configurable D y L
Numero de parteL
Incremento de 0.01 mm
D
Incremento de 1 mm
d 1d 2HTornillo aplicable
TipoNúmero
JPHUZ
BJPHUZ
HJPHUZ
SJPHUZ
CJPHUZ
36.00 a 15.0010 a 153.56.54M3
47.00 a 20.0012 hasta 204.585M4
58.00 a 20.0015 hasta 205.59.56M5
69.00 a 25.0015 a 256.5117M6
811.00 a 30.0018 a 309149M8
* El par de apriete (valor de referencia) para productos endurecidos es de clase de resistencia 8.8. (Ver datos técnicos en Catálogo MISUMI 2019 P.4015). No se aplica cuando se utilizan agentes de bloqueo o arandelas de resorte.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BJPHU3-[6-15/0.01]
BJPHU4-[7-20/0.01]
BJPHU5-[8-20/0.01]
BJPHU6-[9-25/0.01]
BJPHU8-[11-30/0.01]
BJPHUZ3-[6-15/0.01]-[10-15/1]
BJPHUZ4-[7-20/0.01]-[12-20/1]
BJPHUZ5-[8-20/0.01]-[15-20/1]
BJPHUZ6-[9-25/0.01]-[15-25/1]
BJPHUZ8-[11-30/0.01]-[18-30/1]
CJPHU3-[6-15/0.01]
CJPHU4-[7-20/0.01]
CJPHU5-[8-20/0.01]
CJPHU6-[9-25/0.01]
CJPHU8-[11-30/0.01]
CJPHUZ3-[6-15/0.01]-[10-15/1]
CJPHUZ4-[7-20/0.01]-[12-20/1]
CJPHUZ5-[8-20/0.01]-[15-20/1]
CJPHUZ6-[9-25/0.01]-[15-25/1]
CJPHUZ8-[11-30/0.01]-[18-30/1]
HJPHU3-[6-15/0.01]
HJPHU4-[7-20/0.01]
HJPHU5-[8-20/0.01]
HJPHU6-[9-25/0.01]
HJPHU8-[11-30/0.01]
HJPHUZ3-[6-15/0.01]-[10-15/1]
HJPHUZ4-[7-20/0.01]-[12-20/1]
HJPHUZ5-[8-20/0.01]-[15-20/1]
HJPHUZ6-[9-25/0.01]-[15-25/1]
HJPHUZ8-[11-30/0.01]-[18-30/1]
JPHU3-[6-15/0.01]
JPHU4-[7-20/0.01]
JPHU5-[8-20/0.01]
JPHU6-[9-25/0.01]
JPHU8-[11-30/0.01]
JPHUZ3-[6-15/0.01]-[10-15/1]
JPHUZ4-[7-20/0.01]-[12-20/1]
JPHUZ5-[8-20/0.01]-[15-20/1]
JPHUZ6-[9-25/0.01]-[15-25/1]
JPHUZ8-[11-30/0.01]-[18-30/1]
SJPHU3-[6-15/0.01]
SJPHU4-[7-20/0.01]
SJPHU5-[8-20/0.01]
SJPHU6-[9-25/0.01]
SJPHU8-[11-30/0.01]
SJPHUZ3-[6-15/0.01]-[10-15/1]
SJPHUZ4-[7-20/0.01]-[12-20/1]
SJPHUZ5-[8-20/0.01]-[15-20/1]
SJPHUZ6-[9-25/0.01]-[15-25/1]
SJPHUZ8-[11-30/0.01]-[18-30/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Acabado superficial
(Ø)
Tratado térmicamente Dureza Método de configuración D y L Perno Aplicable Llave inglesa G
(mm)
L
(mm)
O.D. D
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 60 a 63HRCDimensión D fija, L dimensión configurableM3126 ~ 15-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 60 a 63HRCDimensión D fija, L dimensión configurableM4137 ~ 20-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 60 a 63HRCDimensión D fija, L dimensión configurableM5158 ~ 20-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 60 a 63HRCDimensión D fija, L dimensión configurableM6209 ~ 25-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 60 a 63HRCDimensión D fija, L dimensión configurableM83011 ~ 30-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 60 a 63HRCD, L Dimensiones fijasM3-6 ~ 1510 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 60 a 63HRCD, L Dimensiones fijasM4-7 ~ 2012 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 60 a 63HRCD, L Dimensiones fijasM5-8 ~ 2015 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 60 a 63HRCD, L Dimensiones fijasM6-9 ~ 2515 ~ 25
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 60 a 63HRCD, L Dimensiones fijasM8-11 ~ 3018 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRCDimensión D fija, L dimensión configurableM3126 ~ 15-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRCDimensión D fija, L dimensión configurableM4137 ~ 20-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRCDimensión D fija, L dimensión configurableM5158 ~ 20-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRCDimensión D fija, L dimensión configurableM6209 ~ 25-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRCDimensión D fija, L dimensión configurableM83011 ~ 30-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRCD, L Dimensiones fijasM3-6 ~ 1510 ~ 15
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRCD, L Dimensiones fijasM4-7 ~ 2012 ~ 20
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRCD, L Dimensiones fijasM5-8 ~ 2015 ~ 20
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRCD, L Dimensiones fijasM6-9 ~ 2515 ~ 25
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRCD, L Dimensiones fijasM8-11 ~ 3018 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroCromado duroPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRC Dureza de recubrimiento: 750HV ~Dimensión D fija, L dimensión configurableM3126 ~ 15-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroCromado duroPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRC Dureza de recubrimiento: 750HV ~Dimensión D fija, L dimensión configurableM4137 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroCromado duroPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRC Dureza de recubrimiento: 750HV ~Dimensión D fija, L dimensión configurableM5158 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroCromado duroPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRC Dureza de recubrimiento: 750HV ~Dimensión D fija, L dimensión configurableM6209 ~ 25-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroCromado duroPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRC Dureza de recubrimiento: 750HV ~Dimensión D fija, L dimensión configurableM83011 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroCromado duroPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRC Dureza de recubrimiento: 750HV ~D, L Dimensiones fijasM3-6 ~ 1510 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroCromado duroPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRC Dureza de recubrimiento: 750HV ~D, L Dimensiones fijasM4-7 ~ 2012 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroCromado duroPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRC Dureza de recubrimiento: 750HV ~D, L Dimensiones fijasM5-8 ~ 2015 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroCromado duroPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRC Dureza de recubrimiento: 750HV ~D, L Dimensiones fijasM6-9 ~ 2515 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroCromado duroPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRC Dureza de recubrimiento: 750HV ~D, L Dimensiones fijasM8-11 ~ 3018 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AceroNingunoPresenciaDureza tratada: 60 a 63HRCDimensión D fija, L dimensión configurableM3126 ~ 15-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AceroNingunoPresenciaDureza tratada: 60 a 63HRCDimensión D fija, L dimensión configurableM4137 ~ 20-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AceroNingunoPresenciaDureza tratada: 60 a 63HRCDimensión D fija, L dimensión configurableM5158 ~ 20-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AceroNingunoPresenciaDureza tratada: 60 a 63HRCDimensión D fija, L dimensión configurableM6209 ~ 25-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AceroNingunoPresenciaDureza tratada: 60 a 63HRCDimensión D fija, L dimensión configurableM83011 ~ 30-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AceroNingunoPresenciaDureza tratada: 60 a 63HRCD, L Dimensiones fijasM3-6 ~ 1510 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AceroNingunoPresenciaDureza tratada: 60 a 63HRCD, L Dimensiones fijasM4-7 ~ 2012 ~ 20
1 Pieza(s)

7 Días o más

10AceroNingunoPresenciaDureza tratada: 60 a 63HRCD, L Dimensiones fijasM5-8 ~ 2015 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AceroNingunoPresenciaDureza tratada: 60 a 63HRCD, L Dimensiones fijasM6-9 ~ 2515 ~ 25
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AceroNingunoPresenciaDureza tratada: 60 a 63HRCD, L Dimensiones fijasM8-11 ~ 3018 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidableNingunoNingunoNingunoDimensión D fija, L dimensión configurableM3126 ~ 15-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidableNingunoNingunoNingunoDimensión D fija, L dimensión configurableM4137 ~ 20-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidableNingunoNingunoNingunoDimensión D fija, L dimensión configurableM5158 ~ 20-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidableNingunoNingunoNingunoDimensión D fija, L dimensión configurableM6209 ~ 25-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidableNingunoNingunoNingunoDimensión D fija, L dimensión configurableM83011 ~ 30-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidableNingunoNingunoNingunoD, L Dimensiones fijasM3-6 ~ 1510 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidableNingunoNingunoNingunoD, L Dimensiones fijasM4-7 ~ 2012 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidableNingunoNingunoNingunoD, L Dimensiones fijasM5-8 ~ 2015 ~ 20
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Acero inoxidableNingunoNingunoNingunoD, L Dimensiones fijasM6-9 ~ 2515 ~ 25
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidableNingunoNingunoNingunoD, L Dimensiones fijasM8-11 ~ 3018 ~ 30

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Pasador de ajuste de altura Tolerancia de altura(mm) 0/+0.01 Método de montaje Atornillado
Forma de la punta Plano Llave inglesa B(pulgada) 1