(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pasadores de ajuste de altura - roscados, cabeza hexagonal

Pines de ajuste de altura: hexagonal, estándar B/F: Related Image
· Materiales
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[D] Dureza Tipo
B, F fijoB fijo y F configurableB seleccionable y F fijo
Aleación de acero 4137Dureza tratada: 46 a 50HRCJPRAJPRAMJPRFA
(Óxido negro)Dureza tratada: 46 a 50HRCBJPRABJPRAMBJPRFA
Revestimiento de cromo duroDureza tratada: 46 a 50HRC
Dureza del enchapado: 750HV ~
HJPRAHJPRAMHJPRFA
Acero inoxidable 304SJPRASJPRAMSJPRFA
440C o 420 acero inoxidableDureza tratada: 50 a 55HRCCJPRACJPRAMCJPRFA
[ ! ]El acero inoxidable 304 no se puede pulir.

Especificaciones

 Numero de parte-L-B-D-W-F
(Hexagonal, B y F fijos)JPRA4-10.00        
(Hexagonal, B fijo y F configurable)JPRAM8-L15.00      -F12
(Hexagonal, B seleccionable y F fijo)JPRFA6-20.00-8      
            
(Redondo, F fijo)JPHAF3-5.21  -6    
(Redondo, F configurable)JPHAFM3-L5.21  -D6  -F9
            
(Llaves planas, F fijo)HJPHAW10-20.00  -15-W11  
(Llaves planas, F configurable)HJPHAWM10-L20.00  -D15-W11-F15
            
(Con brida, F fijo)JPHA8-14.00        
(Con brida, F configurable)JPHAM8-L14.00      -F10
Numero de parteLB F
TipoM (grueso)Incremento de 0.01 mmEstándarSelecciónEstándarIncremento de 1 mm
B, F fijo
JPRA
BJPRA
HJPRA
SJPRA
CJPRA
B fijo y
F configurable
JPRAM
BJPRAM
HJPRAM
SJPRAM
CJPRAM
B seleccionable y
F fijo
JPRFA
BJPRFA
HJPRFA
SJPRFA
CJPRFA
32,00 a 10,0065  53 hasta 36
(M≤F≤Mx3)
476  6
587  8
65.00 a 30.00108  
8131012 10
1010.00 a 50.001712131412
12191417 15
* El par de apriete (valor de referencia) para productos endurecidos es de clase de resistencia 8.8. (Ver datos técnicos en Catálogo MISUMI 2019 P.4015). No se aplica cuando se utilizan agentes de bloqueo o arandelas de resorte.

Modificaciones

Pines de ajuste de altura: hexagonal, estándar B/F: Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BJPRA3-[2-10/0.01]
BJPRA4-[2-10/0.01]
BJPRA5-[2-10/0.01]
BJPRA6-[5-30/0.01]
BJPRA8-[5-30/0.01]
BJPRA10-[10-50/0.01]
BJPRA12-[10-50/0.01]
BJPRAM3-L[2-10/0.01]-F[3-8/1]
BJPRAM4-L[2-10/0.01]-F[4-12/1]
BJPRAM5-L[2-10/0.01]-F[5-15/1]
BJPRAM6-L[5-30/0.01]-F[6-18/1]
BJPRAM8-L[5-30/0.01]-F[8-24/1]
BJPRAM10-L[10-50/0.01]-F[10-30/1]
BJPRAM12-L[10-50/0.01]-F[12-36/1]
BJPRFA3-[2-10/0.01]-5
BJPRFA4-[5-10/0.01]-6
BJPRFA5-[2-10/0.01]-7
BJPRFA6-[5-30/0.01]-8
BJPRFA8-[5-30/0.01]-[10,​12]
BJPRFA10-[10-50/0.01]-[12,​13,​14]
BJPRFA12-[10-50/0.01]-[14,​17]
CJPRA3-[2-10/0.01]
CJPRA4-[2-10/0.01]
CJPRA5-[2-10/0.01]
CJPRA6-[5-30/0.01]
CJPRA8-[5-30/0.01]
CJPRA10-[10-50/0.01]
CJPRA12-[10-50/0.01]
CJPRAM3-L[2-10/0.01]-F[3-9/1]
CJPRAM4-L[2-10/0.01]-F[4-12/1]
CJPRAM5-L[2-10/0.01]-F[5-15/1]
CJPRAM6-L[5-30/0.01]-F[6-18/1]
CJPRAM8-L[5-30/0.01]-F[8-24/1]
CJPRAM10-L[10-50/0.01]-F[10-30/1]
CJPRAM12-L[10-50/0.01]-F[12-36/1]
CJPRFA3-[2-10/0.01]-5
CJPRFA4-[5-10/0.01]-6
CJPRFA5-[2-10/0.01]-7
CJPRFA6-[5-30/0.01]-8
CJPRFA8-[5-30/0.01]-[10,​12]
CJPRFA10-[10-50/0.01]-[12,​13,​14]
CJPRFA12-[10-50/0.01]-[14,​17]
HJPRA3-[2-10/0.01]
HJPRA4-[2-10/0.01]
HJPRA5-[2-10/0.01]
HJPRA6-[5-30/0.01]
HJPRA8-[5-30/0.01]
HJPRA10-[10-50/0.01]
HJPRA12-[10-50/0.01]
HJPRAM3-L[2-10/0.01]-F[3-9/1]
HJPRAM4-L[2-10/0.01]-F[4-12/1]
HJPRAM5-L[2-10/0.01]-F[5-15/1]
HJPRAM6-L[5-30/0.01]-F[6-18/1]
HJPRAM8-L[5-30/0.01]-F[8-24/1]
HJPRAM10-L[10-50/0.01]-F[10-30/1]
HJPRAM12-L[10-50/0.01]-F[12-36/1]
HJPRFA3-[2-10/0.01]-5
HJPRFA4-[2-10/0.01]-6
HJPRFA5-[2-10/0.01]-7
HJPRFA6-[5-30/0.01]-8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Acabado superficial
(Ø)
Tratado térmicamente Dureza Método configurable B y F Diámetro de Rosca M
(mm)
Llave inglesa B
(mm)
Diámetro exterior D
(mm)
Tornillo Longitud F
(mm)
L
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 46 a 50HRCB, F Dimensiones fijas3-652 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 46 a 50HRCB, F Dimensiones fijas4-762 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 46 a 50HRCB, F Dimensiones fijas5-882 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 46 a 50HRCB, F Dimensiones fijas6-1085 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 46 a 50HRCB, F Dimensiones fijas8-13105 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 46 a 50HRCB, F Dimensiones fijas10-171210 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 46 a 50HRCB, F Dimensiones fijas12-191510 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 46 a 50HRCDimensión B fija, Dimensión F configurable3-63 ~ 82 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 46 a 50HRCDimensión B fija, Dimensión F configurable4-74 ~ 122 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 46 a 50HRCDimensión B fija, Dimensión F configurable5-85 ~ 152 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 46 a 50HRCDimensión B fija, Dimensión F configurable6-106 ~ 185 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 46 a 50HRCDimensión B fija, Dimensión F configurable8-138 ~ 245 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 46 a 50HRCDimensión B fija, Dimensión F configurable10-1710 ~ 3010 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 46 a 50HRCDimensión B fija, Dimensión F configurable12-1912 ~ 3610 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 46 a 50HRCDimensión B seleccionable, dimensión F fija35-52 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 46 a 50HRCDimensión B seleccionable, dimensión F fija46-65 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 46 a 50HRCDimensión B seleccionable, dimensión F fija57-82 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 46 a 50HRCDimensión B seleccionable, dimensión F fija68-85 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 46 a 50HRCDimensión B seleccionable, dimensión F fija810 ~ 12-105 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 46 a 50HRCDimensión B seleccionable, dimensión F fija1012 ~ 14-1210 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 46 a 50HRCDimensión B seleccionable, dimensión F fija1214 ~ 17-1510 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRCB, F Dimensiones fijas3-652 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRCB, F Dimensiones fijas4-762 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRCB, F Dimensiones fijas5-882 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRCB, F Dimensiones fijas6-1085 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRCB, F Dimensiones fijas8-13105 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRCB, F Dimensiones fijas10-171210 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRCB, F Dimensiones fijas12-191510 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRCDimensión B fija, Dimensión F configurable3-63 ~ 92 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRCDimensión B fija, Dimensión F configurable4-74 ~ 122 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRCDimensión B fija, Dimensión F configurable5-85 ~ 152 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRCDimensión B fija, Dimensión F configurable6-106 ~ 185 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRCDimensión B fija, Dimensión F configurable8-138 ~ 245 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRCDimensión B fija, Dimensión F configurable10-1710 ~ 3010 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRCDimensión B fija, Dimensión F configurable12-1912 ~ 3610 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRCDimensión B seleccionable, dimensión F fija35-52 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRCDimensión B seleccionable, dimensión F fija46-65 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRCDimensión B seleccionable, dimensión F fija57-82 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRCDimensión B seleccionable, dimensión F fija68-85 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRCDimensión B seleccionable, dimensión F fija810 ~ 12-105 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRCDimensión B seleccionable, dimensión F fija1012 ~ 14-1210 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRCDimensión B seleccionable, dimensión F fija1214 ~ 17-1510 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroCromado duroPresenciaDureza tratada: 46 a 50HRC Dureza de recubrimiento: 750HV ~B, F Dimensiones fijas3-652 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroCromado duroPresenciaDureza tratada: 46 a 50HRC Dureza de recubrimiento: 750HV ~B, F Dimensiones fijas4-762 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroCromado duroPresenciaDureza tratada: 46 a 50HRC Dureza de recubrimiento: 750HV ~B, F Dimensiones fijas5-882 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroCromado duroPresenciaDureza tratada: 46 a 50HRC Dureza de recubrimiento: 750HV ~B, F Dimensiones fijas6-1085 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroCromado duroPresenciaDureza tratada: 46 a 50HRC Dureza de recubrimiento: 750HV ~B, F Dimensiones fijas8-13105 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroCromado duroPresenciaDureza tratada: 46 a 50HRC Dureza de recubrimiento: 750HV ~B, F Dimensiones fijas10-171210 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroCromado duroPresenciaDureza tratada: 46 a 50HRC Dureza de recubrimiento: 750HV ~B, F Dimensiones fijas12-191510 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroCromado duroPresenciaDureza tratada: 46 a 50HRC Dureza de recubrimiento: 750HV ~Dimensión B fija, Dimensión F configurable3-63 ~ 92 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroCromado duroPresenciaDureza tratada: 46 a 50HRC Dureza de recubrimiento: 750HV ~Dimensión B fija, Dimensión F configurable4-74 ~ 122 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroCromado duroPresenciaDureza tratada: 46 a 50HRC Dureza de recubrimiento: 750HV ~Dimensión B fija, Dimensión F configurable5-85 ~ 152 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroCromado duroPresenciaDureza tratada: 46 a 50HRC Dureza de recubrimiento: 750HV ~Dimensión B fija, Dimensión F configurable6-106 ~ 185 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroCromado duroPresenciaDureza tratada: 46 a 50HRC Dureza de recubrimiento: 750HV ~Dimensión B fija, Dimensión F configurable8-138 ~ 245 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroCromado duroPresenciaDureza tratada: 46 a 50HRC Dureza de recubrimiento: 750HV ~Dimensión B fija, Dimensión F configurable10-1710 ~ 3010 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroCromado duroPresenciaDureza tratada: 46 a 50HRC Dureza de recubrimiento: 750HV ~Dimensión B fija, Dimensión F configurable12-1912 ~ 3610 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroCromado duroPresenciaDureza tratada: 46 a 50HRC Dureza de recubrimiento: 750HV ~Dimensión B seleccionable, dimensión F fija35-52 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroCromado duroPresenciaDureza tratada: 46 a 50HRC Dureza de recubrimiento: 750HV ~Dimensión B seleccionable, dimensión F fija46-62 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroCromado duroPresenciaDureza tratada: 46 a 50HRC Dureza de recubrimiento: 750HV ~Dimensión B seleccionable, dimensión F fija57-82 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroCromado duroPresenciaDureza tratada: 46 a 50HRC Dureza de recubrimiento: 750HV ~Dimensión B seleccionable, dimensión F fija68-85 ~ 30

Cargando…

Ejemplo

Pines de ajuste de altura: hexagonal, estándar B/F: Related Image
 

Información básica

Tipo Pasador de ajuste de altura Tolerancia de altura(mm) 0/+0.01 Método de montaje Rosca macho
Forma de la punta Plano Llave inglesa B(pulgada) 1