(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pasadores de ajuste de altura

Pasadores de ajuste de altura

Permite ubicar una pieza de trabajo en dirección vertical y horizontal a la vez

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Pines de ajuste de altura para plantillas: tornillo de fijación: Related Image
Pines de ajuste de altura para plantillas: tornillo de fijación: Related Image
· Materiales
Tipo[ M ]
Material
[H] Dureza
RoscadoTornillo de ajusteForma
HUPNAHUPTARedondoAleación de acero 4137Dureza tratada 35 a 40HRC
HUPNDHUPTD(Diamante)
THUPNATHUPTARedondoAleación de acero SCM415 (JIS)Dureza tratada carburada:
55HRC ~ (Profundidad 0.7 a 0.8)
Anti-carburación en hilos
THUPNDTHUPTD(Diamante)

Especificaciones

Número de parte-P-B-L-T-H-A-E
     
Tipo Forma de la punta D
HUPNA A 10-P4.8-B10-L10-T20.0-H20-A60-E5
  
Número de parteP
Incremento de 0.1 mm
B
Incremento de 1 mm
LT
Incremento de 0.1 mm
H
Incremento de 1 mm
AE
(Forma A)
Incremento de 1 mm
L11dRTornillo de fijación aplicableW
TipoForma de la puntaD h7
Roscado
HUPNA
HUPND
THUPNA
THUPND
Tornillo de ajuste
HUPTA
HUPTD
THUPTA
THUPTD

A

B
60
- 0.012
3.0~7.02~50
(B≤Px4)
5810  5.0~20.09~2030

60

90

120
1~1568841M51(2)
7.1~12.033
80
- 0.015
3.0~9.05810121511~201051.51(2)
9.1~16.043.5
104.5~12.0(5)(8)10121513~25121072M61~3
12.1~20.044
10T4.5~12.018521~3
12.1~20.055
120
- 0.018
9.0~14.0(8)1012151815~3015121093M84
14.1~25.066
1613.0~18.0(10)1215182019~35181345
18.1~32.088
[ ! ]W Dimensión D6, D8: W = 2 cuando P> 5.0 D10, D10T: W = 1 cuando P <5.0, W = 3 cuando P> 7.0 [! ] La dimensión L en () se aplica solo a la forma redonda. [! ] P + 2≤H≤Px5

Modificaciones

Pines de ajuste de altura para plantillas: tornillo de fijación: Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HUPNAA6-P[3-12/0.1]-B[2-50/1]-L[5,​8,​10]-T[5-20/0.1]-H[9-20/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
HUPNAA8-P[3-16/0.1]-B[2-50/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-T[5-20/0.1]-H[11-20/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
HUPNAA10-P[4.5-20/0.1]-B[2-50/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-T[5-20/0.1]-H[13-25/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
HUPNAA10T-P[4.5-20/0.1]-B[2-50/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-T[5-20/0.1]-H[13-25/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
HUPNAA12-P[9-25/0.1]-B[2-50/1]-L[8,​10,​12,​15,​18]-T[5-20/0.1]-H[15-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
HUPNAA16-P[13-32/0.1]-B[2-50/1]-L[10,​12,​15,​18,​20]-T[5-20/0.1]-H[19-35/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
HUPNAB6-P[3-12/0.1]-B[2-50/1]-L[5,​8,​10]-T[5-20/0.1]-H[9-20/1]-A[30,​60,​90,​120]
HUPNAB8-P[3-16/0.1]-B[2-50/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-T[5-20/0.1]-H[11-20/1]-A[30,​60,​90,​120]
HUPNAB10-P[4.5-20/0.1]-B[2-50/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-T[5-20/0.1]-H[13-25/1]-A[30,​60,​90,​120]
HUPNAB10T-P[4.5-20/0.1]-B[2-50/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-T[5-20/0.1]-H[13-25/1]-A[30,​60,​90,​120]
HUPNAB12-P[9-25/0.1]-B[2-50/1]-L[8,​10,​12,​15,​18]-T[5-20/0.1]-H[15-30/1]-A[30,​60,​90,​120]
HUPNAB16-P[13-32/0.1]-B[2-50/1]-L[10,​12,​15,​18,​20]-T[5-20/0.1]-H[19-35/1]-A[30,​60,​90,​120]
HUPNDA6-P[3-12/0.1]-B[2-50/1]-L[5,​8,​10]-T[5-20/0.1]-H[9-20/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
HUPNDA8-P[3-16/0.1]-B[2-50/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-T[5-20/0.1]-H[11-20/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
HUPNDA10-P[4.5-20/0.1]-B[2-50/1]-L[10,​12,​15]-T[5-20/0.1]-H[13-25/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
HUPNDA10T-P[4.5-20/0.1]-B[2-50/1]-L[10,​12,​15]-T[5-20/0.1]-H[13-25/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
HUPNDA12-P[9-25/0.1]-B[2-50/1]-L[10,​12,​15,​18]-T[5-20/0.1]-H[15-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
HUPNDA16-P[13-32/0.1]-B[2-50/1]-L[12,​15,​18,​20]-T[5-20/0.1]-H[19-35/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
HUPNDB6-P[3-12/0.1]-B[2-50/1]-L[5,​8,​10]-T[5-20/0.1]-H[9-20/1]-A[30,​60,​90,​120]
HUPNDB8-P[3-16/0.1]-B[2-50/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-T[5-20/0.1]-H[11-20/1]-A[30,​60,​90,​120]
HUPNDB10-P[4.5-20/0.1]-B[2-50/1]-L[10,​12,​15]-T[5-20/0.1]-H[13-25/1]-A[30,​60,​90,​120]
HUPNDB10T-P[4.5-20/0.1]-B[2-50/1]-L[10,​12,​15]-T[5-20/0.1]-H[13-25/1]-A[30,​60,​90,​120]
HUPNDB12-P[9-25/0.1]-B[2-50/1]-L[10,​12,​15,​18]-T[5-20/0.1]-H[15-30/1]-A[30,​60,​90,​120]
HUPNDB16-P[13-32/0.1]-B[2-50/1]-L[12,​15,​18,​20]-T[5-20/0.1]-H[19-35/1]-A[30,​60,​90,​120]
HUPTAA6-P[3-12/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[9-20/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
HUPTAA8-P[3-16/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[11-20/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
HUPTAA10-P[4.5-20/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[13-25/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
HUPTAA10T-P[4.5-20/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[13-25/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
HUPTAA12-P[9-25/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[15-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
HUPTAA16-P[13-32/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[19-35/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
HUPTAB6-P[3-12/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[9-20/1]-A[30,​60,​90,​120]
HUPTAB8-P[3-16/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[11-20/1]-A[30,​60,​90,​120]
HUPTAB10-P[4.5-20/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[13-25/1]-A[30,​60,​90,​120]
HUPTAB10T-P[4.5-20/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[13-25/1]-A[30,​60,​90,​120]
HUPTAB12-P[9-25/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[15-30/1]-A[30,​60,​90,​120]
HUPTAB16-P[13-32/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[19-35/1]-A[30,​60,​90,​120]
HUPTDA6-P[3-12/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[9-20/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
HUPTDA8-P[3-16/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[11-20/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
HUPTDA10-P[4.5-20/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[13-25/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
HUPTDA10T-P[4.5-20/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[13-25/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
HUPTDA12-P[9-25/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[15-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
HUPTDA16-P[13-32/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[19-35/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
HUPTDB6-P[3-12/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[9-20/1]-A[30,​60,​90,​120]
HUPTDB8-P[3-16/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[11-20/1]-A[30,​60,​90,​120]
HUPTDB10-P[4.5-20/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[13-25/1]-A[30,​60,​90,​120]
HUPTDB10T-P[4.5-20/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[13-25/1]-A[30,​60,​90,​120]
HUPTDB12-P[9-25/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[15-30/1]-A[30,​60,​90,​120]
HUPTDB16-P[13-32/0.1]-B[2-50/1]-T[5-20/0.1]-H[19-35/1]-A[30,​60,​90,​120]
THUPNAA6-P[3-12/0.1]-B[2-50/1]-L[5,​8,​10]-T[5-20/0.1]-H[9-20/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-15/1]
THUPNAA8-P[3-16/0.1]-B[2-50/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-T[5-20/0.1]-H[11-20/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-15/1]
THUPNAA10-P[4.5-20/0.1]-B[2-50/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-T[5-20/0.1]-H[13-25/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-15/1]
THUPNAA10T-P[4.5-20/0.1]-B[2-50/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-T[5-20/0.1]-H[13-25/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-15/1]
THUPNAA12-P[9-25/0.1]-B[2-50/1]-L[8,​10,​12,​15,​18]-T[5-20/0.1]-H[15-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-15/1]
THUPNAA16-P[13-32/0.1]-B[2-50/1]-L[10,​12,​15,​18,​20]-T[5-20/0.1]-H[19-35/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-15/1]
THUPNAB6-P[3-12/0.1]-B[2-50/1]-L[5,​8,​10]-T[5-20/0.1]-H[9-20/1]-A[30,​60,​90,​120]
THUPNAB8-P[3-16/0.1]-B[2-50/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-T[5-20/0.1]-H[11-20/1]-A[30,​60,​90,​120]
THUPNAB10-P[4.5-20/0.1]-B[2-50/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-T[5-20/0.1]-H[13-25/1]-A[30,​60,​90,​120]
THUPNAB10T-P[4.5-20/0.1]-B[2-50/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-T[5-20/0.1]-H[13-25/1]-A[30,​60,​90,​120]
THUPNAB12-P[9-25/0.1]-B[2-50/1]-L[8,​10,​12,​15,​18]-T[5-20/0.1]-H[15-30/1]-A[30,​60,​90,​120]
THUPNAB16-P[13-32/0.1]-B[2-50/1]-L[10,​12,​15,​18,​20]-T[5-20/0.1]-H[19-35/1]-A[30,​60,​90,​120]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la cabeza Forma de punta de cabeza Estilo de varilla Tratamiento térmico Diámetro exterior del titular D
(mm)
Longitud de sección de montaje L
(mm)
A
(°)
H
(mm)
P Posicionamiento Parte Longitud B
(mm)
T
(mm)
Longitud cónica E
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoTaper (Forma A)Rosca machoTemple de inmersión65 ~ 1030 ~ 1209 ~ 203 ~ 122 ~ 505 ~ 201 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoTaper (Forma A)Rosca machoTemple de inmersión85 ~ 1530 ~ 12011 ~ 203 ~ 162 ~ 505 ~ 201 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoTaper (Forma A)Rosca machoTemple de inmersión105 ~ 1530 ~ 12013 ~ 254.5 ~ 202 ~ 505 ~ 201 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoTaper (Forma A)Rosca machoTemple de inmersión10T5 ~ 1530 ~ 12013 ~ 254.5 ~ 202 ~ 505 ~ 201 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoTaper (Forma A)Rosca machoTemple de inmersión128 ~ 1830 ~ 12015 ~ 309 ~ 252 ~ 505 ~ 201 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoTaper (Forma A)Rosca machoTemple de inmersión1610 ~ 2030 ~ 12019 ~ 3513 ~ 322 ~ 505 ~ 201 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoPunta R (forma B)Rosca machoTemple de inmersión65 ~ 1030 ~ 1209 ~ 203 ~ 122 ~ 505 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoPunta R (forma B)Rosca machoTemple de inmersión85 ~ 1530 ~ 12011 ~ 203 ~ 162 ~ 505 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoPunta R (forma B)Rosca machoTemple de inmersión105 ~ 1530 ~ 12013 ~ 254.5 ~ 202 ~ 505 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoPunta R (forma B)Rosca machoTemple de inmersión10T5 ~ 1530 ~ 12013 ~ 254.5 ~ 202 ~ 505 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoPunta R (forma B)Rosca machoTemple de inmersión128 ~ 1830 ~ 12015 ~ 309 ~ 252 ~ 505 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoPunta R (forma B)Rosca machoTemple de inmersión1610 ~ 2030 ~ 12019 ~ 3513 ~ 322 ~ 505 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Taper (Forma A)Rosca machoTemple de inmersión65 ~ 1030 ~ 1209 ~ 203 ~ 122 ~ 505 ~ 201 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Taper (Forma A)Rosca machoTemple de inmersión85 ~ 1530 ~ 12011 ~ 203 ~ 162 ~ 505 ~ 201 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Taper (Forma A)Rosca machoTemple de inmersión1010 ~ 1530 ~ 12013 ~ 254.5 ~ 202 ~ 505 ~ 201 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Taper (Forma A)Rosca machoTemple de inmersión10T10 ~ 1530 ~ 12013 ~ 254.5 ~ 202 ~ 505 ~ 201 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Taper (Forma A)Rosca machoTemple de inmersión1210 ~ 1830 ~ 12015 ~ 309 ~ 252 ~ 505 ~ 201 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Taper (Forma A)Rosca machoTemple de inmersión1612 ~ 2030 ~ 12019 ~ 3513 ~ 322 ~ 505 ~ 201 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Punta R (forma B)Rosca machoTemple de inmersión65 ~ 1030 ~ 1209 ~ 203 ~ 122 ~ 505 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Punta R (forma B)Rosca machoTemple de inmersión85 ~ 1530 ~ 12011 ~ 203 ~ 162 ~ 505 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Punta R (forma B)Rosca machoTemple de inmersión1010 ~ 1530 ~ 12013 ~ 254.5 ~ 202 ~ 505 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Punta R (forma B)Rosca machoTemple de inmersión10T10 ~ 1530 ~ 12013 ~ 254.5 ~ 202 ~ 505 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Punta R (forma B)Rosca machoTemple de inmersión1210 ~ 1830 ~ 12015 ~ 309 ~ 252 ~ 505 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Punta R (forma B)Rosca machoTemple de inmersión1612 ~ 2030 ~ 12019 ~ 3513 ~ 322 ~ 505 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoTaper (Forma A)-Temple de inmersión6-30 ~ 1209 ~ 203 ~ 122 ~ 505 ~ 201 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoTaper (Forma A)-Temple de inmersión8-30 ~ 12011 ~ 203 ~ 162 ~ 505 ~ 201 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoTaper (Forma A)-Temple de inmersión10-30 ~ 12013 ~ 254.5 ~ 202 ~ 505 ~ 201 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoTaper (Forma A)-Temple de inmersión10T-30 ~ 12013 ~ 254.5 ~ 202 ~ 505 ~ 201 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoTaper (Forma A)-Temple de inmersión12-30 ~ 12015 ~ 309 ~ 252 ~ 505 ~ 201 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoTaper (Forma A)-Temple de inmersión16-30 ~ 12019 ~ 3513 ~ 322 ~ 505 ~ 201 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoPunta R (forma B)-Temple de inmersión6-30 ~ 1209 ~ 203 ~ 122 ~ 505 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoPunta R (forma B)-Temple de inmersión8-30 ~ 12011 ~ 203 ~ 162 ~ 505 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoPunta R (forma B)-Temple de inmersión10-30 ~ 12013 ~ 254.5 ~ 202 ~ 505 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoPunta R (forma B)-Temple de inmersión10T-30 ~ 12013 ~ 254.5 ~ 202 ~ 505 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoPunta R (forma B)-Temple de inmersión12-30 ~ 12015 ~ 309 ~ 252 ~ 505 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoPunta R (forma B)-Temple de inmersión16-30 ~ 12019 ~ 3513 ~ 322 ~ 505 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Taper (Forma A)-Temple de inmersión6-30 ~ 1209 ~ 203 ~ 122 ~ 505 ~ 201 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Taper (Forma A)-Temple de inmersión8-30 ~ 12011 ~ 203 ~ 162 ~ 505 ~ 201 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Taper (Forma A)-Temple de inmersión10-30 ~ 12013 ~ 254.5 ~ 202 ~ 505 ~ 201 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Taper (Forma A)-Temple de inmersión10T-30 ~ 12013 ~ 254.5 ~ 202 ~ 505 ~ 201 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Taper (Forma A)-Temple de inmersión12-30 ~ 12015 ~ 309 ~ 252 ~ 505 ~ 201 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Taper (Forma A)-Temple de inmersión16-30 ~ 12019 ~ 3513 ~ 322 ~ 505 ~ 201 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Punta R (forma B)-Temple de inmersión6-30 ~ 1209 ~ 203 ~ 122 ~ 505 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Punta R (forma B)-Temple de inmersión8-30 ~ 12011 ~ 203 ~ 162 ~ 505 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Punta R (forma B)-Temple de inmersión10-30 ~ 12013 ~ 254.5 ~ 202 ~ 505 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Punta R (forma B)-Temple de inmersión10T-30 ~ 12013 ~ 254.5 ~ 202 ~ 505 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Punta R (forma B)-Temple de inmersión12-30 ~ 12015 ~ 309 ~ 252 ~ 505 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Punta R (forma B)-Temple de inmersión16-30 ~ 12019 ~ 3513 ~ 322 ~ 505 ~ 20-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RedondoTaper (Forma A)Rosca macho-65 ~ 1030 ~ 1209 ~ 203 ~ 122 ~ 505 ~ 201 ~ 15
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RedondoTaper (Forma A)Rosca macho-85 ~ 1530 ~ 12011 ~ 203 ~ 162 ~ 505 ~ 201 ~ 15
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RedondoTaper (Forma A)Rosca macho-105 ~ 1530 ~ 12013 ~ 254.5 ~ 202 ~ 505 ~ 201 ~ 15
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RedondoTaper (Forma A)Rosca macho-10T5 ~ 1530 ~ 12013 ~ 254.5 ~ 202 ~ 505 ~ 201 ~ 15
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RedondoTaper (Forma A)Rosca macho-128 ~ 1830 ~ 12015 ~ 309 ~ 252 ~ 505 ~ 201 ~ 15
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RedondoTaper (Forma A)Rosca macho-1610 ~ 2030 ~ 12019 ~ 3513 ~ 322 ~ 505 ~ 201 ~ 15
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RedondoPunta R (forma B)Rosca macho-65 ~ 1030 ~ 1209 ~ 203 ~ 122 ~ 505 ~ 20-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RedondoPunta R (forma B)Rosca macho-85 ~ 1530 ~ 12011 ~ 203 ~ 162 ~ 505 ~ 20-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RedondoPunta R (forma B)Rosca macho-105 ~ 1530 ~ 12013 ~ 254.5 ~ 202 ~ 505 ~ 20-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RedondoPunta R (forma B)Rosca macho-10T5 ~ 1530 ~ 12013 ~ 254.5 ~ 202 ~ 505 ~ 20-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RedondoPunta R (forma B)Rosca macho-128 ~ 1830 ~ 12015 ~ 309 ~ 252 ~ 505 ~ 20-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RedondoPunta R (forma B)Rosca macho-1610 ~ 2030 ~ 12019 ~ 3513 ~ 322 ~ 505 ~ 20-

Cargando…

Más información

Referencia: sin15°≈0.259 sin30°=0.5
sin45°≈0.707 sin60°≈0.866
tan15°≈0.267 tan30°≈0.577
tan45°=1 tan60°≈1.732

Ejemplo

Pines de ajuste de altura para plantillas: tornillo de fijación: Related Image
 

Información básica

Forma básica Altura recibida pin Tratamiento de superficies Llanura Concentricidad (cabeza-vástago) Grado estándar ø0.03
Tolerancia del diámetro de la cabeza(mm) Grado estándar 0/-0.05