(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Arandelas de ajuste de altura

Arandelas de ajuste de altura
  • Menor Tiempo de Envío

Al usarlo en combinación con pasadores de localización, se habilita el posicionamiento vertical/horizontal.

  • METRIC
Arandelas de ajuste de altura: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[H] Dureza
HUKAleación de acero 4137Endurecido 35 a 40HRC
THUKAleación de acero SCM415 (JIS)Dureza tratada carburada:
55HRC ~ (Profundidad 0.7 a 0.8)

Especificaciones

Número de parte-P-T-H
HUK6-P11.8-T10.0-H20
Número de parteP
Incremento de 0.1 mm
T
Incremento de 0.1 mm
H
Incremento de 1 mm
TipoD
HUK
THUK
68.0~12.05.0~20.010~20
810.0~16.012~20
1012.0~20.014~25
1214.0~25.016~30
1618.0~32.020~35

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HUK6-P[8-12/0.1]-T[5-20/0.1]-H[10-20/1]
HUK8-P[10-16/0.1]-T[5-20/0.1]-H[12-20/1]
HUK10-P[12-20/0.1]-T[5-20/0.1]-H[14-25/1]
HUK12-P[14-25/0.1]-T[5-20/0.1]-H[16-30/1]
HUK16-P[18-32/0.1]-T[5-20/0.1]-H[20-35/1]
THUK6-P[8-12/0.1]-T[5-20/0.1]-H[10-20/1]
THUK8-P[10-16/0.1]-T[5-20/0.1]-H[12-20/1]
THUK10-P[12-20/0.1]-T[5-20/0.1]-H[14-25/1]
THUK12-P[14-25/0.1]-T[5-20/0.1]-H[16-30/1]
THUK16-P[18-32/0.1]-T[5-20/0.1]-H[20-35/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTratamiento térmico Diámetro exterior del titular D
(mm)
H
(mm)
P T
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Temple de inmersión610 ~ 208 ~ 125 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Temple de inmersión812 ~ 2010 ~ 165 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Temple de inmersión1014 ~ 2512 ~ 205 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Temple de inmersión1216 ~ 3014 ~ 255 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Temple de inmersión1620 ~ 3518 ~ 325 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-610 ~ 208 ~ 125 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-812 ~ 2010 ~ 165 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-1014 ~ 2512 ~ 205 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-1216 ~ 3014 ~ 255 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10-1620 ~ 3518 ~ 325 ~ 20

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Arandelas de ajuste de altura: imagen relacionada
 

Información básica

Forma de la cabeza Redondo Tratamiento de superficies Llanura