(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Clavijas de ubicación para plantillas y accesorios: tornillo de fijación plano, forma de punta seleccionable

Clavijas de ubicación para plantillas y accesorios: tornillo de fijación plano, forma de punta seleccionable
  • Menor Tiempo de Envío

· Forma: Sin hombro
· Tolerancia del diámetro de la cabeza (mm): 0/ - 0.05

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Pernos de ubicación para plantillas y accesorios: estándar (h7), ranura de circunferencia, forma de punta seleccionable, plateado: imagen relacionada

· Materiales
Tipo[M] Material[H] Dureza
SELNTARedondoAleación de acero 4137Endurecido 35 a 40HRC
SELNTD(Diamante)Aleación de acero 4137 o equivalente.
TSELNTARedondoAleación de acero SCM415 (JIS)Carburizado 55HRC ~ (profundidad 0.7 a 0.8) / Anti-carburación en hilos
TSELNTD(Diamante)
Tipo[M] Material[H] Dureza[ S ] Tratamiento de superficies
D-SLNTARedondoHerramienta de acero D2 o equivalente55HRC ~
(Superficie 3000HV)
Dicoat ® tratado
D-SLNTD(Diamante)

Especificaciones

Número de parte-P-B-L-A-E 
     
Tipo Forma de la punta D
SELNNA A 16-P18.0-B21-L15-A60-E2(Roscado)
SELNTA B 10-P14.0-B10-  A60  (Tornillo de ajuste)

Número de parteP
Configurable
Incremento de 0.1 mm
B
Configurable
Incremento de 1 mm
A
Selección
E
Incremento de 1 mm
L1dRAplicable
Juego
Tornillo
WPrecio unitario
TipoForma de la puntaD h7SELNTASELNTDTSELNTATSELNTDD-SLNTAD-SLNTD
Endurecido
(Redondo)
SELNTA

(Diamante)
SELNTD
Carburizado
(Redondo)
TSELNTA

(Diamante)
TSELNTD
Dicoat
(Redondo)
D-SLNTA

(Diamante)
D-SLNTD
A
(Cónico)

B
(Taper R)
60
-0.012
8.0~12.0[ ! ]2~30*30

60

90

120
1~10 5 8 43M53      
80
-0.015
10.0~16.0 5 8 54M53.5      
1012.0~20.010 8 74M64      
10T12.0~20.0 5 8 75M65      
120
-0.018
14.0~25.01210 96M86      
1618.0~32.01210138M88    --
200
-0.021
22.0~35.01210178M89    --
[ NG ]El ángulo A * 30 no se aplica a la forma de punta B. Seleccione de Grado estándar, sin hombro ( haga clic aquí ).
[ ! ]La dimensión B es seleccionable desde 5 mm ~ para Dicoat ® Tratado / Forma de diamante.

Alteraciones

Pernos de ubicación para plantillas y accesorios: estándar (h7), ranura de circunferencia, forma de punta seleccionable, plateado: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
D-SLNTAA6-P[8-12/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
D-SLNTAA8-P[10-16/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
D-SLNTAA10-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
D-SLNTAA10T-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
D-SLNTAA12-P[14-25/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
D-SLNTAB6-P[8-12/0.1]-B[5-30/1]-A[60,​90,​120]
D-SLNTAB8-P[10-16/0.1]-B[5-30/1]-A[60,​90,​120]
D-SLNTAB10-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-A[60,​90,​120]
D-SLNTAB10T-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-A[60,​90,​120]
D-SLNTAB12-P[14-25/0.1]-B[5-30/1]-A[60,​90,​120]
D-SLNTDA6-P[8-12/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
D-SLNTDA8-P[10-16/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
D-SLNTDA10-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
D-SLNTDA10T-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
D-SLNTDA12-P[14-25/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
D-SLNTDB6-P[8-12/0.1]-B[5-30/1]-A[60,​90,​120]
D-SLNTDB8-P[10-16/0.1]-B[5-30/1]-A[60,​90,​120]
D-SLNTDB10-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-A[60,​90,​120]
D-SLNTDB10T-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-A[60,​90,​120]
D-SLNTDB12-P[14-25/0.1]-B[5-30/1]-A[60,​90,​120]
SELNTAA6-P[8-12/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
SELNTAA8-P[10-16/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
SELNTAA10-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
SELNTAA10T-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
SELNTAA12-P[14-25/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
SELNTAA16-P[18-32/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
SELNTAA20-P[22-35/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
SELNTAB6-P[8-12/0.1]-B[5-30/1]-A[60,​90,​120]
SELNTAB8-P[10-16/0.1]-B[5-30/1]-A[60,​90,​120]
SELNTAB10-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-A[60,​90,​120]
SELNTAB10T-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-A[60,​90,​120]
SELNTAB12-P[14-25/0.1]-B[5-30/1]-A[60,​90,​120]
SELNTAB16-P[18-32/0.1]-B[5-30/1]-A[60,​90,​120]
SELNTAB20-P[22-35/0.1]-B[5-30/1]-A[60,​90,​120]
SELNTDA6-P[8-12/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
SELNTDA8-P[10-16/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
SELNTDA10-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
SELNTDA10T-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
SELNTDA12-P[14-25/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
SELNTDA16-P[18-32/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
SELNTDA20-P[22-35/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
SELNTDB6-P[8-12/0.1]-B[5-30/1]-A[60,​90,​120]
SELNTDB8-P[10-16/0.1]-B[5-30/1]-A[60,​90,​120]
SELNTDB10-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-A[60,​90,​120]
SELNTDB10T-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-A[60,​90,​120]
SELNTDB12-P[14-25/0.1]-B[5-30/1]-A[60,​90,​120]
SELNTDB16-P[18-32/0.1]-B[5-30/1]-A[60,​90,​120]
SELNTDB20-P[22-35/0.1]-B[5-30/1]-A[60,​90,​120]
TSELNTAA6-P[8-12/0.1]-B[2-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
TSELNTAA8-P[10-16/0.1]-B[2-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
TSELNTAA10-P[12-20/0.1]-B[2-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
TSELNTAA10T-P[12-20/0.1]-B[2-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
TSELNTAA12-P[14-25/0.1]-B[2-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
TSELNTAA16-P[18-32/0.1]-B[2-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
TSELNTAA20-P[22-35/0.1]-B[2-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
TSELNTAB6-P[8-12/0.1]-B[2-30/1]-A[60,​90,​120]
TSELNTAB8-P[10-16/0.1]-B[2-30/1]-A[60,​90,​120]
TSELNTAB10-P[12-20/0.1]-B[2-30/1]-A[60,​90,​120]
TSELNTAB10T-P[12-20/0.1]-B[2-30/1]-A[60,​90,​120]
TSELNTAB12-P[14-25/0.1]-B[2-30/1]-A[60,​90,​120]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la cabeza Forma de punta de cabeza Tratamiento de superficies Tratamiento térmico Concentricidad (cabeza-vástago) Diámetro exterior del titular D
(mm)
A
(°)
P Posicionamiento Parte Longitud B
(mm)
Longitud cónica E
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoTaper (Forma A)Dicoat®Ninguno-630 ~ 1208 ~ 125 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoTaper (Forma A)Dicoat®Ninguno-830 ~ 12010 ~ 165 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoTaper (Forma A)Dicoat®Ninguno-1030 ~ 12012 ~ 205 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoTaper (Forma A)Dicoat®Ninguno-10T30 ~ 12012 ~ 205 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoTaper (Forma A)Dicoat®Ninguno-1230 ~ 12014 ~ 255 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoPunta R (forma B)Dicoat®Ninguno-660 ~ 1208 ~ 125 ~ 30-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoPunta R (forma B)Dicoat®Ninguno-860 ~ 12010 ~ 165 ~ 30-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoPunta R (forma B)Dicoat®Ninguno-1060 ~ 12012 ~ 205 ~ 30-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoPunta R (forma B)Dicoat®Ninguno-10T60 ~ 12012 ~ 205 ~ 30-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoPunta R (forma B)Dicoat®Ninguno-1260 ~ 12014 ~ 255 ~ 30-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10(Diamante)Taper (Forma A)Dicoat®NingunoOtros ø0.05630 ~ 1208 ~ 125 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10(Diamante)Taper (Forma A)Dicoat®NingunoOtros ø0.05830 ~ 12010 ~ 165 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10(Diamante)Taper (Forma A)Dicoat®NingunoOtros ø0.051030 ~ 12012 ~ 205 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10(Diamante)Taper (Forma A)Dicoat®NingunoOtros ø0.0510T30 ~ 12012 ~ 205 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10(Diamante)Taper (Forma A)Dicoat®NingunoOtros ø0.051230 ~ 12014 ~ 255 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10(Diamante)Punta R (forma B)Dicoat®NingunoOtros ø0.05660 ~ 1208 ~ 125 ~ 30-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10(Diamante)Punta R (forma B)Dicoat®NingunoOtros ø0.05860 ~ 12010 ~ 165 ~ 30-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10(Diamante)Punta R (forma B)Dicoat®NingunoOtros ø0.051060 ~ 12012 ~ 205 ~ 30-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10(Diamante)Punta R (forma B)Dicoat®NingunoOtros ø0.0510T60 ~ 12012 ~ 205 ~ 30-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10(Diamante)Punta R (forma B)Dicoat®NingunoOtros ø0.051260 ~ 12014 ~ 255 ~ 30-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoTaper (Forma A)LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.03630 ~ 1208 ~ 125 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoTaper (Forma A)LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.03830 ~ 12010 ~ 165 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoTaper (Forma A)LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.031030 ~ 12012 ~ 205 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoTaper (Forma A)LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.0310T30 ~ 12012 ~ 205 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoTaper (Forma A)LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.031230 ~ 12014 ~ 255 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoTaper (Forma A)LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.031630 ~ 12018 ~ 325 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoTaper (Forma A)LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.032030 ~ 12022 ~ 355 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoPunta R (forma B)LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.03660 ~ 1208 ~ 125 ~ 30-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoPunta R (forma B)LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.03860 ~ 12010 ~ 165 ~ 30-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoPunta R (forma B)LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.031060 ~ 12012 ~ 205 ~ 30-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoPunta R (forma B)LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.0310T60 ~ 12012 ~ 205 ~ 30-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoPunta R (forma B)LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.031260 ~ 12014 ~ 255 ~ 30-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoPunta R (forma B)LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.031660 ~ 12018 ~ 325 ~ 30-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoPunta R (forma B)LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.032060 ~ 12022 ~ 355 ~ 30-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)Taper (Forma A)LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.03630 ~ 1208 ~ 125 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)Taper (Forma A)LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.03830 ~ 12010 ~ 165 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)Taper (Forma A)LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.031030 ~ 12012 ~ 205 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)Taper (Forma A)LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.0310T30 ~ 12012 ~ 205 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)Taper (Forma A)LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.031230 ~ 12014 ~ 255 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)Taper (Forma A)LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.031630 ~ 12018 ~ 325 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)Taper (Forma A)LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.032030 ~ 12022 ~ 355 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)Punta R (forma B)LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.03660 ~ 1208 ~ 125 ~ 30-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)Punta R (forma B)LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.03860 ~ 12010 ~ 165 ~ 30-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)Punta R (forma B)LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.031060 ~ 12012 ~ 205 ~ 30-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)Punta R (forma B)LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.0310T60 ~ 12012 ~ 205 ~ 30-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)Punta R (forma B)LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.031260 ~ 12014 ~ 255 ~ 30-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)Punta R (forma B)LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.031660 ~ 12018 ~ 325 ~ 30-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)Punta R (forma B)LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.032060 ~ 12022 ~ 355 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoTaper (Forma A)Llanura-Grado estándar ø0.03630 ~ 1208 ~ 122 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoTaper (Forma A)Llanura-Grado estándar ø0.03830 ~ 12010 ~ 162 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoTaper (Forma A)Llanura-Grado estándar ø0.031030 ~ 12012 ~ 202 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoTaper (Forma A)Llanura-Grado estándar ø0.0310T30 ~ 12012 ~ 202 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoTaper (Forma A)Llanura-Grado estándar ø0.031230 ~ 12014 ~ 252 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoTaper (Forma A)Llanura-Grado estándar ø0.031630 ~ 12018 ~ 322 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoTaper (Forma A)Llanura-Grado estándar ø0.032030 ~ 12022 ~ 352 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoPunta R (forma B)Llanura-Grado estándar ø0.03660 ~ 1208 ~ 122 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoPunta R (forma B)Llanura-Grado estándar ø0.03860 ~ 12010 ~ 162 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoPunta R (forma B)Llanura-Grado estándar ø0.031060 ~ 12012 ~ 202 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoPunta R (forma B)Llanura-Grado estándar ø0.0310T60 ~ 12012 ~ 202 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoPunta R (forma B)Llanura-Grado estándar ø0.031260 ~ 12014 ~ 252 ~ 30-

Cargando…

 

Información básica

Forma básica Pasador sin collar Tolerancia del diámetro de la cabeza(mm) Grado estándar 0/-0.05

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico