(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Clavijas de ubicación para plantillas y accesorios: con resalte, roscado, forma de punta seleccionable

Clavijas de ubicación para plantillas y accesorios: con resalte, roscado, forma de punta seleccionable
  • Menor Tiempo de Envío

· Forma: Con hombro
· Estilo de caña: Roscado
· Concentricidad cabeza-vástago: Clase estándar ⌀0,03
· Tolerancia del diámetro de la cabeza (mm): 0/ - 0.05

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Pernos de ubicación para accesorios: forma de punta seleccionable, grado estándar, con hombros, roscados: imagen relacionada

· Materiales
Tipo[M] Material[H] Dureza
SELANARedondo4137
Aleación de acero
Endurecido 35 a 40HRC
SELANDDiamante
TSELANARedondoSCM415
Aleación de acero (JIS)
Carburizado 55HRC ~ (profundidad 0.7 a 0.8) / Anti-carburación en hilos
TSELANDDiamante
Tipo[M] Material[H] Dureza[ S ] Tratamiento de superficies
R-SLANARedondoAleación de acero 4137 o equivalente.35~40HRC
(Superficie 750HV ~)
Revestimiento de cromo duro
R-SLANDDiamanteAleación de acero 4137
D-SLANARedondoHerramienta D2 equivalente de acero55HRC~
(Superficie 3000HV)
Dicoat ® tratado
D-SLANDDiamante

Especificaciones

Número de parte-P-B-L-A-E
     
Tipo Forma de la punta D
SELANA A 16-P14.2-B21-L15-A60-E2
SELATA B 8-P6.0-B15  -A90  
 
Número de parteP
Configurable
Incremento de 0.1 mm
B
Configurable
Incremento de 1 mm
L
Selección
A
Selección
E
(Forma A)
Incremento de 1 mm
1HRWPrecio unitario
TipoForma de la puntaD h7SELANASELANDTSELANATSELANDR-SLANAR-SLANDD-SLANAD-SLAND
Endurecido
(Redondo)
SELANA

(Diamante)
SELAND
Carburizado
(Redondo)
TSELANA

(Diamante)
TSELAND
Cromo duro
(Redondo)
R-SLANA

(Diamante)
R-SLAND
Dicoat
(Redondo)
D-SLANA

(Diamante)
D-SLAND
A
(Cónico)

B
(Taper R)
60
-0.012
3.0~8.0[ ! ]2~30
(B≤P x 4)
5810    *30

60

90

120
1~10 6 911~2        
80
-0.015
3.0~10.058101215  10111.51~2        
104.5~12.0(5)(8)101215  121321~3        
10T4.5~12.0(5)(8)101215  181321~3        
120
-0.018
9.0~14.0 (8)10121518 151534        
1613.0~18.0  (10)12151820181945        
[ ! ]W Dimension D6, D8: W=2 when P>5.0 D10, 10T: W=1 when P<5.0, W=2 when 5.0≤P≤7.0, W=3 when P>7.0 [ NG ]L dimension in ( ) is not applicable to Diamond Shape and Dicoat® treatment.
[ NG ]Angle A*30 is not applicable to Tip Shape B. Select from Standard Grade, Shouldered (Click here). [ ! ]B Dimension 5 mm ~ will be selected for Dicoat® Treated / TiCN Treated items.

Modificaciones

Pernos de ubicación para accesorios: forma de punta seleccionable, grado estándar, con hombros, roscados: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
D-SLANAA6-P[3-7/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
D-SLANAA8-P[3-9/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
D-SLANAA10-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
D-SLANAA10T-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
D-SLANAA12-P[9-13/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15,​18]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
D-SLANAA16-P[13-16/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​15,​18,​20]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
D-SLANAB6-P[3-7/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10]-A[60,​90,​120]
D-SLANAB8-P[3-9/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-A[60,​90,​120]
D-SLANAB10-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]-A[60,​90,​120]
D-SLANAB10T-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]-A[60,​90,​120]
D-SLANAB12-P[9-13/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15,​18]-A[60,​90,​120]
D-SLANAB16-P[13-16/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​15,​18,​20]-A[60,​90,​120]
D-SLANDA6-P[3-7/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
D-SLANDA8-P[3-9/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
D-SLANDA10-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
D-SLANDA10T-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
D-SLANDA12-P[9-13/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15,​18]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
D-SLANDA16-P[13-16/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​15,​18,​20]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
D-SLANDB6-P[3-7/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10]-A[60,​90,​120]
D-SLANDB8-P[3-9/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-A[60,​90,​120]
D-SLANDB10-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]-A[60,​90,​120]
D-SLANDB10T-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]-A[60,​90,​120]
D-SLANDB12-P[9-13/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15,​18]-A[60,​90,​120]
D-SLANDB16-P[13-16/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​15,​18,​20]-A[60,​90,​120]
R-SLANAA6-P[3-7/0.1]-B[2-30/1]-L[5,​8,​10]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
R-SLANAA8-P[3-9/0.1]-B[2-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
R-SLANAA10-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
R-SLANAA10T-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
R-SLANAA12-P[9-13/0.1]-B[2-30/1]-L[8,​10,​12,​15,​18]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
R-SLANAA16-P[13-16/0.1]-B[2-30/1]-L[10,​12,​15,​18,​20]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
R-SLANAB6-P[3-7/0.1]-B[2-30/1]-L[5,​8,​10]-A[60,​90,​120]
R-SLANAB8-P[3-9/0.1]-B[2-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-A[60,​90,​120]
R-SLANAB10-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-A[60,​90,​120]
R-SLANAB10T-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-A[60,​90,​120]
R-SLANAB12-P[9-13/0.1]-B[2-30/1]-L[8,​10,​12,​15,​18]-A[60,​90,​120]
R-SLANAB16-P[13-16/0.1]-B[2-30/1]-L[10,​12,​15,​18,​20]-A[60,​90,​120]
R-SLANDB6-P[3-7/0.1]-B[2-30/1]-L[5,​8,​10]-A[60,​90,​120]
R-SLANDB8-P[3-9/0.1]-B[2-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-A[60,​90,​120]
R-SLANDB10-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-L[10,​12,​15]-A[60,​90,​120]
R-SLANDB10T-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-L[10,​12,​15]-A[60,​90,​120]
R-SLANDB12-P[9-13/0.1]-B[2-30/1]-L[10,​12,​15,​18]-A[60,​90,​120]
R-SLANDB16-P[13-16/0.1]-B[2-30/1]-L[12,​15,​18,​20]-A[60,​90,​120]
SELANAA6-P[3-7/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
SELANAA8-P[3-9/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
SELANAA10-P[4-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
SELANAA10T-P[4-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
SELANAA12-P[9-13/0.1]-B[5-30/1]-L[8,​10,​12,​15,​18]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
SELANAA16-P[13-16/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15,​18,​20]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
SELANAB6-P[3-7/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10]-A[60,​90,​120]
SELANAB8-P[3-9/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-A[60,​90,​120]
SELANAB10-P[4-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-A[60,​90,​120]
SELANAB10T-P[4-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-A[60,​90,​120]
SELANAB12-P[9-13/0.1]-B[5-30/1]-L[8,​10,​12,​15,​18]-A[60,​90,​120]
SELANAB16-P[13-16/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15,​18,​20]-A[60,​90,​120]
SELANDA6-P[3-7/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
SELANDA8-P[3-9/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
SELANDA10-P[4-12/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
SELANDA10T-P[4-12/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
SELANDA12-P[9-14/0.1]-B[2-30/1]-L[10,​12,​15,​18]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
SELANDA16-P[13-16/0.1]-B[5-30/1]-L[15,​18,​20]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la cabeza Forma de punta de cabeza Tratamiento de superficies Tratamiento térmico Concentricidad (cabeza-vástago) Diámetro exterior del titular D
(mm)
Longitud de sección de montaje L
(mm)
A
(°)
Ubicación del diámetro exterior lateral P
(mm)
Posicionamiento Parte Longitud B
(mm)
Longitud cónica E
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoTaper (Forma A)Dicoat®Ninguno-65 ~ 1030 ~ 1203 ~ 75 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoTaper (Forma A)Dicoat®Ninguno-85 ~ 1530 ~ 1203 ~ 95 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoTaper (Forma A)Dicoat®Ninguno-10 (l1 = 12)10 ~ 1530 ~ 1204.5 ~ 125 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoTaper (Forma A)Dicoat®Ninguno-10 (l1 = 18)10 ~ 1530 ~ 1204.5 ~ 125 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoTaper (Forma A)Dicoat®Ninguno-1210 ~ 1830 ~ 1209 ~ 135 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoTaper (Forma A)Dicoat®Ninguno-1612 ~ 2030 ~ 12013 ~ 165 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoPunta R (forma B)Dicoat®Ninguno-65 ~ 1060 ~ 1203 ~ 75 ~ 30-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoPunta R (forma B)Dicoat®Ninguno-85 ~ 1560 ~ 1203 ~ 95 ~ 30-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoPunta R (forma B)Dicoat®Ninguno-10 (l1 = 12)10 ~ 1560 ~ 1204.5 ~ 125 ~ 30-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoPunta R (forma B)Dicoat®Ninguno-10 (l1 = 18)10 ~ 1560 ~ 1204.5 ~ 125 ~ 30-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoPunta R (forma B)Dicoat®Ninguno-1210 ~ 1860 ~ 1209 ~ 135 ~ 30-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoPunta R (forma B)Dicoat®Ninguno-1612 ~ 2060 ~ 12013 ~ 165 ~ 30-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10(Diamante)Taper (Forma A)Dicoat®Ninguno-65 ~ 1030 ~ 1203 ~ 75 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10(Diamante)Taper (Forma A)Dicoat®Ninguno-85 ~ 1530 ~ 1203 ~ 95 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10(Diamante)Taper (Forma A)Dicoat®Ninguno-10 (l1 = 12)10 ~ 1530 ~ 1204.5 ~ 125 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10(Diamante)Taper (Forma A)Dicoat®Ninguno-10 (l1 = 18)10 ~ 1530 ~ 1204.5 ~ 125 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10(Diamante)Taper (Forma A)Dicoat®Ninguno-1210 ~ 1830 ~ 1209 ~ 135 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10(Diamante)Taper (Forma A)Dicoat®Ninguno-1612 ~ 2030 ~ 12013 ~ 165 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10(Diamante)Punta R (forma B)Dicoat®Ninguno-65 ~ 1060 ~ 1203 ~ 75 ~ 30-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10(Diamante)Punta R (forma B)Dicoat®Ninguno-85 ~ 1560 ~ 1203 ~ 95 ~ 30-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10(Diamante)Punta R (forma B)Dicoat®Ninguno-10 (l1 = 12)10 ~ 1560 ~ 1204.5 ~ 125 ~ 30-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10(Diamante)Punta R (forma B)Dicoat®Ninguno-10 (l1 = 18)10 ~ 1560 ~ 1204.5 ~ 125 ~ 30-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10(Diamante)Punta R (forma B)Dicoat®Ninguno-1210 ~ 1860 ~ 1209 ~ 135 ~ 30-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10(Diamante)Punta R (forma B)Dicoat®Ninguno-1612 ~ 2060 ~ 12013 ~ 165 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoTaper (Forma A)Cromo duro-Grado estándar ø0.0365 ~ 1030 ~ 1203 ~ 72 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoTaper (Forma A)Cromo duro-Grado estándar ø0.0385 ~ 1530 ~ 1203 ~ 92 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoTaper (Forma A)Cromo duro-Grado estándar ø0.0310 (l1 = 12)5 ~ 1530 ~ 1204.5 ~ 122 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoTaper (Forma A)Cromo duro-Grado estándar ø0.0310 (l1 = 18)5 ~ 1530 ~ 1204.5 ~ 122 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoTaper (Forma A)Cromo duro-Grado estándar ø0.03128 ~ 1830 ~ 1209 ~ 132 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoTaper (Forma A)Cromo duro-Grado estándar ø0.031610 ~ 2030 ~ 12013 ~ 162 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoPunta R (forma B)Cromo duro-Grado estándar ø0.0365 ~ 1060 ~ 1203 ~ 72 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoPunta R (forma B)Cromo duro-Grado estándar ø0.0385 ~ 1560 ~ 1203 ~ 92 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoPunta R (forma B)Cromo duro-Grado estándar ø0.0310 (l1 = 12)5 ~ 1560 ~ 1204.5 ~ 122 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoPunta R (forma B)Cromo duro-Grado estándar ø0.0310 (l1 = 18)5 ~ 1560 ~ 1204.5 ~ 122 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoPunta R (forma B)Cromo duro-Grado estándar ø0.03128 ~ 1860 ~ 1209 ~ 132 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoPunta R (forma B)Cromo duro-Grado estándar ø0.031610 ~ 2060 ~ 12013 ~ 162 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Punta R (forma B)Cromo duro-Grado estándar ø0.0365 ~ 1060 ~ 1203 ~ 72 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Punta R (forma B)Cromo duro-Grado estándar ø0.0385 ~ 1560 ~ 1203 ~ 92 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Punta R (forma B)Cromo duro-Grado estándar ø0.0310 (l1 = 12)10 ~ 1560 ~ 1204.5 ~ 122 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Punta R (forma B)Cromo duro-Grado estándar ø0.0310 (l1 = 18)10 ~ 1560 ~ 1204.5 ~ 122 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Punta R (forma B)Cromo duro-Grado estándar ø0.031210 ~ 1860 ~ 1209 ~ 132 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Punta R (forma B)Cromo duro-Grado estándar ø0.031612 ~ 2060 ~ 12013 ~ 162 ~ 30-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoTaper (Forma A)LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.0365 ~ 1030 ~ 1203 ~ 75 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoTaper (Forma A)LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.0385 ~ 1530 ~ 1203 ~ 95 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoTaper (Forma A)LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.0310 (l1 = 12)5 ~ 1530 ~ 1204 ~ 125 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoTaper (Forma A)LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.0310 (l1 = 18)5 ~ 1530 ~ 1204 ~ 125 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoTaper (Forma A)LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.03128 ~ 1830 ~ 1209 ~ 135 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoTaper (Forma A)LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.031610 ~ 2030 ~ 12013 ~ 165 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoPunta R (forma B)LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.0365 ~ 1060 ~ 1203 ~ 75 ~ 30-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoPunta R (forma B)LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.0385 ~ 1560 ~ 1203 ~ 95 ~ 30-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoPunta R (forma B)LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.0310 (l1 = 12)5 ~ 1560 ~ 1204 ~ 125 ~ 30-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoPunta R (forma B)LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.0310 (l1 = 18)5 ~ 1560 ~ 1204 ~ 125 ~ 30-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoPunta R (forma B)LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.03128 ~ 1860 ~ 1209 ~ 135 ~ 30-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoPunta R (forma B)LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.031610 ~ 2060 ~ 12013 ~ 165 ~ 30-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)Taper (Forma A)LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.0365 ~ 1030 ~ 1203 ~ 75 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)Taper (Forma A)LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.0385 ~ 1530 ~ 1203 ~ 95 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)Taper (Forma A)LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.0310 (l1 = 12)10 ~ 1530 ~ 1204 ~ 125 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)Taper (Forma A)LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.0310 (l1 = 18)10 ~ 1530 ~ 1204 ~ 125 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)Taper (Forma A)LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.031210 ~ 1830 ~ 1209 ~ 142 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)Taper (Forma A)LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.031615 ~ 2030 ~ 12013 ~ 165 ~ 301 ~ 10

Cargando…

Más información

■ Características: Para grado estándar, la tolerancia de dimensión P es (para grado de precisión, o ), la concentricidad es 0.03 o 0.05 (para Precision Grade, 0.01 o 0.02). La forma de la punta es seleccionable. La ranura de alivio de pulido es más pequeña que los productos convencionales para evitar que una pieza de trabajo se atasque.
 

Información básica

Forma básica Pin de plantilla con collar Estilo de varilla Rosca macho Tolerancia del diámetro de la cabeza(mm) Grado estándar 0/-0.05

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico