(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Clavijas de posicionamiento para plantillas y accesorios: con resalte, roscado, forma de punta seleccionable, precisión

Perno de ubicación para plantillas y accesorios: precisión (g6), hombro, roscado, punta seleccionable, plateado: imagen relacionada

· Materiales
Tipo[M] Material[H] Dureza
SLANARedondoAleación de acero 4137Endurecido 35 a 40HRC
SLANDDiamante
TSLANARedondoAleación de acero SCM415 (JIS)Carburizado 55HRC ~ (profundidad 0.7 a 0.8) / Anti-carburación en hilos
TSLANDDiamante
Tipo[M] Material[H] Dureza[ S ] Tratamiento de superficies
R-SANARedondoAleación de acero 413735 a 40HRC (Superficie 750HV ~)Revestimiento de cromo duro
R-SANDDiamante
D-SANARedondoHerramienta D2 equivalente de acero55HRC ~
(Superficie 3000HV)
Dicoat ® tratado
D-SANDDiamante

Especificaciones

Número de parte-P-B-L-A-E
     
Tipo Forma de la punta D
SLANA A 6-P6.8-B14-L8-A30-E2
SLATA B 8-P7.5-B15-  A60  
 
Número de parteP
Incremento de 0.1 mm
B
Incremento de 1 mm
L
Selección
A
Selección
E (forma A)
Incremento de 1 mm
1HRW
TipoForma de la puntaD h7
Endurecido
(Redondo)
SLANA

(Diamante)
SLAND
Carburizado
(Redondo)
TSLANA

(Diamante)
TSLAND
Cromo duro
(Redondo)
R-SANA

(Diamante)
R-SAND
Dicoat
(Redondo)
D-SANA

(Diamante)
D-SAND
A
(Cónico)

B
(Taper R)
6-0.004
-0.012
3.0~8.0[ ! ]2~30
(B≤Px4)
5810    *30

60

90

120
1~10 6 911~2
8-0.005
-0.014
3.0~10.058101215  10111.51~2
104.5~12.0(5)(8)101215  121321~3
10T4.5~12.0(5)(8)101215  181321~3
12-0.006
-0.017
9.0~14.0 (8)10121518 151534
1613.0~18.0  (10)12151820181945
[ ! ]W Dimension D6, D8: W=2 when P>5.0 D10, 10T: W=1 when P<5.0, W=2 when 5.0≤P≤7.0, W=3 when P>7.0 [ NG ]L dimension in ( ) is not applicable to Diamond Shape and Dicoat® treatment.
[ NG ]Angle A*30 is not applicable to Tip Shape B. Select from Precision Grade, Shouldered (Click here).

Alteraciones

Perno de ubicación para plantillas y accesorios: precisión (g6), hombro, roscado, punta seleccionable, plateado: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
D-SANAA6-P[3-7/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
D-SANAA8-P[3-9/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
D-SANAA10-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
D-SANAA10T-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
D-SANAA12-P[9-13/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15,​18]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
D-SANAA16-P[13-16/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​15,​18,​20]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
D-SANAB6-P[3-7/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10]-A[60,​90,​120]
D-SANAB8-P[3-9/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-A[60,​90,​120]
D-SANAB10-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]-A[60,​90,​120]
D-SANAB10T-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]-A[60,​90,​120]
D-SANAB12-P[9-13/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15,​18]-A[60,​90,​120]
D-SANAB16-P[13-16/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​15,​18,​20]-A[60,​90,​120]
D-SANDA6-P[3-7/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
D-SANDA8-P[3-9/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
D-SANDA10-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
D-SANDA10T-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
D-SANDA12-P[9-13/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15,​18]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
D-SANDA16-P[13-16/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​15,​18,​20]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
D-SANDB6-P[3-7/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10]-A[60,​90,​120]
D-SANDB8-P[3-9/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-A[60,​90,​120]
D-SANDB10-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]-A[60,​90,​120]
D-SANDB10T-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]-A[60,​90,​120]
D-SANDB12-P[9-13/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15,​18]-A[60,​90,​120]
D-SANDB16-P[13-16/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​15,​18,​20]-A[60,​90,​120]
R-SANAA6-P[3-7/0.1]-B[2-30/1]-L[5,​8,​10]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
R-SANAA8-P[3-9/0.1]-B[2-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
R-SANAA10-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
R-SANAA10T-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
R-SANAA12-P[9-13/0.1]-B[2-30/1]-L[8,​10,​12,​15,​18]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
R-SANAA16-P[13-16/0.1]-B[2-30/1]-L[10,​12,​15,​18,​20]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
R-SANAB6-P[3-7/0.1]-B[2-30/1]-L[5,​8,​10]-A[60,​90,​120]
R-SANAB8-P[3-9/0.1]-B[2-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-A[60,​90,​120]
R-SANAB10-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-A[60,​90,​120]
R-SANAB10T-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-A[60,​90,​120]
R-SANAB12-P[9-13/0.1]-B[2-30/1]-L[8,​10,​12,​15,​18]-A[60,​90,​120]
R-SANAB16-P[13-16/0.1]-B[2-30/1]-L[10,​12,​15,​18,​20]-A[60,​90,​120]
R-SANDA6-P[3-7/0.1]-B[2-30/1]-L[5,​8,​10]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
R-SANDA8-P[3-9/0.1]-B[2-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
R-SANDA10-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-L[10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
R-SANDA10T-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-L[10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
R-SANDA12-P[9-13/0.1]-B[2-30/1]-L[10,​12,​15,​18]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
R-SANDA16-P[13-16/0.1]-B[2-30/1]-L[12,​15,​18,​20]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
R-SANDB6-P[3-7/0.1]-B[2-30/1]-L[5,​8,​10]-A[60,​90,​120]
R-SANDB8-P[3-9/0.1]-B[2-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-A[60,​90,​120]
R-SANDB10-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-L[10,​12,​15]-A[60,​90,​120]
R-SANDB10T-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-L[10,​12,​15]-A[60,​90,​120]
R-SANDB12-P[9-13/0.1]-B[2-30/1]-L[10,​12,​15,​18]-A[60,​90,​120]
R-SANDB16-P[13-16/0.1]-B[2-30/1]-L[12,​15,​18,​20]-A[60,​90,​120]
SLANAA6-P[3-7/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
SLANAA8-P[3-9/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
SLANAA10-P[4-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
SLANAA10T-P[4-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
SLANAA12-P[9-13/0.1]-B[5-30/1]-L[8,​10,​12,​15,​18]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
SLANAA16-P[13-16/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15,​18,​20]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
SLANAB6-P[3-7/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10]-A[60,​90,​120]
SLANAB8-P[3-9/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-A[60,​90,​120]
SLANAB10-P[4-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-A[60,​90,​120]
SLANAB10T-P[4-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-A[60,​90,​120]
SLANAB12-P[9-13/0.1]-B[5-30/1]-L[8,​10,​12,​15,​18]-A[60,​90,​120]
SLANAB16-P[13-16/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15,​18,​20]-A[60,​90,​120]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la cabeza Forma de punta de cabeza Tratamiento de superficies Tratamiento térmico Concentricidad (cabeza-vástago) Tolerancia del diámetro de la cabeza
(mm)
Diámetro exterior del titular D
(mm)
Longitud de sección de montaje L
(mm)
A
(°)
P Posicionamiento Parte Longitud B
(mm)
Longitud cónica E
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoTaper (Forma A)Dicoat®NingunoGrado de precisión ø0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)Grado de precisión 0/-0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)65 ~ 1030 ~ 1203 ~ 75 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoTaper (Forma A)Dicoat®NingunoGrado de precisión ø0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)Grado de precisión 0/-0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)85 ~ 1530 ~ 1203 ~ 95 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoTaper (Forma A)Dicoat®NingunoGrado de precisión ø0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)Grado de precisión 0/-0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)1010 ~ 1530 ~ 1204.5 ~ 125 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoTaper (Forma A)Dicoat®NingunoGrado de precisión ø0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)Grado de precisión 0/-0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)10T10 ~ 1530 ~ 1204.5 ~ 125 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoTaper (Forma A)Dicoat®NingunoGrado de precisión ø0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)Grado de precisión 0/-0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)1210 ~ 1830 ~ 1209 ~ 135 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoTaper (Forma A)Dicoat®NingunoGrado de precisión ø0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)Grado de precisión 0/-0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)1612 ~ 2030 ~ 12013 ~ 165 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoPunta R (forma B)Dicoat®NingunoGrado de precisión ø0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)Grado de precisión 0/-0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)65 ~ 1060 ~ 1203 ~ 75 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoPunta R (forma B)Dicoat®NingunoGrado de precisión ø0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)Grado de precisión 0/-0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)85 ~ 1560 ~ 1203 ~ 95 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoPunta R (forma B)Dicoat®NingunoGrado de precisión ø0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)Grado de precisión 0/-0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)1010 ~ 1560 ~ 1204.5 ~ 125 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoPunta R (forma B)Dicoat®NingunoGrado de precisión ø0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)Grado de precisión 0/-0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)10T10 ~ 1560 ~ 1204.5 ~ 125 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoPunta R (forma B)Dicoat®NingunoGrado de precisión ø0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)Grado de precisión 0/-0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)1210 ~ 1860 ~ 1209 ~ 135 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoPunta R (forma B)Dicoat®NingunoGrado de precisión ø0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)Grado de precisión 0/-0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)1612 ~ 2060 ~ 12013 ~ 165 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Taper (Forma A)Dicoat®NingunoGrado de precisión ø0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)Grado de precisión 0/-0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)65 ~ 1030 ~ 1203 ~ 75 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Taper (Forma A)Dicoat®NingunoGrado de precisión ø0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)Grado de precisión 0/-0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)85 ~ 1530 ~ 1203 ~ 95 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Taper (Forma A)Dicoat®NingunoGrado de precisión ø0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)Grado de precisión 0/-0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)1010 ~ 1530 ~ 1204.5 ~ 125 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Taper (Forma A)Dicoat®NingunoGrado de precisión ø0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)Grado de precisión 0/-0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)10T10 ~ 1530 ~ 1204.5 ~ 125 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Taper (Forma A)Dicoat®NingunoGrado de precisión ø0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)Grado de precisión 0/-0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)1210 ~ 1830 ~ 1209 ~ 135 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Taper (Forma A)Dicoat®NingunoGrado de precisión ø0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)Grado de precisión 0/-0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)1612 ~ 2030 ~ 12013 ~ 165 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Punta R (forma B)Dicoat®NingunoGrado de precisión ø0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)Grado de precisión 0/-0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)65 ~ 1060 ~ 1203 ~ 75 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Punta R (forma B)Dicoat®NingunoGrado de precisión ø0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)Grado de precisión 0/-0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)85 ~ 1560 ~ 1203 ~ 95 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Punta R (forma B)Dicoat®NingunoGrado de precisión ø0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)Grado de precisión 0/-0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)1010 ~ 1560 ~ 1204.5 ~ 125 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Punta R (forma B)Dicoat®NingunoGrado de precisión ø0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)Grado de precisión 0/-0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)10T10 ~ 1560 ~ 1204.5 ~ 125 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Punta R (forma B)Dicoat®NingunoGrado de precisión ø0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)Grado de precisión 0/-0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)1210 ~ 1860 ~ 1209 ~ 135 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Punta R (forma B)Dicoat®NingunoGrado de precisión ø0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)Grado de precisión 0/-0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)1612 ~ 2060 ~ 12013 ~ 165 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoTaper (Forma A)Cromo duro-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0165 ~ 1030 ~ 1203 ~ 72 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoTaper (Forma A)Cromo duro-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0185 ~ 1530 ~ 1203 ~ 92 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoTaper (Forma A)Cromo duro-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.01105 ~ 1530 ~ 1204.5 ~ 122 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoTaper (Forma A)Cromo duro-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0110T5 ~ 1530 ~ 1204.5 ~ 122 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoTaper (Forma A)Cromo duro-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.01128 ~ 1830 ~ 1209 ~ 132 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoTaper (Forma A)Cromo duro-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.011610 ~ 2030 ~ 12013 ~ 162 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoPunta R (forma B)Cromo duro-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0165 ~ 1060 ~ 1203 ~ 72 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoPunta R (forma B)Cromo duro-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0185 ~ 1560 ~ 1203 ~ 92 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoPunta R (forma B)Cromo duro-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.01105 ~ 1560 ~ 1204.5 ~ 122 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoPunta R (forma B)Cromo duro-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0110T5 ~ 1560 ~ 1204.5 ~ 122 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoPunta R (forma B)Cromo duro-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.01128 ~ 1860 ~ 1209 ~ 132 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoPunta R (forma B)Cromo duro-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.011610 ~ 2060 ~ 12013 ~ 162 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Taper (Forma A)Cromo duro-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0165 ~ 1030 ~ 1203 ~ 72 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Taper (Forma A)Cromo duro-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0185 ~ 1530 ~ 1203 ~ 92 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Taper (Forma A)Cromo duro-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.011010 ~ 1530 ~ 1204.5 ~ 122 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Taper (Forma A)Cromo duro-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0110T10 ~ 1530 ~ 1204.5 ~ 122 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Taper (Forma A)Cromo duro-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.011210 ~ 1830 ~ 1209 ~ 132 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Taper (Forma A)Cromo duro-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.011612 ~ 2030 ~ 12013 ~ 162 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Punta R (forma B)Cromo duro-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0165 ~ 1060 ~ 1203 ~ 72 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Punta R (forma B)Cromo duro-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0185 ~ 1560 ~ 1203 ~ 92 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Punta R (forma B)Cromo duro-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.011010 ~ 1560 ~ 1204.5 ~ 122 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Punta R (forma B)Cromo duro-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0110T10 ~ 1560 ~ 1204.5 ~ 122 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Punta R (forma B)Cromo duro-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.011210 ~ 1860 ~ 1209 ~ 132 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Punta R (forma B)Cromo duro-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.011612 ~ 2060 ~ 12013 ~ 162 ~ 30-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoTaper (Forma A)LlanuraTemple de inmersiónGrado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0165 ~ 1030 ~ 1203 ~ 75 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoTaper (Forma A)LlanuraTemple de inmersiónGrado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0185 ~ 1530 ~ 1203 ~ 95 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoTaper (Forma A)LlanuraTemple de inmersiónGrado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.01105 ~ 1530 ~ 1204 ~ 125 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoTaper (Forma A)LlanuraTemple de inmersiónGrado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0110T5 ~ 1530 ~ 1204 ~ 125 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoTaper (Forma A)LlanuraTemple de inmersiónGrado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.01128 ~ 1830 ~ 1209 ~ 135 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoTaper (Forma A)LlanuraTemple de inmersiónGrado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.011610 ~ 2030 ~ 12013 ~ 165 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoPunta R (forma B)LlanuraTemple de inmersiónGrado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0165 ~ 1060 ~ 1203 ~ 75 ~ 30-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoPunta R (forma B)LlanuraTemple de inmersiónGrado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0185 ~ 1560 ~ 1203 ~ 95 ~ 30-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoPunta R (forma B)LlanuraTemple de inmersiónGrado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.01105 ~ 1560 ~ 1204 ~ 125 ~ 30-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoPunta R (forma B)LlanuraTemple de inmersiónGrado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0110T5 ~ 1560 ~ 1204 ~ 125 ~ 30-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoPunta R (forma B)LlanuraTemple de inmersiónGrado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.01128 ~ 1860 ~ 1209 ~ 135 ~ 30-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoPunta R (forma B)LlanuraTemple de inmersiónGrado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.011610 ~ 2060 ~ 12013 ~ 165 ~ 30-

Cargando…

Más información

■ Características: Para el grado de precisión, la tolerancia de dimensión P es o (para grado estándar, ), la concentricidad es 0.01 o 0.02 (para Grado estándar, 0.03 o 0.05). La forma de la punta es seleccionable.
 

Información básica

Forma básica Pin de plantilla con collar Estilo de varilla Rosca macho

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico