(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Clavijas de posicionamiento para plantillas y fijaciones: tornillo de fijación, precisión g6

Clavijas de posicionamiento para plantillas y fijaciones: tornillo de fijación, precisión g6
  • Menor Tiempo de Envío

· Forma: Sin hombro
· Forma de la punta de la cabeza: Extremo de punta R

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Pernos de ubicación para plantillas y accesorios: precisión (g6), fijación de tornillo de fijación: imagen relacionada

· Materiales
Tipo[M] Material[H] Dureza
LNTANRedondoAleación de acero 4137Endurecido 35 a 40HRC
LNTDN(Diamante)
TLNTANRedondoAleación de acero SCM415 (JIS)Dureza tratada carburada: 55HRC ~ (Profundidad: 0.7 a 0.8)
Anti-carburación en hilos
TLNTDN(Diamante)
Tipo[M] Material[H] Dureza[ S ] Tratamiento de superficies
R-NTANRedondoAleación de acero 413735~40HRC
(Superficie 750HV ~)
Revestimiento de cromo duro
R-NTDN(Diamante)
D-NTANRedondoHerramienta de acero D2 o equivalente55HRC~
(Superficie 3000HV)
Dicoat ® tratado
D-NTDN(Diamante)

Especificaciones

Número de parte-P-B-L
   
Tipo D
LNNAN 6-P8.0-B14-L10
LNTAN 8-P12.0-B12  

Número de parteP
Incremento de 0.1 mm
B
Incremento de 1 mm
L1dRAplicable
Juego
Tornillo
WPrecio unitario
TipoDg6LNTANLNTDNTLNTANTLNTDNR-NTANR-NTDND-NTAND-NTDN
Endurecido
(Redondo)
LNTAN

(Diamante)
LNTDN
Carburizado
(Redondo)
TLNTAN

(Diamante)
TLNTDN
Cromo duro
(Redondo)
R-NTAN

(Diamante)
R-NTDN
Dicoat
(Redondo)
D-NTAN

(Diamante)
D-NTDN
6-0.004
-0.012
8.0~12.0[ ! ]2~30 5 8 43M53        
8-0.005
-0.014
10.0~16.0 5 8 54M53.5        
1012.0~20.010 8 74M64        
10T12.0~20.0 5 8 75M65        
12-0.006
-0.017
14.0~25.01210 96M86        
1618.0~32.01210138M88    ----
20-0.007
-0.020
22.0~35.01210178M89    ----
[ ! ]La dimensión B es seleccionable desde 5 mm ~ para Dicoat ® Tratado / Forma de diamante.

Alteraciones

Pernos de ubicación para plantillas y accesorios: precisión (g6), fijación de tornillo de fijación: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
D-NTAN6-P[8-12/0.1]-B[5-30/1]
D-NTAN8-P[10-16/0.1]-B[5-30/1]
D-NTAN10-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]
D-NTAN10T-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]
D-NTAN12-P[14-25/0.1]-B[5-30/1]
D-NTDN6-P[8-12/0.1]-B[5-30/1]
D-NTDN8-P[10-16/0.1]-B[5-30/1]
D-NTDN10-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]
D-NTDN10T-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]
D-NTDN12-P[14-25/0.1]-B[5-30/1]
LNTAN6-P[8-12/0.1]-B[5-30/1]
LNTAN8-P[10-16/0.1]-B[5-30/1]
LNTAN10-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]
LNTAN10T-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]
LNTAN12-P[14-25/0.1]-B[5-30/1]
LNTAN16-P[18-32/0.1]-B[5-30/1]
LNTAN20-P[22-35/0.1]-B[5-30/1]
LNTDN6-P[8-12/0.1]-B[5-30/1]
LNTDN8-P[10-16/0.1]-B[5-30/1]
LNTDN10-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]
LNTDN10T-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]
LNTDN12-P[14-25/0.1]-B[5-30/1]
LNTDN16-P[18-32/0.1]-B[5-30/1]
LNTDN20-P[22-35/0.1]-B[5-30/1]
R-NTAN6-P[8-12/0.1]-B[2-30/1]
R-NTAN8-P[10-16/0.1]-B[2-30/1]
R-NTAN10-P[12-20/0.1]-B[2-30/1]
R-NTAN10T-P[12-20/0.1]-B[2-30/1]
R-NTAN12-P[14-25/0.1]-B[2-30/1]
R-NTDN6-P[8-12/0.1]-B[2-30/1]
R-NTDN8-P[10-16/0.1]-B[2-30/1]
R-NTDN10-P[12-20/0.1]-B[2-30/1]
R-NTDN10T-P[12-20/0.1]-B[2-30/1]
R-NTDN12-P[14-25/0.1]-B[2-30/1]
TLNTAN6-P[8-12/0.1]-B[2-30/1]
TLNTAN8-P[10-16/0.1]-B[2-30/1]
TLNTAN10-P[12-20/0.1]-B[2-30/1]
TLNTAN10T-P[12-20/0.1]-B[2-30/1]
TLNTAN12-P[14-25/0.1]-B[2-30/1]
TLNTAN16-P[18-32/0.1]-B[2-30/1]
TLNTAN20-P[22-35/0.1]-B[2-30/1]
TLNTDN6-P[8-12/0.1]-B[5-30/1]
TLNTDN8-P[10-16/0.1]-B[5-30/1]
TLNTDN10-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]
TLNTDN10T-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]
TLNTDN12-P[14-25/0.1]-B[5-30/1]
TLNTDN16-P[18-32/0.1]-B[5-30/1]
TLNTDN20-P[22-35/0.1]-B[5-30/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la cabeza Tratamiento de superficies Tratamiento térmico Concentricidad (cabeza-vástago) Tolerancia del diámetro de la cabeza
(mm)
Diámetro exterior del titular D
(mm)
P Posicionamiento Parte Longitud B
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoDicoat®NingunoGrado de precisión ø0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)Grado de precisión 0/-0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)68 ~ 125 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoDicoat®NingunoGrado de precisión ø0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)Grado de precisión 0/-0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)810 ~ 165 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoDicoat®NingunoGrado de precisión ø0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)Grado de precisión 0/-0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)1012 ~ 205 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoDicoat®NingunoGrado de precisión ø0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)Grado de precisión 0/-0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)10T12 ~ 205 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoDicoat®NingunoGrado de precisión ø0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)Grado de precisión 0/-0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)1214 ~ 255 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Dicoat®NingunoGrado de precisión ø0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)Grado de precisión 0/-0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)68 ~ 125 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Dicoat®NingunoGrado de precisión ø0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)Grado de precisión 0/-0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)810 ~ 165 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Dicoat®NingunoGrado de precisión ø0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)Grado de precisión 0/-0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)1012 ~ 205 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Dicoat®NingunoGrado de precisión ø0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)Grado de precisión 0/-0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)10T12 ~ 205 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Dicoat®NingunoGrado de precisión ø0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)Grado de precisión 0/-0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)1214 ~ 255 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoLlanuraTemple de inmersiónGrado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0168 ~ 125 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoLlanuraTemple de inmersiónGrado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.01810 ~ 165 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoLlanuraTemple de inmersiónGrado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.011012 ~ 205 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoLlanuraTemple de inmersiónGrado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0110T12 ~ 205 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoLlanuraTemple de inmersiónGrado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.011214 ~ 255 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoLlanuraTemple de inmersiónGrado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.011618 ~ 325 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoLlanuraTemple de inmersiónGrado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.012022 ~ 355 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)LlanuraTemple de inmersiónGrado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0168 ~ 125 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)LlanuraTemple de inmersiónGrado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.01810 ~ 165 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)LlanuraTemple de inmersiónGrado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.011012 ~ 205 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)LlanuraTemple de inmersiónGrado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0110T12 ~ 205 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)LlanuraTemple de inmersiónGrado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.011214 ~ 255 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)LlanuraTemple de inmersiónGrado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.011618 ~ 325 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)LlanuraTemple de inmersiónGrado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.012022 ~ 355 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoCromo duro-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0168 ~ 122 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoCromo duro-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.01810 ~ 162 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoCromo duro-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.011012 ~ 202 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoCromo duro-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0110T12 ~ 202 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoCromo duro-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.011214 ~ 252 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Cromo duro-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0168 ~ 122 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Cromo duro-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.01810 ~ 162 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Cromo duro-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.011012 ~ 202 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Cromo duro-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0110T12 ~ 202 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Cromo duro-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.011214 ~ 252 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoLlanura-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0168 ~ 122 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoLlanura-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.01810 ~ 162 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoLlanura-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.011012 ~ 202 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoLlanura-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0110T12 ~ 202 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoLlanura-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.011214 ~ 252 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoLlanura-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.011618 ~ 322 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoLlanura-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.012022 ~ 352 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Llanura-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0168 ~ 125 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Llanura-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.01810 ~ 165 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Llanura-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.011012 ~ 205 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Llanura-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0110T12 ~ 205 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Llanura-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.011214 ~ 255 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Llanura-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.011618 ~ 325 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Llanura-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.012022 ~ 355 ~ 30

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma básica Pasador sin collar Forma de punta de cabeza Punta R (forma B)

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico