(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Clavijas de posicionamiento para plantillas y fijaciones: con reborde, tornillo de fijación, precisión g6

Clavijas de posicionamiento para plantillas y fijaciones: con reborde, tornillo de fijación, precisión g6
  • Menor Tiempo de Envío

· Forma: Con hombro
· Forma de la punta de la cabeza: Extremo de punta R

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Perno de posicionamiento para plantillas y accesorios: precisión (g6), hombro, tornillo de fijación: imagen relacionada

· Materiales
Tipo[M] Material[H] Dureza
LATANRedondoAleación de acero 4137Endurecido 35 a 40HRC
LATDNDiamante
TLATANRedondoAleación de acero SCM415 (JIS)Dureza tratada carburada: 55HRC ~ (Profundidad: 0.7 a 0.8)
Anti-carburación en hilos
TLATDNDiamante
Tipo[M] Material[H] Dureza[ S ] Tratamiento de superficies
D-ATANRedondoHerramienta D2 equivalente de acero55HRC ~
(Superficie 3000HV)
Dicoat ® tratado
D-ATDNDiamante
R-ATANRedondoAleación de acero 413735 a 40HRC (Superficie 750HV ~)Revestimiento de cromo duro
R-ATDNDiamante
H-ATANRedondoHerramienta D2 equivalente de acero55HRC ~
(Superficie 3000HV)
Tratamiento con TiCN
H-ATDNDiamante

Especificaciones

Número de parte-P-B-L
   
Tipo D
LANAN 8-P5.0-B15-L10
LATAN 6-P6.8-B14  
 
Número de parteP
Incremento de 0.1 mm
B
Incremento de 1 mm
L1HdRAplicable
Tornillo de ajuste
W
TipoD g6
Endurecido
(Redondo)
LATAN

(Diamante)
LATDN
Carburizado
(Redondo)
TLATAN

(Diamante)
TLATDN
Cromo duro
(Redondo)
R-ATAN

(Diamante)
R-ATDN
Dicoat
(Redondo)
D-ATAN

(Diamante)
D-ATDN
TiCN
(Redondo)
H-ATAN

(Diamante)
H-ATDN
6-0.004
-0.012
3.0~8.0[ ! ]2~30
(B≤Px4)
 8 8 9 41M51~2
8-0.005
-0.014
3.0~10.0 8 811 51.5M51~2
104.5~12.010 813 72M61~3
10T4.5~12.0 5 813 72M61~3
12-0.006
-0.017
9.0~14.0121015 93M84
1613.0~18.0121019134M85
[ ! ]W Dimension D6, D8: W=2 when P>5.0 D10, 10T: W=1 when P<5.0, W=2 when 5.0≤P≤7.0, W=3 when P>7.0
[ ! ]B Dimension 5 mm ~ will be selected for Dicoat® Treated / TiCN Treated items.

Alteraciones

Perno de posicionamiento para plantillas y accesorios: precisión (g6), hombro, tornillo de fijación: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
D-ATAN6-P[3-7/0.1]-B[5-30/1]
D-ATAN8-P[3-9/0.1]-B[5-30/1]
D-ATAN10-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]
D-ATAN10T-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]
D-ATAN12-P[9-13/0.1]-B[5-30/1]
D-ATAN16-P[13-16/0.1]-B[5-30/1]
D-ATDN6-P[3-7/0.1]-B[5-30/1]
D-ATDN8-P[3-9/0.1]-B[5-30/1]
D-ATDN10-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]
D-ATDN10T-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]
D-ATDN12-P[9-13/0.1]-B[5-30/1]
D-ATDN16-P[13-16/0.1]-B[5-30/1]
H-ATAN6-P[3-7/0.1]-B[5-30/1]
H-ATAN8-P[3-9/0.1]-B[5-30/1]
H-ATAN10-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]
H-ATAN10T-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]
H-ATAN12-P[9-13/0.1]-B[5-30/1]
H-ATAN16-P[13-16/0.1]-B[5-30/1]
H-ATDN6-P[3-7/0.1]-B[5-30/1]
H-ATDN8-P[3-9/0.1]-B[5-30/1]
H-ATDN10-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]
H-ATDN10T-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]
H-ATDN12-P[9-13/0.1]-B[5-30/1]
H-ATDN16-P[13-16/0.1]-B[5-30/1]
LATAN6-P[3-7/0.1]-B[5-30/1]
LATAN8-P[3-9/0.1]-B[5-30/1]
LATAN10-P[4-12/0.1]-B[5-30/1]
LATAN10T-P[4-12/0.1]-B[5-30/1]
LATAN12-P[9-13/0.1]-B[5-30/1]
LATAN16-P[13-16/0.1]-B[5-30/1]
LATDN6-P[3-7/0.1]-B[5-30/1]
LATDN8-P[3-9/0.1]-B[5-30/1]
LATDN10-P[4-12/0.1]-B[5-30/1]
LATDN10T-P[4-12/0.1]-B[5-30/1]
LATDN12-P[9-13/0.1]-B[5-30/1]
LATDN16-P[13-16/0.1]-B[5-30/1]
R-ATAN6-P[3-7/0.1]-B[2-30/1]
R-ATAN8-P[3-9/0.1]-B[2-30/1]
R-ATAN10-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]
R-ATAN10T-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]
R-ATAN12-P[9-13/0.1]-B[2-30/1]
R-ATAN16-P[13-16/0.1]-B[2-30/1]
R-ATDN6-P[3-7/0.1]-B[2-30/1]
R-ATDN8-P[3-9/0.1]-B[2-30/1]
R-ATDN10-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]
R-ATDN10T-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]
R-ATDN12-P[9-13/0.1]-B[2-30/1]
R-ATDN16-P[13-16/0.1]-B[2-30/1]
TLATAN6-P[3-7/0.1]-B[2-30/1]
TLATAN8-P[3-9/0.1]-B[2-30/1]
TLATAN10-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]
TLATAN10T-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]
TLATAN12-P[9-13/0.1]-B[2-30/1]
TLATAN16-P[13-16/0.1]-B[2-30/1]
TLATDN6-P[3-7/0.1]-B[2-30/1]
TLATDN8-P[3-9/0.1]-B[2-30/1]
TLATDN10-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]
TLATDN10T-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]
TLATDN12-P[9-13/0.1]-B[2-30/1]
TLATDN16-P[13-16/0.1]-B[2-30/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la cabeza Tratamiento de superficies Tratamiento térmico Concentricidad (cabeza-vástago) Tolerancia del diámetro de la cabeza
(mm)
Diámetro exterior del titular D
(mm)
P Posicionamiento Parte Longitud B
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoDicoat®NingunoGrado de precisión ø0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)Grado de precisión 0/-0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)63 ~ 75 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoDicoat®NingunoGrado de precisión ø0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)Grado de precisión 0/-0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)83 ~ 95 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoDicoat®NingunoGrado de precisión ø0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)Grado de precisión 0/-0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)104.5 ~ 125 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoDicoat®NingunoGrado de precisión ø0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)Grado de precisión 0/-0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)10T4.5 ~ 125 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoDicoat®NingunoGrado de precisión ø0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)Grado de precisión 0/-0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)129 ~ 135 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoDicoat®NingunoGrado de precisión ø0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)Grado de precisión 0/-0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)1613 ~ 165 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Dicoat®NingunoGrado de precisión ø0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)Grado de precisión 0/-0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)63 ~ 75 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Dicoat®NingunoGrado de precisión ø0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)Grado de precisión 0/-0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)83 ~ 95 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Dicoat®NingunoGrado de precisión ø0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)Grado de precisión 0/-0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)104.5 ~ 125 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Dicoat®NingunoGrado de precisión ø0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)Grado de precisión 0/-0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)10T4.5 ~ 125 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Dicoat®NingunoGrado de precisión ø0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)Grado de precisión 0/-0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)129 ~ 135 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Dicoat®NingunoGrado de precisión ø0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)Grado de precisión 0/-0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)1613 ~ 165 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoTiCNNingunoGrado de precisión ø0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)Grado de precisión 0/-0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)63 ~ 75 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoTiCNNingunoGrado de precisión ø0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)Grado de precisión 0/-0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)83 ~ 95 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoTiCNNingunoGrado de precisión ø0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)Grado de precisión 0/-0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)104.5 ~ 125 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoTiCNNingunoGrado de precisión ø0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)Grado de precisión 0/-0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)10T4.5 ~ 125 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoTiCNNingunoGrado de precisión ø0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)Grado de precisión 0/-0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)129 ~ 135 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoTiCNNingunoGrado de precisión ø0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)Grado de precisión 0/-0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)1613 ~ 165 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)TiCNNingunoGrado de precisión ø0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)Grado de precisión 0/-0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)63 ~ 75 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)TiCNNingunoGrado de precisión ø0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)Grado de precisión 0/-0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)83 ~ 95 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)TiCNNingunoGrado de precisión ø0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)Grado de precisión 0/-0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)104.5 ~ 125 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)TiCNNingunoGrado de precisión ø0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)Grado de precisión 0/-0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)10T4.5 ~ 125 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)TiCNNingunoGrado de precisión ø0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)Grado de precisión 0/-0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)129 ~ 135 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)TiCNNingunoGrado de precisión ø0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)Grado de precisión 0/-0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)1613 ~ 165 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoLlanuraTemple de inmersiónGrado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0163 ~ 75 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoLlanuraTemple de inmersiónGrado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0183 ~ 95 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoLlanuraTemple de inmersiónGrado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.01104 ~ 125 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoLlanuraTemple de inmersiónGrado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0110T4 ~ 125 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoLlanuraTemple de inmersiónGrado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.01129 ~ 135 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoLlanuraTemple de inmersiónGrado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.011613 ~ 165 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)LlanuraTemple de inmersiónGrado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0163 ~ 75 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)LlanuraTemple de inmersiónGrado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0183 ~ 95 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)LlanuraTemple de inmersiónGrado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.01104 ~ 125 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)LlanuraTemple de inmersiónGrado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0110T4 ~ 125 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)LlanuraTemple de inmersiónGrado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.01129 ~ 135 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)LlanuraTemple de inmersiónGrado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.011613 ~ 165 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoCromo duro-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0163 ~ 72 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoCromo duro-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0183 ~ 92 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoCromo duro-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.01104.5 ~ 122 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoCromo duro-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0110T4.5 ~ 122 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoCromo duro-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.01129 ~ 132 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoCromo duro-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.011613 ~ 162 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Cromo duro-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0163 ~ 72 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Cromo duro-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0183 ~ 92 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Cromo duro-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.01104.5 ~ 122 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Cromo duro-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0110T4.5 ~ 122 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Cromo duro-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.01129 ~ 132 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Cromo duro-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.011613 ~ 162 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoLlanura-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0163 ~ 72 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoLlanura-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0183 ~ 92 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoLlanura-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.01104.5 ~ 122 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoLlanura-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0110T4.5 ~ 122 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoLlanura-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.01129 ~ 132 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoLlanura-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.011613 ~ 162 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Llanura-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0163 ~ 72 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Llanura-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0183 ~ 92 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Llanura-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.01104.5 ~ 122 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Llanura-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0110T4.5 ~ 122 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Llanura-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.01129 ~ 132 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Llanura-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.011613 ~ 162 ~ 30

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma básica Pin de plantilla con collar Forma de punta de cabeza Punta R (forma B)

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico