(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pasadores de posicionamiento para plantillas y fijaciones: con resalte, roscado, precisión g6

Pasadores de posicionamiento para plantillas y fijaciones: con resalte, roscado, precisión g6
  • Menor Tiempo de Envío

· Forma: Con hombro
· Forma de la punta de la cabeza: Extremo de punta R
· Estilo de caña: Roscado

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Perno de posicionamiento para plantillas y accesorios: precisión (g6), hombro, roscado: imagen relacionada

· Materiales
Tipo[M] Material[H] Dureza
LANANRedondoAleación de acero 4137Endurecido 35 a 40HRC
LANDNDiamante
TLANANRedondoAleación de acero SCM415 (JIS)Carburizado 55HRC ~
(profundidad 0.7 a 0.8) / Anti-carburación en hilos
TLANDNDiamante
Tipo[M] Material[H] Dureza[ S ] Tratamiento de superficies
R-ANANRedondoAleación de acero 413735 a 40HRC (Superficie 750HV ~)Revestimiento de cromo duro
R-ANDNDiamante
D-ANANRedondoHerramienta D2 equivalente de acero55HRC ~
(Superficie 3000HV)
Dicoat ® tratado
D-ANDNDiamante
H-ANANRedondoHerramienta D2 equivalente de acero55HRC ~
(Superficie 3000HV)
Tratamiento con TiCN
H-ANDNDiamante

Especificaciones

Número de parte-P-B-L
   
Tipo D
LANAN 8-P5.0-B15-L10
LATAN 6-P6.8-B14  
 
Número de parteP
Incremento de 0.1 mm
B
Incremento de 1 mm
L
Selección
1HRW
TipoD g6
Endurecido
(Redondo)
LANAN

(Diamante)
LANDN
Carburizado
(Redondo)
TLANAN

(Diamante)
TLANDN
Cromo duro
(Redondo)
R-ANAN

(Diamante)
R-ANDN
Dicoat
(Redondo)
D-ANAN

(Diamante)
D-ANDN
TiCN
(Redondo)
H-ANAN

(Diamante)
H-ANDN
6-0.004
-0.012
3.0~8.0[ ! ]2~30
(B≤P×4)
5810     6 911~2
8-0.005
-0.014
3.0~10.058101215  10111.51~2
104.5~12.0(5)(8)101215  121321~3
10T4.5~12.0(5)(8)101215  181321~3
12-0.006
-0.017
9.0~14.0 (8)10121518 151534
1613.0~18.0  (10)12151820181945
[ ! ]W Dimension D6, D8: W=2 when P>5.0 D10, 10T: W=1 when P<5.0, W=2 when 5.0≤P≤7.0, W=3 when P>7.0 [ NG ]L dimension in ( ) is not applicable to Diamond Shape, Dicoat® and TiCN treatment.
[ ! ]B Dimension 5 mm ~ will be selected for Dicoat® Treated / TiCN Treated items.

Alteraciones

Perno de posicionamiento para plantillas y accesorios: precisión (g6), hombro, roscado: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
D-ANAN6-P[3-7/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10]
D-ANAN8-P[3-9/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
D-ANAN10-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]
D-ANAN10T-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]
D-ANAN12-P[9-13/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15,​18]
D-ANAN16-P[13-16/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​15,​18,​20]
D-ANDN6-P[3-7/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10]
D-ANDN8-P[3-9/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
D-ANDN10-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]
D-ANDN10T-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]
D-ANDN12-P[9-13/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15,​18]
D-ANDN16-P[13-16/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​15,​18,​20]
H-ANAN6-P[3-7/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10]
H-ANAN8-P[3-9/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
H-ANAN10-P[0.1,​4.5,​12]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]
H-ANAN10-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]
H-ANAN10T-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]
H-ANAN12-P[9-13/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15,​18]
H-ANAN16-P[13-16/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​15,​18,​20]
H-ANDN6-P[3-7/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10]
H-ANDN8-P[3-9/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
H-ANDN10-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]
H-ANDN10T-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]
H-ANDN12-P[9-13/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15,​18]
H-ANDN16-P[13-16/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​15,​18,​20]
LANAN6-P[3-7/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10]
LANAN8-P[3-9/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
LANAN10-P[4-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
LANAN10T-P[4-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
LANAN12-P[9-13/0.1]-B[5-30/1]-L[8,​10,​12,​15,​18]
LANAN16-P[13-16/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15,​18,​20]
LANDN6-P[3-7/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10]
LANDN8-P[3-9/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
LANDN10-P[4-12/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]
LANDN10T-P[4-12/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]
LANDN12-P[9-13/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15,​18]
LANDN16-P[13-16/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​15,​18,​20]
R-ANAN6-P[3-7/0.1]-B[2-30/1]-L[5,​8,​10]
R-ANAN8-P[3-9/0.1]-B[2-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
R-ANAN10-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
R-ANAN10T-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
R-ANAN12-P[9-13/0.1]-B[2-30/1]-L[8,​10,​12,​15,​18]
R-ANAN16-P[13-16/0.1]-B[2-30/1]-L[10,​12,​15,​18,​20]
R-ANDN6-P[3-7/0.1]-B[2-30/1]-L[5,​8,​10]
R-ANDN8-P[3-9/0.1]-B[2-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
R-ANDN10-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-L[10,​12,​15]
R-ANDN10T-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-L[10,​12,​15]
R-ANDN12-P[9-13/0.1]-B[2-30/1]-L[10,​12,​15,​18]
R-ANDN16-P[13-16/0.1]-B[2-30/1]-L[12,​15,​18,​20]
TLANAN6-P[3-7/0.1]-B[2-30/1]-L[5,​8,​10]
TLANAN8-P[3-9/0.1]-B[2-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
TLANAN10-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
TLANAN10T-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
TLANAN12-P[9-13/0.1]-B[2-30/1]-L[8,​10,​12,​15,​18]
TLANAN16-P[13-16/0.1]-B[2-30/1]-L[10,​12,​15,​18,​20]
TLANDN6-P[3-7/0.1]-B[2-30/1]-L[5,​8,​10]
TLANDN8-P[3-9/0.1]-B[2-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
TLANDN10-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-L[10,​12,​15]
TLANDN10T-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-L[10,​12,​15]
TLANDN12-P[9-13/0.1]-B[2-30/1]-L[10,​12,​15,​18]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la cabeza Tratamiento de superficies Tratamiento térmico Concentricidad (cabeza-vástago) Tolerancia del diámetro de la cabeza
(mm)
Diámetro exterior del titular D
(mm)
Longitud de sección de montaje L
(mm)
P Posicionamiento Parte Longitud B
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoDicoat®NingunoGrado de precisión ø0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)Grado de precisión 0/-0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)65 ~ 103 ~ 75 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoDicoat®NingunoGrado de precisión ø0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)Grado de precisión 0/-0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)85 ~ 153 ~ 95 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoDicoat®NingunoGrado de precisión ø0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)Grado de precisión 0/-0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)1010 ~ 154.5 ~ 125 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoDicoat®NingunoGrado de precisión ø0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)Grado de precisión 0/-0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)10T10 ~ 154.5 ~ 125 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoDicoat®NingunoGrado de precisión ø0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)Grado de precisión 0/-0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)1210 ~ 189 ~ 135 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoDicoat®NingunoGrado de precisión ø0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)Grado de precisión 0/-0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)1612 ~ 2013 ~ 165 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Dicoat®NingunoGrado de precisión ø0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)Grado de precisión 0/-0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)65 ~ 103 ~ 75 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Dicoat®NingunoGrado de precisión ø0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)Grado de precisión 0/-0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)85 ~ 153 ~ 95 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Dicoat®NingunoGrado de precisión ø0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)Grado de precisión 0/-0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)1010 ~ 154.5 ~ 125 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Dicoat®NingunoGrado de precisión ø0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)Grado de precisión 0/-0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)10T10 ~ 154.5 ~ 125 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Dicoat®NingunoGrado de precisión ø0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)Grado de precisión 0/-0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)1210 ~ 189 ~ 135 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Dicoat®NingunoGrado de precisión ø0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)Grado de precisión 0/-0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)1612 ~ 2013 ~ 165 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoTiCNNingunoGrado de precisión ø0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)Grado de precisión 0/-0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)65 ~ 103 ~ 75 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoTiCNNingunoGrado de precisión ø0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)Grado de precisión 0/-0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)85 ~ 153 ~ 95 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoTiCNNingunoGrado de precisión ø0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)Grado de precisión 0/-0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)1010 ~ 150.1 ~ 125 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoTiCNNingunoGrado de precisión ø0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)Grado de precisión 0/-0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)1010 ~ 154.5 ~ 125 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoTiCNNingunoGrado de precisión ø0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)Grado de precisión 0/-0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)10T10 ~ 154.5 ~ 125 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoTiCNNingunoGrado de precisión ø0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)Grado de precisión 0/-0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)1210 ~ 189 ~ 135 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoTiCNNingunoGrado de precisión ø0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)Grado de precisión 0/-0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)1612 ~ 2013 ~ 165 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)TiCNNingunoGrado de precisión ø0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)Grado de precisión 0/-0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)65 ~ 103 ~ 75 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)TiCNNingunoGrado de precisión ø0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)Grado de precisión 0/-0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)85 ~ 153 ~ 95 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)TiCNNingunoGrado de precisión ø0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)Grado de precisión 0/-0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)1010 ~ 154.5 ~ 125 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)TiCNNingunoGrado de precisión ø0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)Grado de precisión 0/-0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)10T10 ~ 154.5 ~ 125 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)TiCNNingunoGrado de precisión ø0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)Grado de precisión 0/-0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)1210 ~ 189 ~ 135 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)TiCNNingunoGrado de precisión ø0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)Grado de precisión 0/-0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)1612 ~ 2013 ~ 165 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoLlanuraTemple de inmersiónGrado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0165 ~ 103 ~ 75 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoLlanuraTemple de inmersiónGrado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0185 ~ 153 ~ 95 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoLlanuraTemple de inmersiónGrado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.01105 ~ 154 ~ 125 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoLlanuraTemple de inmersiónGrado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0110T5 ~ 154 ~ 125 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoLlanuraTemple de inmersiónGrado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.01128 ~ 189 ~ 135 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoLlanuraTemple de inmersiónGrado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.011610 ~ 2013 ~ 165 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)LlanuraTemple de inmersiónGrado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0165 ~ 103 ~ 75 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)LlanuraTemple de inmersiónGrado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0185 ~ 153 ~ 95 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)LlanuraTemple de inmersiónGrado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.011010 ~ 154 ~ 125 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)LlanuraTemple de inmersiónGrado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0110T10 ~ 154 ~ 125 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)LlanuraTemple de inmersiónGrado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.011210 ~ 189 ~ 135 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)LlanuraTemple de inmersiónGrado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.011612 ~ 2013 ~ 165 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoCromo duro-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0165 ~ 103 ~ 72 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoCromo duro-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0185 ~ 153 ~ 92 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoCromo duro-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.01105 ~ 154.5 ~ 122 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoCromo duro-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0110T5 ~ 154.5 ~ 122 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoCromo duro-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.01128 ~ 189 ~ 132 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoCromo duro-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.011610 ~ 2013 ~ 162 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Cromo duro-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0165 ~ 103 ~ 72 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Cromo duro-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0185 ~ 153 ~ 92 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Cromo duro-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.011010 ~ 154.5 ~ 122 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Cromo duro-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0110T10 ~ 154.5 ~ 122 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Cromo duro-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.011210 ~ 189 ~ 132 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Cromo duro-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.011612 ~ 2013 ~ 162 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoLlanura-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0165 ~ 103 ~ 72 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoLlanura-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0185 ~ 153 ~ 92 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoLlanura-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.01105 ~ 154.5 ~ 122 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoLlanura-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0110T5 ~ 154.5 ~ 122 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoLlanura-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.01128 ~ 189 ~ 132 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoLlanura-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.011610 ~ 2013 ~ 162 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Llanura-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0165 ~ 103 ~ 72 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Llanura-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0185 ~ 153 ~ 92 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Llanura-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.011010 ~ 154.5 ~ 122 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Llanura-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.0110T10 ~ 154.5 ~ 122 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Llanura-Grado de precisión ø0.01Grado de precisión 0/-0.011210 ~ 189 ~ 132 ~ 30

Cargando…

Más información

■ Características: Para el grado de precisión, la tolerancia de dimensión P es 1 o (para grado estándar, ), la concentricidad es 0.01 o 0.02 (para Grado estándar, 0.03 o 0.05).
 

Información básica

Forma básica Pin de plantilla con collar Forma de punta de cabeza Punta R (forma B) Estilo de varilla Rosca macho

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico