(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pines de Localización de Cabeza Pequeña - Plásticos, cabeza y punta seleccionable, vástago recto.

Pines de Localización de Cabeza Pequeña - Plásticos, cabeza y punta seleccionable, vástago recto.
  • Menor Tiempo de Envío

Pines de localización de resina con cabeza pequeña. Se utiliza para evitar posibles arañazos. El tipo de punta es seleccionable en 3 opciones distintas: cónica, esférica o plana. La forma de la cabeza es seleccionable entre redonda o de diamante. Distintos materiales disponibles como poliacetal, nylon MC y PEEK. Dimensiones L/P/B configurables.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Clavijas de localización de resina: cabeza pequeña, cónica, configurable en P: imagen relacionada
· Materiales
TipoForma de la cabeza[M] MaterialTemperatura ambiente de funcionamiento
P configurableP, L, B Configurable
JPZSFJPZSA (afilado)
FA (plano)
Q (esfera)
Poliacetal (negro)-45~95°C
MJPZSMFPZSMC Nylon (Azul)-40~120°C
DJPZSDFPZSNailon MC conductor CDR2 (negro)-40~120°C
JKPZSFKPZSPEEK (marfil natural)-50~250°C
[ ! ]Algunas combinaciones no están disponibles. Consulte la lista de disponibilidad para seleccionar la combinación disponible.
[ ! ]La tolerancia del diámetro exterior es el resultado de la medición a temperatura ambiente.
[ ! ]Características de poliacetal, nailon MC, nailon MC conductor, PEEK >> Haga clic aquí y Haga clic aquí
(Para poliacetal y nailon MC, consulte el grado estándar).
 

Especificaciones

Número de parte-P-L-B
MFPZSQ6-P5.50-L10-B5.0
■P configurable
Número de parteP
Incremento de 0.01 mm
LB
TipoForma de la cabeza
Selección
DTolerancia D m6
JPZS
MJPZS
DJPZS
JKPZS
A (Cónico)
Q (Esfera)
2+0.008
+0.002
1.00~ 2.0042
31.00~ 3.0053
4+0.012
+0.004
2.00~ 4.00
52.00~ 5.00105
62.00~ 6.00
8+0.018
+0.007
3.00~ 8.00156
103.00~10.008
■P, L, B configurables
Número de parteP
Incremento de 0.01 mm
L
Incremento de 1 mm
B
Incremento de 0.1 mm
TipoFormaDTolerancia D m6
FJPZS
MFPZS
DFPZS
FKPZS
A (Cónico)
FA (Plano)
Q (Esfera)
2+0.008
+0.002
1.00~ 2.002~42.0~10.0
31.00~ 3.003~62.0~10.0
4+0.012
+0.004
2.00~ 4.004~82.0~10.0
52.00~ 5.005~102.0~10.0
62.00~ 6.006~122.0~12.0
8+0.018
+0.007
3.00~ 8.008~162.0~15.0
103.00~10.0010~203.0~20.0
Dm
20.50
31
41
52
6
83
10

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
DFPZSA2-B[2-10/0.1]
DFPZSA2-L[2-4/1]
DFPZSA2-P[1-2/0.01]
DFPZSA3-P[1-3/0.01]-L[3-6/1]-B[2-10/0.1]
DFPZSA4-P[2-4/0.01]-L[4-8/1]-B[2-10/0.1]
DFPZSA5-P[2-5/0.01]-L[5-10/1]-B[2-10/0.1]
DFPZSA6-P[2-6/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1]
DFPZSA8-P[3-8/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1]
DFPZSA10-P[3-10/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1]
DFPZSFA2-P[1-2/0.01]-L[2-4/1]-B[2-10/0.1]
DFPZSFA3-P[1-3/0.01]-L[3-6/1]-B[2-10/0.1]
DFPZSFA4-P[2-4/0.01]-L[4-8/1]-B[2-10/0.1]
DFPZSFA5-P[2-5/0.01]-L[5-10/1]-B[2-10/0.1]
DFPZSFA6-P[2-6/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1]
DFPZSFA8-P[3-8/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1]
DFPZSFA10-P[3-10/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1]
DFPZSQ2-B[2-10/0.1]
DFPZSQ2-L[2-4/1]
DFPZSQ2-P[1-2/0.01]
DFPZSQ3-P[1-3/0.01]-L[3-6/1]-B[2-10/0.1]
DFPZSQ4-P[2-4/0.01]-L[4-8/1]-B[2-10/0.1]
DFPZSQ5-P[2-5/0.01]-L[5-10/1]-B[2-10/0.1]
DFPZSQ6-P[2-6/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1]
DFPZSQ8-P[3-8/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1]
DFPZSQ10-P[3-10/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1]
DJPZSA2-P[1-2/0.01]
DJPZSA3-P[1-3/0.01]
DJPZSA4-P[2-4/0.01]
DJPZSA5-P[2-5/0.01]
DJPZSA6-P[2-6/0.01]
DJPZSA8-P[3-8/0.01]
DJPZSA10-P[3-10/0.01]
DJPZSQ2-P[1-2/0.01]
DJPZSQ3-P[1-3/0.01]
DJPZSQ4-P[2-4/0.01]
DJPZSQ5-P[2-5/0.01]
DJPZSQ6-P[2-6/0.01]
DJPZSQ8-P[3-8/0.01]
DJPZSQ10-P[3-10/0.01]
FJPZSA2-P[1-2/0.01]-L[2-4/1]-B[2-10/0.1]
FJPZSA3-P[1-3/0.01]-L[3-6/1]-B[2-10/0.1]
FJPZSA4-P[2-4/0.01]-L[4-8/1]-B[2-10/0.1]
FJPZSA5-P[2-5/0.01]-L[5-10/1]-B[2-10/0.1]
FJPZSA6-P[2-6/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1]
FJPZSA8-P[3-8/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1]
FJPZSA10-P[3-10/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1]
FJPZSFA2-P[1-2/0.01]-L[2-4/1]-B[2-10/0.1]
FJPZSFA3-P[1-3/0.01]-L[3-6/1]-B[2-10/0.1]
FJPZSFA4-P[2-4/0.01]-L[4-8/1]-B[2-10/0.1]
FJPZSFA5-P[2-5/0.01]-L[5-10/1]-B[2-10/0.1]
FJPZSFA6-P[2-6/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1]
FJPZSFA8-P[3-8/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1]
FJPZSFA10-P[3-10/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1]
FJPZSQ2-P[1-2/0.01]-L[2-4/1]-B[2-10/0.1]
FJPZSQ3-P[1-3/0.01]-L[3-6/1]-B[2-10/0.1]
FJPZSQ4-P[2-4/0.01]-L[4-8/1]-B[2-10/0.1]
FJPZSQ5-P[2-5/0.01]-L[5-10/1]-B[2-10/0.1]
FJPZSQ6-P[2-6/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1]
FJPZSQ8-P[3-8/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1]
FJPZSQ10-P[3-10/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de punta de cabeza Material Diámetro exterior del lado de posicionamiento P
(mm)
Diámetro exterior lateral montado D
(mm)
Longitud de sección de montaje L
(mm)
Posicionamiento de la longitud de la porción B
(mm)
Longitud de Rosca ML
(mm)
Posicionamiento Parte Longitud B
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cónico[Resina] Conductivo MC Nylon CDR2-2---2 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cónico[Resina] Conductivo MC Nylon CDR2-22 ~ 4---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cónico[Resina] Conductivo MC Nylon CDR21 ~ 22----
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cónico[Resina] Conductivo MC Nylon CDR21 ~ 333 ~ 6--2 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cónico[Resina] Conductivo MC Nylon CDR22 ~ 444 ~ 8--2 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cónico[Resina] Conductivo MC Nylon CDR22 ~ 555 ~ 10--2 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cónico[Resina] Conductivo MC Nylon CDR22 ~ 666 ~ 12--2 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cónico[Resina] Conductivo MC Nylon CDR23 ~ 888 ~ 16--2 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cónico[Resina] Conductivo MC Nylon CDR23 ~ 101010 ~ 20--3 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Plano[Resina] Conductivo MC Nylon CDR21 ~ 222 ~ 4--2 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Plano[Resina] Conductivo MC Nylon CDR21 ~ 333 ~ 6--2 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Plano[Resina] Conductivo MC Nylon CDR22 ~ 444 ~ 8--2 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Plano[Resina] Conductivo MC Nylon CDR22 ~ 555 ~ 10--2 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Plano[Resina] Conductivo MC Nylon CDR22 ~ 666 ~ 12--2 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Plano[Resina] Conductivo MC Nylon CDR23 ~ 888 ~ 16--2 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Plano[Resina] Conductivo MC Nylon CDR23 ~ 101010 ~ 20--3 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Superficie esférica[Resina] Conductivo MC Nylon CDR2-2---2 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Superficie esférica[Resina] Conductivo MC Nylon CDR2-22 ~ 4---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Superficie esférica[Resina] Conductivo MC Nylon CDR21 ~ 22----
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Superficie esférica[Resina] Conductivo MC Nylon CDR21 ~ 333 ~ 6--2 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Superficie esférica[Resina] Conductivo MC Nylon CDR22 ~ 444 ~ 8--2 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Superficie esférica[Resina] Conductivo MC Nylon CDR22 ~ 555 ~ 10--2 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Superficie esférica[Resina] Conductivo MC Nylon CDR22 ~ 666 ~ 12--2 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Superficie esférica[Resina] Conductivo MC Nylon CDR23 ~ 888 ~ 16--2 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Superficie esférica[Resina] Conductivo MC Nylon CDR23 ~ 101010 ~ 20--3 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cónico[Resina] Conductivo MC Nylon CDR21 ~ 22-42-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cónico[Resina] Conductivo MC Nylon CDR21 ~ 33-53-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cónico[Resina] Conductivo MC Nylon CDR22 ~ 44-53-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cónico[Resina] Conductivo MC Nylon CDR22 ~ 55-105-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cónico[Resina] Conductivo MC Nylon CDR22 ~ 66-105-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cónico[Resina] Conductivo MC Nylon CDR23 ~ 88-156-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cónico[Resina] Conductivo MC Nylon CDR23 ~ 1010-158-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Superficie esférica[Resina] Conductivo MC Nylon CDR21 ~ 22-42-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Superficie esférica[Resina] Conductivo MC Nylon CDR21 ~ 33-53-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Superficie esférica[Resina] Conductivo MC Nylon CDR22 ~ 44-53-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Superficie esférica[Resina] Conductivo MC Nylon CDR22 ~ 55-105-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Superficie esférica[Resina] Conductivo MC Nylon CDR22 ~ 66-105-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Superficie esférica[Resina] Conductivo MC Nylon CDR23 ~ 88-156-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Superficie esférica[Resina] Conductivo MC Nylon CDR23 ~ 1010-158-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Cónico[Resina] Poliacetal1 ~ 222 ~ 4--2 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Cónico[Resina] Poliacetal1 ~ 333 ~ 6--2 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Cónico[Resina] Poliacetal2 ~ 444 ~ 8--2 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Cónico[Resina] Poliacetal2 ~ 555 ~ 10--2 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Cónico[Resina] Poliacetal2 ~ 666 ~ 12--2 ~ 12
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Cónico[Resina] Poliacetal3 ~ 888 ~ 16--2 ~ 15
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Cónico[Resina] Poliacetal3 ~ 101010 ~ 20--3 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Plano[Resina] Poliacetal1 ~ 222 ~ 4--2 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Plano[Resina] Poliacetal1 ~ 333 ~ 6--2 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Plano[Resina] Poliacetal2 ~ 444 ~ 8--2 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Plano[Resina] Poliacetal2 ~ 555 ~ 10--2 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Plano[Resina] Poliacetal2 ~ 666 ~ 12--2 ~ 12
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Plano[Resina] Poliacetal3 ~ 888 ~ 16--2 ~ 15
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Plano[Resina] Poliacetal3 ~ 101010 ~ 20--3 ~ 20
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Superficie esférica[Resina] Poliacetal1 ~ 222 ~ 4--2 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Superficie esférica[Resina] Poliacetal1 ~ 333 ~ 6--2 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Superficie esférica[Resina] Poliacetal2 ~ 444 ~ 8--2 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Superficie esférica[Resina] Poliacetal2 ~ 555 ~ 10--2 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Superficie esférica[Resina] Poliacetal2 ~ 666 ~ 12--2 ~ 12
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Superficie esférica[Resina] Poliacetal3 ~ 888 ~ 16--2 ~ 15
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Superficie esférica[Resina] Poliacetal3 ~ 101010 ~ 20--3 ~ 20

Cargando…

 

Información básica

Forma básica Cabeza pequeña Forma de la cabeza Redondo Manejar Ninguno
Estilo de varilla Recto (Presione Fit) Tratamiento térmico Ninguno Acabado superficial Ninguno
Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento 0/-0.05 Tolerancia de diámetro de vástago m6