(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Pasadores de localización de plástico que evitan daños a la pieza de trabajo.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
JPEAJ3-P10-B11
Tipo | [M] Material | Temperatura ambiente de funcionamiento | |
JPAJ (Grado estándar) | FPAJ (Grado de precisión) | Poliacetal (blanco) | -45~95°C |
JPEAJ (Grado estándar) | FPEAJ (Grado de precisión) | PEEK (Marfil natural) | -50~250°C |
Número de parte | - | P | - | B |
JPAJ3 | - | P8 | - | B15 |
Número de parte | P (grado estándar) | P (grado de precisión) | B Incremento de 1 mm | m | d1 | d2 | ? | Tornillo aplicable | ||||
Tipo | No. | Incremento de 1 mm | Tolerancia | Incremento de 0.1 mm | Tolerancia | |||||||
JPAJ JPEAJ | FPAJ FPEAJ | 3 | ?8~10 | ?0 -0.2 | ?8.0~10.0 | ?0 -0.05 | 10~25 | 2 | 6.5 | 3.5 | 4.5 | M3 |
4 | 10~12 | 10.0~12.0 | 15~35 | 3 | 8.0 | 4.5 | 5.5 | M4 | ||||
5 | 12~16 | 12.0~16.0 | 15~50 | 4 | 9.5 | 5.5 | 6.5 | M5 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
JPEAJ3-P10-B11 |
Cargando…
Forma básica | Atornillado | Forma de la cabeza | Redondo | Forma de punta de cabeza | Cónico |
---|---|---|---|---|---|
Manejar | Atornillado | Estilo de varilla | Recto (Presione Fit) | Tratamiento térmico | Ninguno |
Acabado superficial | Ninguno |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente