(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pines de Localización de Cabeza Pequeña - Plásticos, cabeza redonda y punta seleccionable, vástago recto con centro de metal.

Pines de Localización de Cabeza Pequeña - Plásticos, cabeza redonda y punta seleccionable, vástago recto con centro de metal.

Pines de ubicación con diámetro de pin de �4 o menos. 4 formas de punta diferentes seleccionables.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Pasadores de localización de resina - diámetro pequeño, esfera, tolerancia estándar: imagen relacionada
· Materiales
Número de pieza[M] Material
Forma de la guía de inserción, toleranciaCódigo de material
SNS (esfera, tolerancia estándar)BBBaquelita (negra)
SNP (esfera, tolerancia seleccionable)PMPoliacetal (blanco)
SPS (plano, tolerancia estándar)ECNailon MC conductor CDR6 (negro)
SNSH (cabeza pequeña, tolerancia estándar)PKPEEK (marfil natural)
[ ! ]Algunas combinaciones no están disponibles. Consulte la lista de disponibilidad para seleccionar la combinación disponible.
[ ! ]El material de la varilla del núcleo es acero inoxidable 304.
[ ! ]Hay una parte plana de ⌀0.2 o inferior en la punta de tipo recto, tipo esférico y tipo de cabeza pequeña.
[ NG ]El nailon MC plano no está disponible.
[ ! ]La tolerancia del diámetro exterior es el resultado de la medición a temperatura ambiente.
 

Especificaciones

Número de parte-D-L-P-B
SPSBB-D1.5-L7.5
SNSHPM-D1.5-L10.0-P1.0-B1.5
dK
0.48.5
0.710
1.016
· Longitud de la barra central
Recto, Esfera: El más pequeño de los siguientes. L- (D/2 + (2)) o el valor de la fila K en la tabla anterior
Recto, plano: el más pequeño de los siguientes. L- (2) o el valor de la fila K en la tabla de arriba
Cabeza pequeña: la más pequeña de las siguientes. (L + B) - (P/2 +) o el valor de la fila K en la tabla anterior
■ Esfera, plana, tolerancia estándar
Número de parteD
Incremento de 0.1 mm
Tolerancia D m6L
Incremento de 0.5 mm
d
Forma de guía de inserciónCódigo de material
SNS (Esfera)

SPS (Plano)
BB
PM
EC (Solo esfera)
PK
1.0~2.0+0.008
+0.002
5.0~20.00.7
2.1~3.01.0
■ Esfera, tolerancia seleccionable
Número de parteD
Incremento de 0.01 mm
L
Incremento de 0.1 mm
d
Forma de guía de inserciónCódigo de materialD Tolerancia seleccionable
SNPBB
PM
EC
PK
M (m6)
G (g6)
H (h7)
1.00~2.005.0~20.00.7
2.01~3.001.0
■ Cabeza pequeña, tolerancia estándar
Número de parteD
Incremento de 0.1 mm
Tolerancia D m6L
Incremento de 0.1 mm
P
Incremento de 0.1 mm
B
Incremento de 0.1 mm
d
Forma de guía de inserciónCódigo de material
SNSHBB
PM
EC
PK
1.1~2.0+0.008
+0.002
5.0~18.51.0~1.9
(D> P)
1.5~10.0
(B-P/2≥1.0)
0.4
2.1~3.01.0~2.9
(D> P)
0.7
[ ! ]Cuando D≤2, L + B≤15 Cuando D> 2, L + B≤20

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SNPBBG-D[1-3/0.01]-L[5-20/0.1]
SNPBBH-D[1-3/0.01]-L[5-20/0.1]
SNPBBM-D[1-3/0.01]-L[5-20/0.1]
SNPPKG-D[1-3/0.01]-L[5-20/0.1]
SNPPKH-D[1-3/0.01]-L[5-20/0.1]
SNPPKM-D[1-3/0.01]-L[5-20/0.1]
SNPPMG-D[1-3/0.01]-L[5-20/0.1]
SNPPMH-D[1-3/0.01]-L[5-20/0.1]
SNPPMM-D[1-3/0.01]-L[5-20/0.1]
SNSBB-D[1-3/0.1]-L[5-20/0.5]
SNSEC-D[1-3/0.1]-L[5-20/0.5]
SNSHEC-D[1.1-3/0.1]-L[5-18.5/0.1]-P[1-2.9/0.1]-B[1.5-10/0.1]
SNSHPM-D[1.1-3/0.1]-L[5-18.5/0.1]-P[1-2.9/0.1]-B[1.5-10/0.1]
SNSPK-D[1-3/0.1]-L[5-20/0.5]
SNSPM-D[1-3/0.1]-L[5-20/0.5]
SPSBB-D[1-3/0.1]-L[5-20/0.5]
SPSPK-D[1-3/0.1]-L[5-20/0.5]
SPSPM-D[1-3/0.1]-L[5-20/0.5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma básica Forma de punta de cabeza Material Diámetro exterior del lado de posicionamiento P
(mm)
Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento Tolerancia de diámetro de vástago Longitud de sección de montaje L
(mm)
D
(mm)
Posicionamiento Longitud Lateral B
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto / Con ventilación de aireSuperficie esférica[Resina] Baquelita-g6g65 ~ 201 ~ 3-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto / Con ventilación de aireSuperficie esférica[Resina] Baquelita-P h7P h75 ~ 201 ~ 3-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto / Con ventilación de aireSuperficie esférica[Resina] Baquelita-m6m65 ~ 201 ~ 3-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto / Con ventilación de aireSuperficie esférica[Resina] PEEK-g6g65 ~ 201 ~ 3-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto / Con ventilación de aireSuperficie esférica[Resina] PEEK-P h7P h75 ~ 201 ~ 3-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto / Con ventilación de aireSuperficie esférica[Resina] PEEK-m6m65 ~ 201 ~ 3-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto / Con ventilación de aireSuperficie esférica[Resina] Poliacetal-g6g65 ~ 201 ~ 3-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto / Con ventilación de aireSuperficie esférica[Resina] Poliacetal-P h7P h75 ~ 201 ~ 3-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto / Con ventilación de aireSuperficie esférica[Resina] Poliacetal-m6m65 ~ 201 ~ 3-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto / Con ventilación de aireSuperficie esférica[Resina] Baquelita-m6m65 ~ 201 ~ 3-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto / Con ventilación de aireSuperficie esférica[Resina] Conductivo MC Nylon CDR6-m6m65 ~ 201 ~ 3-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cabeza pequeñaSuperficie esférica[Resina] Conductivo MC Nylon CDR61 ~ 2.90/-0.01m65 ~ 18.51.1 ~ 31.5 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cabeza pequeñaSuperficie esférica[Resina] Poliacetal1 ~ 2.90/-0.01m65 ~ 18.51.1 ~ 31.5 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto / Con ventilación de aireSuperficie esférica[Resina] PEEK-m6m65 ~ 201 ~ 3-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto / Con ventilación de aireSuperficie esférica[Resina] Poliacetal-m6m65 ~ 201 ~ 3-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto / Con ventilación de airePlano[Resina] Baquelita-m6m65 ~ 201 ~ 3-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto / Con ventilación de airePlano[Resina] PEEK-m6m65 ~ 201 ~ 3-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto / Con ventilación de airePlano[Resina] Poliacetal-m6m65 ~ 201 ~ 3-

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma de la cabeza Redondo Manejar Ninguno Estilo de varilla Recto (Presione Fit)
Tratamiento térmico Ninguno Acabado superficial Ninguno

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico