(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pines de Localización de Cabeza y Diámetro Pequeño - Cabeza redonda, punta seleccionable y vástago recto.

Pines de Localización de Cabeza y Diámetro Pequeño - Cabeza redonda, punta seleccionable y vástago recto.
  • Menor Tiempo de Envío

Pines de ubicación con diámetro de pin de �4 o menos. 4 formas de punta diferentes seleccionables.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Pasadores de ubicación: diámetro pequeño, plano, tolerancia estándar: imagen relacionada
· Materiales
Número de pieza[M] Material[D] Dureza
Forma de la guía de inserción TipoCódigo de material
SF (plano)
SP (esfera)
ST (estrechamiento R)
SX (cónico)
KH
(L seleccionable)
SH
(L configurable)
PH
(L configurable y tolerancia seleccionable)
THerramienta de acero W1-9Dureza tratada: 50 a 58HRC
SAcero inoxidable 304-
SGAcero inoxidable 304 (piezas SR pulidas)-
DGHerramienta de acero H13 (piezas SR pulidas)Dureza tratada: 40 a 52HRC
C440C o 420 acero inoxidableDureza tratada: 50 a 55HRC
[ ! ]Los códigos de material SG y DG se aplican únicamente al tipo de esfera configurable L.
[ ! ]El tipo seleccionable L es aplicable solo a la esfera.
[ ! ]Características de la herramienta de acero W1-9 >> P.1310
 

Especificaciones

■ L seleccionable
Número de parte-D-L
SPKHT-D2-L5
■ L configurable
Número de parte-D-L-P-B-E
SPSHS
SXSHT
-
-
D1.5
D1.5
-
-
L10.0
L10.0
-
-
P0.9
P1.2
-
-
B1.5
B2.0

-

E1.0
(Esfera)
(Cónico)
■ L configurable y tolerancia tipo seleccionable
Número de parte-D-L-P-B-E
TipoD
Tolerancia
P
Tolerancia
SPPHT
SXPHS
Q
P
R
P
-
-
D1.50
D1.50
-
-
L10.1
L10.0
-
-
P0.95
P1.20
-
-
B5.3
B3.0

-

E1.0
(Esfera)
(Cónico)
■ L seleccionable
Número de parteDTolerancia DLPP ToleranciaB
Forma de guía de inserciónTipoCódigo de material
SP (Esfera)KHT
S
20
-0.005
35100.950
-0.01
2
338101.954
■ L configurable
Número de parteD
Incremento de 0.1 mm
D
Tolerancia
L
Incremento de 0.5 mm
P
Incremento de 0.1 mm
Dimensión P
Tolerancia
B
Incremento de 0.5 mm
E
Incremento de 0.5 mm
R
Forma de guía de inserciónTipoCódigo de material
SF (Plano)

SP (Esfera)
ST (Taper R)

SX (Cónico)
SHT
S
SG
DG
C
1.0~2.00
-0.005
3.0~20.00.9~1.9
(D> P)
0
- 0.01
1.5~10.0
(B-P/2≥1.0)
0.5~2.50.2
2.1~3.01.9~2.9
(D> P)
0.4
[ ! ]Para Taper R: B-1≥1.85P-2.75R [! ] Para tipo cónico: B≥E + 1, P≥E
■ L configurable y tolerancia tipo seleccionable
Número de parteD
Incremento de 0.01 mm
L
Incremento de 0.1 mm
P
Incremento de 0.01 mm
B
Incremento de 0.1 mm
E
Incremento de 0.5 mm
R
Forma de guía de inserciónTipoCódigo de materialTolerancia DP Tolerancia
SF (Plano)

SP (Esfera)
ST (Taper R)

SX (Cónico)
PHT

S

C
P +0.005
0
Q ±0.002
R 0
-0.005
H 0
-0.01
P +0.005
0
Q ±0.002
R 0
-0.005
H 0
-0.01
0.51~1.003.0~20.00.50~0.99
(D> P)
1.5~5.0
(B-P/2≥1.0)
0.5~2.5-
1.01~2.000.50~1.99
(D> P)
1.5~10.0
(B-P/2≥1.0)
0.2
2.01~3.001.00~2.99
(D> P)
0.4
[ ! ]Para Taper R: D≥1.01, B-1≥1.85P-2.75R [! ] Para tipo cónico: D≥1.01, B≥E + 1, P≥E

Modificaciones

Pernos de ubicación: diámetro pequeño, plano, tolerancia estándar: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SFPHCHH-D[1.01-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1]
SFPHCHP-D[1.01-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1]
SFPHCHQ-D[1.01-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1]
SFPHCHR-D[1.01-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1]
SFPHCPH-D[1.01-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1]
SFPHCPP-D[1.01-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1]
SFPHCPQ-D[1.01-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1]
SFPHCPR-D[1.01-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1]
SFPHCQH-D[1.01-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1]
SFPHCQP-D[1.01-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1]
SFPHCQQ-D[1.01-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1]
SFPHCQR-D[1.01-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1]
SFPHCRH-D[1.01-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1]
SFPHCRP-D[1.01-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1]
SFPHCRQ-D[1.01-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1]
SFPHCRR-D[1.01-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1]
SFPHSHH-D[0.51-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1]
SFPHSHP-D[0.51-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1]
SFPHSHQ-D[0.51-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1]
SFPHSHR-D[0.51-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1]
SFPHSPH-D[0.51-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1]
SFPHSPP-D[0.51-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1]
SFPHSPQ-D[0.51-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1]
SFPHSPR-D[0.51-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1]
SFPHSQH-D[0.51-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1]
SFPHSQP-D[0.51-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1]
SFPHSQQ-D[0.51-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1]
SFPHSQR-D[0.51-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1]
SFPHSRH-D[0.51-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1]
SFPHSRP-D[0.51-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1]
SFPHSRQ-D[0.51-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1]
SFPHSRR-D[0.51-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1]
SFPHTHH-D[0.51-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1]
SFPHTHP-D[0.51-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1]
SFPHTHQ-D[0.51-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1]
SFPHTHR-D[0.51-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1]
SFPHTPH-D[0.51-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1]
SFPHTPP-D[0.51-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1]
SFPHTPQ-D[0.51-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1]
SFPHTPR-D[0.51-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1]
SFPHTQH-D[0.51-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1]
SFPHTQP-D[0.51-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1]
SFPHTQQ-D[0.51-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1]
SFPHTQR-D[0.51-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1]
SFPHTRH-D[0.51-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1]
SFPHTRP-D[0.51-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1]
SFPHTRQ-D[0.51-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1]
SFPHTRR-D[0.51-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1]
SFSHC-D[1-3/0.1]-L[3-20/0.5]-P[0.9-2.9/0.1]-B[1.5-10/0.5]
SFSHS-D[1-3/0.1]-L[3-20/0.5]-P[0.9-2.9/0.1]-B[1-10/0.5]
SFSHT-D[1-3/0.1]-L[3-20/0.5]-P[0.9-2.9/0.1]-B[1-10/0.5]
SPKHS-D[2,​3]-L[3,​5,​8,​10]
SPKHT-D[2,​3]-L[3,​5,​8,​10]
SPPHCHH-D[1.01-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1]
SPPHCHP-D[1.01-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1]
SPPHCHQ-D[1.01-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1]
SPPHCHR-D[1.01-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1]
SPPHCPH-D[1.01-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1]
SPPHCPP-D[1.01-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1]
SPPHCPQ-D[1.01-3/0.01]-L[3-20/0.1]-P[0.5-2.99/0.01]-B[1.5-10/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de punta de cabeza Material Tratamiento térmico Diámetro exterior del lado de posicionamiento P
(mm)
Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento Diámetro exterior lateral montado D
(mm)
Tolerancia de diámetro de vástago Perno aplicable M
(mm)
Longitud de sección de montaje L
(mm)
Posicionamiento Longitud Lateral B
(mm)
Longitud cónica E
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Plano[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido0.5 ~ 2.990/-0.011.01 ~ 30/-0.01-3 ~ 201.5 ~ 10-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Plano[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido0.5 ~ 2.990.005/01.01 ~ 30/-0.01-3 ~ 201.5 ~ 10-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Plano[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido0.5 ~ 2.99±0.0021.01 ~ 30/-0.01-3 ~ 201.5 ~ 10-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Plano[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido0.5 ~ 2.990/-0.0051.01 ~ 30/-0.01-3 ~ 201.5 ~ 10-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Plano[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido0.5 ~ 2.990/-0.011.01 ~ 30.005/0-3 ~ 201.5 ~ 10-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Plano[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido0.5 ~ 2.990.005/01.01 ~ 30.005/0-3 ~ 201.5 ~ 10-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Plano[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido0.5 ~ 2.99±0.0021.01 ~ 30.005/0-3 ~ 201.5 ~ 10-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Plano[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido0.5 ~ 2.990/-0.0051.01 ~ 30.005/0-3 ~ 201.5 ~ 10-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Plano[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido0.5 ~ 2.990/-0.011.01 ~ 3±0.002-3 ~ 201.5 ~ 10-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Plano[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido0.5 ~ 2.990.005/01.01 ~ 3±0.002-3 ~ 201.5 ~ 10-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Plano[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido0.5 ~ 2.99±0.0021.01 ~ 3±0.002-3 ~ 201.5 ~ 10-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Plano[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido0.5 ~ 2.990/-0.0051.01 ~ 3±0.002-3 ~ 201.5 ~ 10-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Plano[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido0.5 ~ 2.990/-0.011.01 ~ 30/-0.005-3 ~ 201.5 ~ 10-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Plano[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido0.5 ~ 2.990.005/01.01 ~ 30/-0.005-3 ~ 201.5 ~ 10-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Plano[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido0.5 ~ 2.99±0.0021.01 ~ 30/-0.005-3 ~ 201.5 ~ 10-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Plano[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido0.5 ~ 2.990/-0.0051.01 ~ 30/-0.005-3 ~ 201.5 ~ 10-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Plano[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno0.5 ~ 2.990/-0.010.51 ~ 30/-0.01-3 ~ 201.5 ~ 10-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Plano[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno0.5 ~ 2.990.005/00.51 ~ 30/-0.01-3 ~ 201.5 ~ 10-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Plano[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno0.5 ~ 2.99±0.0020.51 ~ 30/-0.01-3 ~ 201.5 ~ 10-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Plano[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno0.5 ~ 2.990/-0.0050.51 ~ 30/-0.01-3 ~ 201.5 ~ 10-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Plano[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno0.5 ~ 2.990/-0.010.51 ~ 30.005/0-3 ~ 201.5 ~ 10-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Plano[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno0.5 ~ 2.990.005/00.51 ~ 30.005/0-3 ~ 201.5 ~ 10-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Plano[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno0.5 ~ 2.99±0.0020.51 ~ 30.005/0-3 ~ 201.5 ~ 10-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Plano[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno0.5 ~ 2.990/-0.0050.51 ~ 30.005/0-3 ~ 201.5 ~ 10-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Plano[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno0.5 ~ 2.990/-0.010.51 ~ 3±0.002-3 ~ 201.5 ~ 10-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Plano[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno0.5 ~ 2.990.005/00.51 ~ 3±0.002-3 ~ 201.5 ~ 10-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Plano[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno0.5 ~ 2.99±0.0020.51 ~ 3±0.002-3 ~ 201.5 ~ 10-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Plano[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno0.5 ~ 2.990/-0.0050.51 ~ 3±0.002-3 ~ 201.5 ~ 10-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Plano[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno0.5 ~ 2.990/-0.010.51 ~ 30/-0.005-3 ~ 201.5 ~ 10-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Plano[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno0.5 ~ 2.990.005/00.51 ~ 30/-0.005-3 ~ 201.5 ~ 10-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Plano[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno0.5 ~ 2.99±0.0020.51 ~ 30/-0.005-3 ~ 201.5 ~ 10-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Plano[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno0.5 ~ 2.990/-0.0050.51 ~ 30/-0.005-3 ~ 201.5 ~ 10-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Plano[Acero] Acero para herramientas W1-9Endurecido0.5 ~ 2.990/-0.010.51 ~ 30/-0.01-3 ~ 201.5 ~ 10-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Plano[Acero] Acero para herramientas W1-9Endurecido0.5 ~ 2.990.005/00.51 ~ 30/-0.01-3 ~ 201.5 ~ 10-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Plano[Acero] Acero para herramientas W1-9Endurecido0.5 ~ 2.99±0.0020.51 ~ 30/-0.01-3 ~ 201.5 ~ 10-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Plano[Acero] Acero para herramientas W1-9Endurecido0.5 ~ 2.990/-0.0050.51 ~ 30/-0.01-3 ~ 201.5 ~ 10-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Plano[Acero] Acero para herramientas W1-9Endurecido0.5 ~ 2.990/-0.010.51 ~ 30.005/0-3 ~ 201.5 ~ 10-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Plano[Acero] Acero para herramientas W1-9Endurecido0.5 ~ 2.990.005/00.51 ~ 30.005/0-3 ~ 201.5 ~ 10-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Plano[Acero] Acero para herramientas W1-9Endurecido0.5 ~ 2.99±0.0020.51 ~ 30.005/0-3 ~ 201.5 ~ 10-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Plano[Acero] Acero para herramientas W1-9Endurecido0.5 ~ 2.990/-0.0050.51 ~ 30.005/0-3 ~ 201.5 ~ 10-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Plano[Acero] Acero para herramientas W1-9Endurecido0.5 ~ 2.990/-0.010.51 ~ 3±0.002-3 ~ 201.5 ~ 10-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Plano[Acero] Acero para herramientas W1-9Endurecido0.5 ~ 2.990.005/00.51 ~ 3±0.002-3 ~ 201.5 ~ 10-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Plano[Acero] Acero para herramientas W1-9Endurecido0.5 ~ 2.99±0.0020.51 ~ 3±0.002-3 ~ 201.5 ~ 10-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Plano[Acero] Acero para herramientas W1-9Endurecido0.5 ~ 2.990/-0.0050.51 ~ 3±0.002-3 ~ 201.5 ~ 10-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Plano[Acero] Acero para herramientas W1-9Endurecido0.5 ~ 2.990/-0.010.51 ~ 30/-0.005-3 ~ 201.5 ~ 10-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Plano[Acero] Acero para herramientas W1-9Endurecido0.5 ~ 2.990.005/00.51 ~ 30/-0.005-3 ~ 201.5 ~ 10-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Plano[Acero] Acero para herramientas W1-9Endurecido0.5 ~ 2.99±0.0020.51 ~ 30/-0.005-3 ~ 201.5 ~ 10-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Plano[Acero] Acero para herramientas W1-9Endurecido0.5 ~ 2.990/-0.0050.51 ~ 30/-0.005-3 ~ 201.5 ~ 10-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Plano[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido0.9 ~ 2.90/-0.011 ~ 30/-0.005-3 ~ 201.5 ~ 10-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Plano[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno0.9 ~ 2.90/-0.011 ~ 30/-0.005-3 ~ 201 ~ 10-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Plano[Acero] Acero para herramientas W1-9Endurecido0.9 ~ 2.90/-0.011 ~ 30/-0.005-3 ~ 201 ~ 10-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Plano[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno-0/-0.012 ~ 30/-0.005-3 ~ 10--
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Plano[Acero] Acero para herramientas W1-9Endurecido-0/-0.012 ~ 30/-0.005-3 ~ 10--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Superficie esférica[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido0.5 ~ 2.990/-0.011.01 ~ 30/-0.01-3 ~ 201.5 ~ 10-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Superficie esférica[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido0.5 ~ 2.990.005/01.01 ~ 30/-0.01-3 ~ 201.5 ~ 10-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Superficie esférica[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido0.5 ~ 2.99±0.0021.01 ~ 30/-0.01-3 ~ 201.5 ~ 10-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Superficie esférica[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido0.5 ~ 2.990/-0.0051.01 ~ 30/-0.01-3 ~ 201.5 ~ 10-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Superficie esférica[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido0.5 ~ 2.990/-0.011.01 ~ 30.005/0-3 ~ 201.5 ~ 10-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Superficie esférica[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido0.5 ~ 2.990.005/01.01 ~ 30.005/0-3 ~ 201.5 ~ 10-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Superficie esférica[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido0.5 ~ 2.99±0.0021.01 ~ 30.005/0-3 ~ 201.5 ~ 10-

Cargando…

 

Información básica

Forma básica Cabeza pequeña Forma de la cabeza Redondo Manejar Ninguno
Estilo de varilla Recto (Presione Fit) Acabado superficial Ninguno

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico