(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pines de Localización - Cabeza en forma redonda o diamante, punta cónica con orifico para montaje por tornillo y vástago recto.

Pines de Localización - Cabeza en forma redonda o diamante, punta cónica con orifico para montaje por tornillo y vástago recto.
  • Menor Tiempo de Envío

Este tipo de pin de localización fija el cuerpo del pin con un tornillo. Como el tornillo se puede apretar desde arriba de la pieza, puede ser utilizado en lugares donde no se pueden usar tornillos por la parte posterior. Dimensiones P/B configurables en intervalos de 0.1 y 1mm. Construido en aleación de acero 4137 con tratamiento térmico, no cuenta con tratamiento superficial.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Pernos de ubicación: fijación de pernos grandes: imagen relacionada
· Materiales
TipoForma[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[H] Dureza
B seleccionableB configurable
LBNALBNFARedondoAleación de acero 4137-Dureza tratada:
35~40HRC
LBND-(Diamante)

Especificaciones

Numero de parte-P-B-G 
LPZ5
JPMA15
LBNA20
-

-
P16.00

P30.0
-

-
B25.5

B10
-

 
G15

 
(Montado con tornillo)
(Piloto)
(Montaje con tornillo grande)
Numero de parteP Incremento de 0,1 mmBWd 1d 2Tornillo aplicable
TipoDg6SelecciónIncremento de 1 mm
LBNA (redondo)
LBND (diamante)
LBNFA (redondo)
16-0.006
-0.017
22,0 a 24,95
10
15
20
-7.57116.6M 6
20-0.007
-0.020
25,0 a 29,95 hasta 201110149M 8
30,0 a 37,91317.511M10
38,0 hasta 39,916122014M12
40,0 hasta 49,92016
50,0 hasta 59,92520
3060.0 hasta 80.03528
[ ! ]La dimensión D 16 es aplicable solo a LBNA y LBND.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LBNA16-P[22-24.9/0.1]-B[5,​10,​15,​20]
LBNA20-P[25-59.9/0.1]-B[5,​10,​15,​20]
LBNA30-P[60-80/0.1]-B[5,​10,​15,​20]
LBND16-P[22-24.9/0.1]-B[5,​10,​15,​20]
LBND16-P[22-24.9/0.1]-P[5,​10,​15,​20]
LBND20-P[25-59.9/0.1]-B[5,​10,​15,​20]
LBND30-P[60-80/0.1]-B[5,​10,​15,​20]
LBNFA20-P[25-59.9/0.1]-B[5-20/1]
LBNFA30-P[60-80/0.1]-B[5-20/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la cabeza Diámetro exterior del lado de posicionamiento P
(mm)
Diámetro exterior lateral montado D
(mm)
Posicionamiento Parte Longitud B
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo22 ~ 24.9165 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo25 ~ 59.9205 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo60 ~ 80305 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)22 ~ 24.9165 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)22 ~ 24.916-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)25 ~ 59.9205 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)60 ~ 80305 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo25 ~ 59.9205 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo60 ~ 80305 ~ 20

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Pernos de ubicación: fijación de pernos grandes: imagen relacionada
 

Información básica

Forma básica Atornillado Forma de punta de cabeza Cónico Manejar Atornillado
Estilo de varilla Recto (Presione Fit) Material Acero de aleación 4137 Tratamiento térmico Endurecido
Acabado superficial Ninguno Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento 0/-0.05 Tolerancia de diámetro de vástago g6