(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Al usarlo en combinación con el tipo de tornillo de fijación del pasador de posicionamiento y el tipo de tornillo de fijación, el posicionamiento es posible incluso en posiciones más altas. La longitud es configurable de 20 a 200mm en intervalos de 0.1mm, el material es acero al carbono 1045 con recubrimiento de óxido negro.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tornillo de fijación montado | Atornillado | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies |
M-LPHT | M-LPHB | Acero al carbón 1045 | (Óxido negro) |
Número de parte | - | L |
LPHT8 | - | L30.0 |
Número de parte | L Incremento de 0.1 mm | D | V | p1 | p2 | *A | M (grueso) | X | N | P.C.D. | H | |
Tipo | P | |||||||||||
(Juego de tornillos) M-LPHT (Atornillado) M-LPHB | 6 | 20.0~100.0 | 12 | 12 | 3.5 | 6.5 | 10 | M3 | 4.5 | 4.5 | 30 | 39 |
8 | 25.0~100.0 | 15 | 15 | 5.5 | 9.5 | 15 | M4 | 5 | ||||
10 | 30.0~100.0 | 17 | 16 | 7 | 5.5 | 34 | 44 | |||||
12 | 18 | 20 | ||||||||||
13 | 40.0~150.0 | 20 | 20 | 9 | 14 | 22 | 43 | 53 | ||||
16 | 27 | 24 | 6.5 | |||||||||
20 | 45.0~200.0 | 32 | 32 | 49 | 63 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
M-LPHB6-L[20-100/0.1] |
M-LPHB8-L[25-100/0.1] |
M-LPHB10-L[30-100/0.1] |
M-LPHB12-L[30-100/0.1] |
M-LPHB13-L[40-150/0.1] |
M-LPHB16-L[40-150/0.1] |
M-LPHB20-L[45-200/0.1] |
M-LPHT6-L[20-100/0.1] |
M-LPHT8-L[25-100/0.1] |
M-LPHT10-L[30-100/0.1] |
M-LPHT12-L[30-100/0.1] |
M-LPHT13-L[40-150/0.1] |
M-LPHT16-L[40-150/0.1] |
M-LPHT20-L[45-200/0.1] |
Cargando…
Forma básica | Con brida | Forma de la cabeza | Redondo | Forma de punta de cabeza | Plano |
---|---|---|---|---|---|
Manejar | Ninguno | Estilo de varilla | Recto (Presione Fit) | Material | Acero al carbón 1045 |
Tratamiento térmico | Ninguno | Acabado superficial | Pavonado | Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento | P h7 |
Tolerancia de diámetro de vástago | P h7 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente