(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pasadores de ajuste de altura - roscados, cabeza redonda

Pasadores de ajuste de altura - roscados, cabeza redonda
  • Desengrasante
  • Menor Tiempo de Envío

· Tratado térmicamente: Endurecido
· Material: ③Acero inoxidable 304
· Escribe: Ajuste de altura
· Tolerancia de altura (mm): 0/+0.01
· Método de montaje: Con roscado interno

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Pasadores de ajuste de altura: roscados, redondos: imagen relacionada
· Materiales
RedondoLlaves planas[ M ] Material[ S ] Tratamiento de superficies[H] Dureza
JPHUFJPHUWAcero O1 para herramientas-Dureza tratada: 60 a 63HRC
BJPHUFBJPHUW(Óxido negro)Dureza tratada: 60 a 63HRC
HJPHUFHJPHUWRevestimiento de cromo duroDureza tratada: 60 a 63HRC
Dureza de la galjanoplastia: 750HV a

Especificaciones

Numero de parte-L-W 
JPHUF6
BJPHUW10
-
-
20.00
17.00

-

W8
(redondo)
(Llave plana)
Numero de parteL
Incremento de 0.01 mm
W
especificado en incrementos de 1 mm
M
(Grueso)
TipoD
Redondo
JPHUF
BJPHUF
HJPHUF
Llaves planas
JPHUW
BJPHUW
HJPHUW
612.00 a 30.00-M35
816.00 a 30.00-M58
1016.00 a 50.008 a 9
1216.00 a 50.008 a 11
1622.00 a 50.0011 a 15M812
2022.00 a 50.0011 a 19
[ ! ]M + 2 [! ] Llaves planas es D≥10.
* El par de apriete (valor de referencia) para productos endurecidos es de clase de resistencia 8.8. (Ver datos técnicos en Catálogo MISUMI 2019 P.4015). No se aplica cuando se utilizan agentes de bloqueo o arandelas de resorte.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BJPHUF6-[12-30/0.01]
BJPHUF8-[16-30/0.01]
BJPHUF10-[16-50/0.01]
BJPHUF12-[16-50/0.01]
BJPHUF16-[22-50/0.01]
BJPHUF20-[22-50/0.01]
BJPHUW10-[16-50/0.01]-W[8-9/1]
BJPHUW12-[16-50/0.01]-W[8-11/1]
BJPHUW16-[22-50/0.01]-W[11-15/1]
BJPHUW20-[22-50/0.01]-W[11-19/1]
HJPHUF6-[12-30/0.01]
HJPHUF8-[16-30/0.01]
HJPHUF10-[16-50/0.01]
HJPHUF12-[16-50/0.01]
HJPHUF16-[22-50/0.01]
HJPHUF20-[22-50/0.01]
HJPHUW10-[16-50/0.01]-W[8-9/1]
HJPHUW12-[16-50/0.01]-W[8-11/1]
HJPHUW16-[22-50/0.01]-W[11-15/1]
HJPHUW20-[22-50/0.01]-W[11-19/1]
JPHUF6-[12-30/0.01]
JPHUF8-[16-30/0.01]
JPHUF10-[16-50/0.01]
JPHUF12-[16-50/0.01]
JPHUF16-[22-50/0.01]
JPHUF20-[22-50/0.01]
JPHUW10-[16-50/0.01]-W[8-9/1]
JPHUW12-[16-50/0.01]-W[8-11/1]
JPHUW16-[22-50/0.01]-W[11-15/1]
JPHUW20-[22-50/0.01]-W[11-19/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAcabado superficial
(Ø)
Dureza Llave inglesa G
(mm)
L
(mm)
W
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

10PavonadoDureza tratada: 60 a 63HRC612 ~ 30-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10PavonadoDureza tratada: 60 a 63HRC816 ~ 30-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10PavonadoDureza tratada: 60 a 63HRC1016 ~ 50-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10PavonadoDureza tratada: 60 a 63HRC1216 ~ 50-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10PavonadoDureza tratada: 60 a 63HRC1622 ~ 50-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10PavonadoDureza tratada: 60 a 63HRC2022 ~ 50-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10PavonadoDureza tratada: 60 a 63HRC1016 ~ 508 ~ 9
1 Pieza(s)

9 Días o más

10PavonadoDureza tratada: 60 a 63HRC1216 ~ 508 ~ 11
1 Pieza(s)

9 Días o más

10PavonadoDureza tratada: 60 a 63HRC1622 ~ 5011 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10PavonadoDureza tratada: 60 a 63HRC2022 ~ 5011 ~ 19
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cromado duroDureza tratada: 50 a 55HRC Dureza de recubrimiento: 750HV ~612 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cromado duroDureza tratada: 50 a 55HRC Dureza de recubrimiento: 750HV ~816 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cromado duroDureza tratada: 50 a 55HRC Dureza de recubrimiento: 750HV ~1016 ~ 50-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cromado duroDureza tratada: 50 a 55HRC Dureza de recubrimiento: 750HV ~1216 ~ 50-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cromado duroDureza tratada: 50 a 55HRC Dureza de recubrimiento: 750HV ~1622 ~ 50-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cromado duroDureza tratada: 50 a 55HRC Dureza de recubrimiento: 750HV ~2022 ~ 50-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cromado duroDureza tratada: 50 a 55HRC Dureza de recubrimiento: 750HV ~1016 ~ 508 ~ 9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cromado duroDureza tratada: 50 a 55HRC Dureza de recubrimiento: 750HV ~1216 ~ 508 ~ 11
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cromado duroDureza tratada: 50 a 55HRC Dureza de recubrimiento: 750HV ~1622 ~ 5011 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cromado duroDureza tratada: 50 a 55HRC Dureza de recubrimiento: 750HV ~2022 ~ 5011 ~ 19
1 Pieza(s)

7 Días o más

10NingunoDureza tratada: 60 a 63HRC612 ~ 30-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10NingunoDureza tratada: 60 a 63HRC816 ~ 30-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10NingunoDureza tratada: 60 a 63HRC1016 ~ 50-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10NingunoDureza tratada: 60 a 63HRC1216 ~ 50-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10NingunoDureza tratada: 60 a 63HRC1622 ~ 50-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10NingunoDureza tratada: 60 a 63HRC2022 ~ 50-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10NingunoDureza tratada: 60 a 63HRC1016 ~ 508 ~ 9
1 Pieza(s)

9 Días o más

10NingunoDureza tratada: 60 a 63HRC1216 ~ 508 ~ 11
1 Pieza(s)

9 Días o más

10NingunoDureza tratada: 60 a 63HRC1622 ~ 5011 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10NingunoDureza tratada: 60 a 63HRC2022 ~ 5011 ~ 19

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Pasador de ajuste de altura Tolerancia de altura(mm) 0/+0.01 Método de montaje Hilo Femenino
Forma de la punta Plano Material Acero Tratado térmicamente Presencia
Llave inglesa B(pulgada) 1