(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pines de Localización con Brida Compacta o Redonda - Cabeza en forma redonda o diamante, vástago recto.

Pines de Localización con Brida Compacta o Redonda - Cabeza en forma redonda o diamante, vástago recto.

Este modelo está construido en aleación de acero SCM415. La cabeza del tornillo de montaje puede sobresalir de la superficie de la brida dependiendo de las dimensiones. Cuenta con endurecido por tratamiento térmico. Dimensiones P/L/B configurables en intervalos de 0.01mm y 1mm. La tolerancia de la cabeza es g6 y la tolerancia del vástago es 0/-0.005mm.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Pernos de ubicación con bridas -Conectados, estándar: imagen relacionada
· Materiales
Estándar Brida compacta Forma de pin Forma de brida [M] Material [H] Dureza
FLPDC - (Diamante) Redondo Aleación de acero SCM415 (JIS) Dureza carburada
55HRC ~ (Profundidad: 0.7 a 0.8)
FLPAQ FSPAQ Redondo Compacto
FLPDQ FSPDQ (Diamante)
[ ! ]La cabeza del tornillo de montaje puede sobresalir de la superficie de la brida según las dimensiones.
(*) Cuando L = 13 a 18, h = 4
Cuando L = 19 a 23, h = 7

Especificaciones

Número de parte-L-P-B
FLPDC12-L18-P14.25-B7
■ Estándar
Número de parteL
Incremento de 1 mm
P
Incremento de 0.01 mm
B
Incremento de 1 mm
H(W)P.C.D.QF
TipoD0
-0.005
FLPDC (Redondo)

FLPAQ
(Compacto)
FLPDQ
1015~236.00~13.003~7442.5303021
1213.00~16.00484333324
1616.00~20.00565414128
■ Bridas compactas
Número de parteL
Incremento de 1 mm
P
Incremento de 0.01 mm
B
Incremento de 1 mm
H(W)P.C.D.QF
TipoD0
-0.005
FSPAQ
(Compacto)
FSPDQ
1213~236.00~13.003~7382.5252517
1613.00~16.00424292921
2016.00~20.00465333325

Modificaciones

Pernos de ubicación con bridas -Conectados, estándar: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FLPAQ10-L[15-23/1]-P[6-13/0.01]-B[3-7/1]
FLPAQ12-L[15-23/1]-P[13-16/0.01]-B[3-7/1]
FLPAQ16-L[15-23/1]-P[16-20/0.01]-B[3-7/1]
FLPDC10-L[15-23/1]-P[6-13/0.01]-B[3-7/1]
FLPDC12-L[15-23/1]-P[13-16/0.01]-B[3-7/1]
FLPDC16-L[15-23/1]-P[16-20/0.01]-B[3-7/1]
FLPDQ10-L[15-23/1]-P[6-13/0.01]-B[3-7/1]
FLPDQ12-L[15-23/1]-P[13-16/0.01]-B[3-7/1]
FLPDQ16-L[15-23/1]-P[16-20/0.01]-B[3-7/1]
FSPAQ12-L[13-23/1]-P[6-13/0.01]-B[3-7/1]
FSPAQ16-L[13-23/1]-P[13-16/0.01]-B[3-7/1]
FSPAQ20-L[13-23/1]-P[16-20/0.01]-B[3-7/1]
FSPDQ12-L[13-23/1]-P[6-13/0.01]-B[3-7/1]
FSPDQ16-L[13-23/1]-P[13-16/0.01]-B[3-7/1]
FSPDQ20-L[13-23/1]-P[16-20/0.01]-B[3-7/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la cabeza Diámetro exterior del lado de posicionamiento P
(mm)
Diámetro exterior lateral montado D
(mm)
SR es tierra Diámetro exterior del titular D
(mm)
L
(mm)
Posicionamiento Parte Longitud B
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Redondo6 ~ 1310Compacto4415 ~ 233 ~ 7
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Redondo13 ~ 1612Compacto4815 ~ 233 ~ 7
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Redondo16 ~ 2016Compacto5615 ~ 233 ~ 7
1 Pieza(s)

12 Días o más

10(Diamante)6 ~ 1310Redondo4415 ~ 233 ~ 7
1 Pieza(s)

12 Días o más

10(Diamante)13 ~ 1612Redondo4815 ~ 233 ~ 7
1 Pieza(s)

12 Días o más

10(Diamante)16 ~ 2016Redondo5615 ~ 233 ~ 7
1 Pieza(s)

12 Días o más

10(Diamante)6 ~ 1310Compacto4415 ~ 233 ~ 7
1 Pieza(s)

12 Días o más

10(Diamante)13 ~ 1612Compacto4815 ~ 233 ~ 7
1 Pieza(s)

12 Días o más

10(Diamante)16 ~ 2016Compacto5615 ~ 233 ~ 7
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Redondo6 ~ 1312Compacto3813 ~ 233 ~ 7
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Redondo13 ~ 1616Compacto4213 ~ 233 ~ 7
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Redondo16 ~ 2020Compacto4613 ~ 233 ~ 7
1 Pieza(s)

12 Días o más

10(Diamante)6 ~ 1312Compacto3813 ~ 233 ~ 7
1 Pieza(s)

12 Días o más

10(Diamante)13 ~ 1616Compacto4213 ~ 233 ~ 7
1 Pieza(s)

12 Días o más

10(Diamante)16 ~ 2020Compacto4613 ~ 233 ~ 7

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma básica Con brida Forma de punta de cabeza Cónico Manejar Ninguno
Estilo de varilla Recto (Presione Fit) Material Acero de aleación SCM415 (JIS) Tratamiento térmico Endurecido
Acabado superficial Ninguno Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento g6 Tolerancia de diámetro de vástago 0/-0.005