(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pines de Localización con Brida Plana - Cabeza en forma redonda o de diamante, punta seleccionable, vástago recto.

Pines de Localización con Brida Plana - Cabeza en forma redonda o de diamante, punta seleccionable, vástago recto.

· Forma: Con brida
· Tolerancia del diámetro de la cabeza: 0/ - 0.01
· Tolerancia del diámetro del vástago: h7
· Estilo de caña: Recto (Ajuste a presión)

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Pasadores de ubicación con bridas - Plano: Imagen relacionada
· Materiales
Brida redondaBrida compact[ M ] Material[ S ] Superficie
Tratamiento
[H] Dureza
Redondo(Diamante)Redondo(Diamante)
MASAMASDMATAMATDEquivalente a la herramienta de acero O1-Dureza tratada: 60 a 63HRC
SMASA-SMATA-Acero inoxidable 304--
HMASA-HMATA-Acero inoxidable 304Revestimiento de cromo duroDureza de la galjanoplastia: 750HV a

Especificaciones

Número de parte-P-B-T
MASAA8-P6.50-B7.5-T8.2
Número de parteP
Incremento de 0.01 mm
B
Incremento de 0.1 mm
T
Incremento de 0.1 mm
FHGP.C.D.dd1hmR(W)
TipoForma de la puntaD h7
Brida redonda
MASA
MASD
SMASA
HMASA
Brida compacta
MATA
MATD
SMATA
HMATA
A


B
50
- 0.012
3.00~5.003.0~10.05.0~10.052511163.56.53.5311.5
64.00~7.003.0~12.01.8
80
- 0.015
6.00~9.003.0~15.07.0~15.053616245.59.55.541.52.2
107.00~11.004.0~20.023
120
- 0.018
8.00~12.004.0~20.033.2
1613.00~16.005.0~20.011.0~20.0105424379149544
200
- 0.021
16.00~20.005.0~20.055.5

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HMASAA5-P[3-6/0.01]-B[3-10/0.1]-T[5-10/0.1]
HMASAA6-P[4-7/0.01]-B[3-12/0.1]-T[5-10/0.1]
HMASAA8-P[6-9/0.01]-B[3-15/0.1]-T[7-15/0.1]
HMASAA10-P[7-11/0.01]-B[4-20/0.1]-T[7-15/0.1]
HMASAA12-P[8-12/0.01]-B[4-20/0.1]-T[7-15/0.1]
HMASAA16-P[13-16/0.01]-B[5-20/0.1]-T[11-20/0.1]
HMASAA20-P[16-20/0.01]-B[5-20/0.1]-T[11-20/0.1]
HMASAB5-P[3-6/0.01]-B[3-10/0.1]-T[5-10/0.1]
HMASAB6-P[4-7/0.01]-B[3-12/0.1]-T[5-10/0.1]
HMASAB8-P[6-9/0.01]-B[3-15/0.1]-T[7-15/0.1]
HMASAB10-P[7-11/0.01]-B[4-20/0.1]-T[7-15/0.1]
HMASAB12-P[8-12/0.01]-B[4-20/0.1]-T[7-15/0.1]
HMASAB16-P[13-16/0.01]-B[5-20/0.1]-T[11-20/0.1]
HMASAB20-P[16-20/0.01]-B[5-20/0.1]-T[11-20/0.1]
HMATAA8-P[6-9/0.01]-B[3-15/0.1]-T[7-15/0.1]
HMATAA10-P[7-11/0.01]-B[4-20/0.1]-T[7-15/0.1]
HMATAA12-P[8-12/0.01]-B[4-20/0.1]-T[7-15/0.1]
HMATAA16-P[13-16/0.01]-B[5-20/0.1]-T[11-20/0.1]
HMATAA20-P[16-20/0.01]-B[5-20/0.1]-T[11-20/0.1]
HMATAB8-P[6-9/0.01]-B[3-15/0.1]-T[7-15/0.1]
HMATAB10-P[7-11/0.01]-B[4-20/0.1]-T[7-15/0.1]
HMATAB12-P[8-12/0.01]-B[4-20/0.1]-T[7-15/0.1]
HMATAB16-P[13-16/0.01]-B[5-20/0.1]-T[11-20/0.1]
HMATAB20-P[16-20/0.01]-B[5-20/0.1]-T[11-20/0.1]
MASAA5-P[3-6/0.01]-B[3-10/0.1]-T[5-10/0.1]
MASAA6-P[4-7/0.01]-B[3-12/0.1]-T[5-10/0.1]
MASAA8-P[6-9/0.01]-B[3-15/0.1]-T[7-15/0.1]
MASAA10-P[7-11/0.01]-B[4-20/0.1]-T[7-15/0.1]
MASAA12-P[8-12/0.01]-B[4-20/0.1]-T[7-15/0.1]
MASAA16-P[13-16/0.01]-B[5-20/0.1]-T[11-20/0.1]
MASAA20-P[16-20/0.01]-B[5-20/0.1]-T[11-20/0.1]
MASAB5-P[3-6/0.01]-B[3-10/0.1]-T[5-10/0.1]
MASAB6-P[4-7/0.01]-B[3-12/0.1]-T[5-10/0.1]
MASAB8-P[6-9/0.01]-B[3-15/0.1]-T[7-15/0.1]
MASAB10-P[7-11/0.01]-B[4-20/0.1]-T[7-15/0.1]
MASAB12-P[8-12/0.01]-B[4-20/0.1]-T[7-15/0.1]
MASAB16-P[13-16/0.01]-B[5-20/0.1]-T[11-20/0.1]
MASAB20-P[16-20/0.01]-B[5-20/0.1]-T[11-20/0.1]
MASDA5-P[3-6/0.01]-B[3-10/0.1]-T[5-10/0.1]
MASDA6-P[4-7/0.01]-B[3-12/0.1]-T[5-10/0.1]
MASDA8-P[6-9/0.01]-B[3-15/0.1]-T[7-15/0.1]
MASDA10-P[7-11/0.01]-B[4-20/0.1]-T[7-15/0.1]
MASDA12-P[8-12/0.01]-B[4-20/0.1]-T[7-15/0.1]
MASDA16-P[13-16/0.01]-B[5-20/0.1]-T[11-20/0.1]
MASDA20-P[16-20/0.01]-B[5-20/0.1]-T[11-20/0.1]
MASDB5-P[3-6/0.01]-B[3-10/0.1]-T[5-10/0.1]
MASDB6-P[4-7/0.01]-B[3-12/0.1]-T[5-10/0.1]
MASDB8-P[6-9/0.01]-B[3-15/0.1]-T[7-15/0.1]
MASDB10-P[7-11/0.01]-B[4-20/0.1]-T[7-15/0.1]
MASDB12-P[8-12/0.01]-B[4-20/0.1]-T[7-15/0.1]
MASDB16-P[13-16/0.01]-B[5-20/0.1]-T[11-20/0.1]
MASDB20-P[16-20/0.01]-B[5-20/0.1]-T[11-20/0.1]
MATAA8-P[6-9/0.01]-B[3-15/0.1]-T[7-15/0.1]
MATAA10-P[7-11/0.01]-B[4-20/0.1]-T[7-15/0.1]
MATAA12-P[8-12/0.01]-B[4-20/0.1]-T[7-15/0.1]
MATAA16-P[13-16/0.01]-B[5-20/0.1]-T[11-20/0.1]
MATAA20-P[16-20/0.01]-B[5-20/0.1]-T[11-20/0.1]
MATAB8-P[6-9/0.01]-B[3-15/0.1]-T[7-15/0.1]
MATAB10-P[7-11/0.01]-B[4-20/0.1]-T[7-15/0.1]
MATAB12-P[8-12/0.01]-B[4-20/0.1]-T[7-15/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la cabeza Forma de punta de cabeza Material Tratamiento térmico Acabado superficial Diámetro exterior del lado de posicionamiento P
(mm)
Diámetro exterior lateral montado D
(mm)
SR es tierra Posicionamiento Parte Longitud B
(mm)
T
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoCónico[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro3 ~ 65Redondo3 ~ 105 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoCónico[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro4 ~ 76Redondo3 ~ 125 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoCónico[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro6 ~ 98Redondo3 ~ 157 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoCónico[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro7 ~ 1110Redondo4 ~ 207 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoCónico[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro8 ~ 1212Redondo4 ~ 207 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoCónico[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro13 ~ 1616Redondo5 ~ 2011 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoCónico[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro16 ~ 2020Redondo5 ~ 2011 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoConicidad R[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro3 ~ 65Redondo3 ~ 105 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoConicidad R[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro4 ~ 76Redondo3 ~ 125 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoConicidad R[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro6 ~ 98Redondo3 ~ 157 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoConicidad R[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro7 ~ 1110Redondo4 ~ 207 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoConicidad R[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro8 ~ 1212Redondo4 ~ 207 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoConicidad R[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro13 ~ 1616Redondo5 ~ 2011 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoConicidad R[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro16 ~ 2020Redondo5 ~ 2011 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoCónico[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro6 ~ 98Compacto3 ~ 157 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoCónico[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro7 ~ 1110Compacto4 ~ 207 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoCónico[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro8 ~ 1212Compacto4 ~ 207 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoCónico[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro13 ~ 1616Compacto5 ~ 2011 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoCónico[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro16 ~ 2020Compacto5 ~ 2011 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoConicidad R[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro6 ~ 98Compacto3 ~ 157 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoConicidad R[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro7 ~ 1110Compacto4 ~ 207 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoConicidad R[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro8 ~ 1212Compacto4 ~ 207 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoConicidad R[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro13 ~ 1616Compacto5 ~ 2011 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoConicidad R[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro16 ~ 2020Compacto5 ~ 2011 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RedondoCónico[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno3 ~ 65Redondo3 ~ 105 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RedondoCónico[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno4 ~ 76Redondo3 ~ 125 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RedondoCónico[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno6 ~ 98Redondo3 ~ 157 ~ 15
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RedondoCónico[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno7 ~ 1110Redondo4 ~ 207 ~ 15
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RedondoCónico[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno8 ~ 1212Redondo4 ~ 207 ~ 15
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RedondoCónico[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno13 ~ 1616Redondo5 ~ 2011 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RedondoCónico[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno16 ~ 2020Redondo5 ~ 2011 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RedondoConicidad R[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno3 ~ 65Redondo3 ~ 105 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RedondoConicidad R[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno4 ~ 76Redondo3 ~ 125 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RedondoConicidad R[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno6 ~ 98Redondo3 ~ 157 ~ 15
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RedondoConicidad R[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno7 ~ 1110Redondo4 ~ 207 ~ 15
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RedondoConicidad R[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno8 ~ 1212Redondo4 ~ 207 ~ 15
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RedondoConicidad R[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno13 ~ 1616Redondo5 ~ 2011 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RedondoConicidad R[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno16 ~ 2020Redondo5 ~ 2011 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10(Diamante)Cónico[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno3 ~ 65Redondo3 ~ 105 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

10(Diamante)Cónico[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno4 ~ 76Redondo3 ~ 125 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

10(Diamante)Cónico[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno6 ~ 98Redondo3 ~ 157 ~ 15
1 Pieza(s)

12 Días o más

10(Diamante)Cónico[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno7 ~ 1110Redondo4 ~ 207 ~ 15
1 Pieza(s)

12 Días o más

10(Diamante)Cónico[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno8 ~ 1212Redondo4 ~ 207 ~ 15
1 Pieza(s)

12 Días o más

10(Diamante)Cónico[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno13 ~ 1616Redondo5 ~ 2011 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10(Diamante)Cónico[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno16 ~ 2020Redondo5 ~ 2011 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10(Diamante)Conicidad R[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno3 ~ 65Redondo3 ~ 105 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

10(Diamante)Conicidad R[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno4 ~ 76Redondo3 ~ 125 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

10(Diamante)Conicidad R[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno6 ~ 98Redondo3 ~ 157 ~ 15
1 Pieza(s)

12 Días o más

10(Diamante)Conicidad R[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno7 ~ 1110Redondo4 ~ 207 ~ 15
1 Pieza(s)

12 Días o más

10(Diamante)Conicidad R[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno8 ~ 1212Redondo4 ~ 207 ~ 15
1 Pieza(s)

12 Días o más

10(Diamante)Conicidad R[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno13 ~ 1616Redondo5 ~ 2011 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10(Diamante)Conicidad R[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno16 ~ 2020Redondo5 ~ 2011 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RedondoCónico[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno6 ~ 98Compacto3 ~ 157 ~ 15
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RedondoCónico[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno7 ~ 1110Compacto4 ~ 207 ~ 15
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RedondoCónico[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno8 ~ 1212Compacto4 ~ 207 ~ 15
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RedondoCónico[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno13 ~ 1616Compacto5 ~ 2011 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RedondoCónico[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno16 ~ 2020Compacto5 ~ 2011 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RedondoConicidad R[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno6 ~ 98Compacto3 ~ 157 ~ 15
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RedondoConicidad R[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno7 ~ 1110Compacto4 ~ 207 ~ 15
1 Pieza(s)

12 Días o más

10RedondoConicidad R[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno8 ~ 1212Compacto4 ~ 207 ~ 15

Cargando…

 

Información básica

Forma básica Con brida Manejar Ninguno Estilo de varilla Recto (Presione Fit)
Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento 0/-0.01 Tolerancia de diámetro de vástago P h7